Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Thread Nominal
  • Compatible Tube Outer Diameter(mm)
  • Compatible Tube Inner Diameter(mm)
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 5 dni robocze

Couplings for Tubes / Nut and Sleeve Integrated / Nipples

Couplings for Tubes / Nut and Sleeve Integrated / Nipples

Kliknij obraz, aby wyświetlić go w powiększeniu

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 9.
Ilość:

Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

Couplings for Tubes/Nut and Sleeve Integrated/Nipples:Related Image

Material: Brass

Specifications

Part Number
MCUE6
Part NumberNominalTube I.D. (mm)LL1BH1H2T R(PT)Mass (g)Unit PriceVolume Discount Rate
TypeD (Hose O.D.)1 ~ 9 pc(s).10~20
TJBNC614262212.51212R1 / 818
228.522.51412R1 / 426
8152824141414R1 / 825
230241414R1 / 430
33124.61714R3 / 841
1026.5322615.51717R1 / 443
33326.61717R3 / 850
12283428171719R1 / 449
33528.61719R3 / 857

Lista numerów części

Liczba pozycji

Thread Nominal

Compatible Tube Outer Diameter

(mm)

Compatible Tube Inner Diameter

(mm)

RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
1/8
6
4
10
1 szt.
1/4
6
4
10
1 szt.
1/8
8
5
10
1 szt.
1/4
8
5
10
1 szt.
3/8
8
5
10
1 szt.
1/4
10
6.5
10
1 szt.
3/8
10
6.5
10
1 szt.
1/4
12
8
10
1 szt.
3/8
12
8
10
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
4.16 €
( 4.95 € )
5 dni robocze
4.78 €
( 5.69 € )
5 dni robocze
4.67 €
( 5.56 € )
5 dni robocze
5.04 €
( 6.00 € )
5 dni robocze
6.17 €
( 7.34 € )
5 dni robocze
5.65 €
( 6.72 € )
5 dni robocze
7.06 €
( 8.40 € )
5 dni robocze
7.18 €
( 8.54 € )
5 dni robocze
7.43 €
( 8.84 € )
5 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

The media used are air and water. -Integrated nipple fitting with nut and sleeve for tubes.

Kontury i specyfikacja

More Information

Specifications
MaterialEN 1.4401 Equiv.Brass
Applicable FluidAir, Water
Operating Temperature Range-65 ~ 260°C (Air)
0 ~ 100°C (Water)
-40~80°C
Max. Operating PressureIt applies to Maximum Operating Pressure of tubes.
Operating Vacuum Level-100kPa