Tłumaczymy nasz sklep na język polski!
Numer części:
.Type | [M] Material | [S] Surface Treatment |
with Retaining Ring | ||
BTN | EN 1.1191 Equiv. | Black Oxide |
BTNM | Electroless Nickel Plating |
Part Number |
BTN15 |
Number | Part Name | Quantity |
(1) | Housing | 1 |
(2) | Japanese made radial bearing | 1 |
(3) | Retaining Ring (STWN・S) | 1 |
(4) | Retaining Ring (RTWN・S) | 1 |
Part Number | d | L | B | H | h | B1 | H1 | P | V | d1 | d2 | ℓ | Retaining Ring | Bearing Type | Retaining Ring | ||
Type | No. | G | Retaining Ring | ||||||||||||||
BTN BTNM | 6 | 6 | 12 | 42 | 25 | 13 | 18 | 20 | 30 | 17 | 5.5 | 9.5 | 11 | 3 | RTWN・S17 | B606ZZ | STWN・S6 |
8 | 15 | 52 | 32 | 17 | 25 | 26 | 38 | 6.6 | 11 | ||||||||
10 | 8 | 20 | 70 | 43 | 25 | 36 | 24 | 52 | 22 | 9 | — | — | 3 | RTWN・S22 | B608ZZ | STWN・S8 | |
12 | 10 | 26 | 3 | RTWN・S26 | B6000ZZ | STWN・S10 | |||||||||||
15 | 15 | 80 | 50 | * 30 | 41 | 25 | 60 | 32 | 11 | 4 | RTWN・S32 | B6002ZZ | STWN・S15 | ||||
20 | 20 | 26 | 95 | 58 | 56 | 30 | 75 | 47 | 4.5 | RTWN・S47 | B6204ZZ | STWN・S20 | |||||
25 | 25 | 30 | 105 | 68 | 35 | 66 | 25 | 85 | 52 | RTWN・S52 | B6205ZZ | STWN・S25 |
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem) | Standardowa data wysyłki |
---|
28.73 € ( 34.19 € ) | 5 dni robocze |
29.97 € ( 35.66 € ) | 5 dni robocze |
35.64 € ( 42.41 € ) | 5 dni robocze |
37.53 € ( 44.66 € ) | 5 dni robocze |
40.17 €12.05 € ( 14.34 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
42.19 € ( 50.21 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
52.77 € ( 62.80 € ) | 5 dni robocze |
30.47 € ( 36.26 € ) | 5 dni robocze |
33.75 € ( 40.16 € ) | 5 dni robocze |
43.20 € ( 51.41 € ) | 5 dni robocze |
44.58 € ( 53.05 € ) | 5 dni robocze |
48.23 € ( 57.39 € ) | 5 dni robocze |
49.75 € ( 59.20 € ) | 5 dni robocze |
70.65 €26.85 € ( 31.95 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
[They can be used for fall protection of bearings. -Rectangular type.