Rejestracja
Warunki filtrowania

Bushings for Inspection Components / Straight P, L Configurable Press Fit Type / Circular Shape / Steel, Stainless Steel

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 12.
Ilość:

Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

Bushings for Inspection Jigs/Straight:Related Image
 
MaterialHardnessSurface TreatmentType
P+0.03
+0.01
PH7
JIS-SKS93 Equiv.50~60HRC-KJBPSKJBPHS
JIS-SKS93 Equiv.50~60HRCElectroless Nickel PlatingKJBPSMKJBPHSM
EN 1.4301 Equiv.2---KJBPHSS
EN 1.4037 Equiv.45~50HRC-KJBPSSCKJBPHSSC

Specifications

Part Number-P-L
 
Type D
KJBA
KJBSN
10
12
-
-
P5
P6.53
-
-
L15
L20
PH7
2.00~3.00+0.001
0
3.01~6.00+0.012
0
6.01~10.00+0.015
0
10.01~18.00+0.018
0
18.01~30.00+0.021
0
30.01~32.00+0.025
0
■P, L Configurable P Dimension ToleranceBushings for Inspection Jigs/Straight:Related Image
Part NumberP
0.01mm Increment
L
1mm Increment
RUnit Price
TypeDKJBPSKJBPSMKJBPSSC
(JIS-SKS93 Equiv. Hardened)
KJBPS

(JIS-SKS93 Equiv. Hardened, Electroless Nickel Plating)
KJBPSM

(EN 1.4037 Equiv.)
KJBPSSC
82.00~ 6.005~40

When P<5
L≤Px4
When P≥5
L≤Px3
1.0   
102.00~ 8.001.0   
124.00~10.002.0   
168.00~14.002.0   
2010.00~18.002.0   
2515.00~23.002.0   
3020.00~27.002.0 --
3525.00~32.002.0 --

■P, L Configurable P Dimension Tolerance H7
Part NumberP
0.01mm Increment
L
1mm Increment
RUnit Price
TypeDKJBPHSKJBPHSMKJBPHSSKJBPHSSC
(JIS-SKS93 Equiv. Hardened)
KJBPHS

(JIS-SKS93 Equiv. Hardened, Electroless Nickel Plating)
KJBPHSM

(EN 1.4301 Equiv.)
KJBPHSS

(EN 1.4037 Equiv.)
KJBPHSSC
 8 2.00~ 6.005~40

When P<5
L≤Px4
When P≥5
L≤Px3
1.0    
10 2.00~ 8.001.0    
12 4.00~10.002.0    
16 8.00~14.002.0    
2010.00~18.002.0    
2515.00~23.002.0    
3020.00~27.002.0 ---
3525.00~32.002.0 ---
2. For EN 1.4301 Equiv., there must be a 2mm or greater wall thickness {(D−P)/2≥2}.

Alterations

Bushings for Inspection Jigs/Straight:Related Image

Lista numerów części

Liczba pozycji

Material

Surface Treatment

Hardness

Material

Hardness Details

I.D. Tolerance

Bushing Dia. D

(Ø)

L

(mm)

P

(mm)

RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
Steel
Electroless Nickel Plating
Provided
JIS-SKS93
50~60HRC
H7
8
5 ~ 40
2 ~ 6
10
1 szt.
Steel
Electroless Nickel Plating
Provided
JIS-SKS93
50~60HRC
H7
10
5 ~ 40
2 ~ 8
10
1 szt.
Steel
Electroless Nickel Plating
Provided
JIS-SKS93
50~60HRC
H7
12
5 ~ 40
4 ~ 10
10
1 szt.
Steel
Electroless Nickel Plating
Provided
JIS-SKS93
50~60HRC
H7
16
5 ~ 40
8 ~ 14
10
1 szt.
Steel
Electroless Nickel Plating
Provided
JIS-SKS93
50~60HRC
H7
20
5 ~ 40
10 ~ 18
10
1 szt.
Steel
Electroless Nickel Plating
Provided
JIS-SKS93
50~60HRC
H7
25
5 ~ 40
15 ~ 23
10
1 szt.
Steel
Electroless Nickel Plating
Provided
JIS-SKS93
50~60HRC
+0.03/+0.01
8
5 ~ 40
2 ~ 6
10
1 szt.
Steel
Electroless Nickel Plating
Provided
JIS-SKS93
50~60HRC
+0.03/+0.01
10
5 ~ 40
2 ~ 8
10
1 szt.
Steel
Electroless Nickel Plating
Provided
JIS-SKS93
50~60HRC
+0.03/+0.01
12
5 ~ 40
4 ~ 10
10
1 szt.
Steel
Electroless Nickel Plating
Provided
JIS-SKS93
50~60HRC
+0.03/+0.01
16
5 ~ 40
8 ~ 14
10
1 szt.
Steel
Electroless Nickel Plating
Provided
JIS-SKS93
50~60HRC
+0.03/+0.01
20
5 ~ 40
10 ~ 18
10
1 szt.
Steel
Electroless Nickel Plating
Provided
JIS-SKS93
50~60HRC
+0.03/+0.01
25
5 ~ 40
15 ~ 23
10
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
-
( - )
8 dni robocze
-
( - )
8 dni robocze
-
( - )
8 dni robocze
-
( - )
8 dni robocze
-
( - )
8 dni robocze
-
( - )
8 dni robocze
-
( - )
8 dni robocze
-
( - )
8 dni robocze
-
( - )
8 dni robocze
-
( - )
8 dni robocze
-
( - )
8 dni robocze
-
( - )
8 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Specifications]
・Type: P, L Configurable Press Fit Type
・Outer Diameter Tolerance: Press Fit
・Hole Shape: Circular Shape
・Hole Selectable: Straight
・Material: Steel, Stainless Steel

[Features]
・Applicable to P, L Dimension Configurable Type only