Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Number of Ports
  • Pipe Port Type
  • Pipe Connection Bore Dia. (IN, OUT)
  • Effective Sectional Area(mm2)
  • Mounting Method
    • Side
    • Bottom
  • Direction
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 5 dni robocze

Small Switching Valves / Button Type

Small Switching Valves / Button Type

Umieść kursor myszy nad ilustracją, aby ją powiększyć

  • Small Switching Valves / Button Type
  • Small Switching Valves / Button Type

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 4.
Ilość:

Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

MSHRP (M5 Connection Type)
MSHBP (Rc1/8 Connection Type)
M5 type Rc1/8 Type
 ■ Specifications
Applicable FluidAir
Operating Pressure Range0 to 0.9 MPa
Operating Temp, Range5 to 60°C (No Freezing)
[ ! ] Button operation is momentary (spring return).
" ! " Reference value for button pressure: 11 N (the same for No. 3 and 4)
 
Material Body: Brass (Surface Treatment: Electroless Nickel Plating) Push button: EN 1.4305 Equiv.

Specification Table

Part Number
MSHRP3
MSHBP4
Part NumberDirectionNumber of PortsPipe Connection Bore Dia.Number of PositionsEffective Cross Sectional Area
(mm2)
Mass (g)
TypeNo.IN・OUTEX
MSHRP333M51.521.830
4451.960
MSHBP333Rc1/8Rc1/84.5130
445M55.5160

Lista numerów części

Liczba pozycji

Number of Ports

Pipe Port Type

Pipe Connection Bore Dia. (IN, OUT)

Effective Sectional Area

(mm2)

Mounting Method

Direction

RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
3
Rc
Rc1/8
4.5
[Side] Side Surface, Panel Mount
3
10
1 szt.
5
Rc
Rc1/8
5.5
[Side] Side Surface, Panel Mount
4
10
1 szt.
3
M
M5
1.8
[Bottom] Bottom, Panel Mount
-
10
1 szt.
5
M
M5
1.9
[Side] Side Surface, Panel Mount
-
10
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
47.10 €
( 56.05 € )
5 dni robocze
52.00 €
( 61.88 € )
5 dni robocze
34.00 €
( 40.46 € )
5 dni robocze
37.65 €
( 44.80 € )
5 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Air cylinders etc. can be controlled in a very compact manner.

Kontury i specyfikacja

App. Example