Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Stan magazynowy
  • [H] Mounting Height(mm)
  • Allowable Load(daN)
  • Mounting Hole Pitch, Longitudinal Direction(mm)
  • Mounting Hole Pitch, Transverse Direction(mm)
  • [D] Wheel Diameter(mm)
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • Możliwa wysyłka tego samego dnia
  • Castors with Leveling / Antivibration / Heavy Load Type

    Castors with Leveling / Antivibration / Heavy Load Type

    Umieść kursor myszy nad ilustracją, aby ją powiększyć

    • Castors with Leveling / Antivibration / Heavy Load Type
    • Castors with Leveling / Antivibration / Heavy Load Type

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 2.
    Ilość:

    Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

    Casters with Leveling/Antivibration/Heavy Load Type:Related Image

    Main BodyWheelLeveling MountIntegrated HandwheelBearing
    MaterialSurface TreatmentMaterialMaterialSurface TreatmentMaterialSwiveling PartWheel
    EN AC-46100 Equiv.Baked Paint (Silver)Reinforced Nylon (Black)EN 1.0038 Equiv.Trivalent ChromatePolycarbonateIncorporatedIncorporated

    Specifications

    Part Number-Wheel Material
    CLDK65-N
    Part NumberWheel MaterialHLeveling MountErAllowable Load
    N
    Mass (g)Unit Price
    Type DS1S2K1 ~ 50 pcs.
    CLDK65N
    (Reinforced Nylon)
    10291152508025001500
    75120121254529235001800

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części

    [H] Mounting Height

    (mm)

    Load Range

    (daN)

    Allowable Load

    (daN)

    Mounting Hole Pitch, Longitudinal Direction

    (mm)

    Mounting Hole Pitch, Transverse Direction

    (mm)

    [D] Wheel Diameter

    (mm)

    RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
    102
    220.01 to 320.00
    250
    70
    70
    65
    10
    1 szt.
    120
    320.01 to 485.00
    350
    -
    -
    75
    10
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    104.53 €
    ( 124.39 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    114.60 €
    ( 136.37 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    (1) Improved operability with a built-in resin handle (2) uses anti-vibration rubber with high vibration absorption effect (3) with lock nut to prevent loosening

    Kontury i specyfikacja

    More Information

    Casters with Leveling/Antivibration/Heavy Load Type:Related Image

    Example of Use

    Casters with Leveling/Antivibration/Heavy Load Type:Related Image