Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania

Castors / Threaded

Castors / Threaded

Kliknij obraz, aby wyświetlić go w powiększeniu

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 4.
Ilość:

Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

Casters/Threaded:Related Image

TypeMain BodyWheelLeveling Mount
MaterialMaterialMaterialSurface Treatment
CMPADNylonNylonEN 1.0038 Equiv.Trivalent Chromate
CMPAN

Specifications

Part Number-Wheel Material
CMAZ40
CMJZ65
-
-
N
N
Main BodyPart NumberWheel MaterialHBd(W)(r)Allowable Load
(N)
Mass (g)Unit Price
TypeD
SwivelCMPAD50N (Nylon)83625.534541000270
6088693761290
Main BodyPart NumberWheel MaterialHB(W)(r)Allowable Load
(N)
Mass (g)Unit Price
TypeD
Swivel Screw-InCMPAN50N (Nylon)766234541000240
6081693761250

Lista numerów części

Liczba pozycji

Caster Type

[H] Mounting Height

(mm)

Thread Dia. M

[D] Wheel Diameter

(mm)

Wheel Width B

(mm)

Load Category

RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
Plate Type Fixed / With Leveling Mounts
83
-
50
62
Light/Medium Load
10
1 szt.
Plate Type Fixed / With Leveling Mounts
88
-
60
69
Light/Medium Load
10
1 szt.
Screw-In Type / Dual Wheels
76
M12
50
62
Light Load
10
1 szt.
Screw-In Type / Dual Wheels
81
M12
60
69
Light Load
10
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
18.63 €
( 22.17 € )
5 dni robocze
29.97 €
( 35.66 € )
5 dni robocze
19.01 €
( 22.62 € )
5 dni robocze
32.13 €
( 38.23 € )
5 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Features] A space-saving roller with adjuster. -The material of the metal fittings is steel.