Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Stan magazynowy
  • Material
    • Stainless Steel
    • Aluminum
  • Hole Diameter(mm)
  • Nominal Screw Dia. 1
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • Możliwa wysyłka tego samego dnia
    • W ciągu 5 dni robocze
  • Air Nozzles / De Laval Type

    Air Nozzles / De Laval Type

    Umieść kursor myszy nad ilustracją, aby ją powiększyć

    • Air Nozzles / De Laval Type
    • Air Nozzles / De Laval Type

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 3.
    Ilość:

    Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

    Air Nozzles/De Laval Type:Related Image

    TypeMaterialMax. Operating PressureHeat Resistance Temp.
    ALVAEN AW-5052 Equiv.0.7MPa200°C
    ALVSEN 1.4305 Equiv.

    Specifications

    Part Number-d
    NZAK2
    NZAL11
    ALVA1
    -
    1.0
    Part NumberTOrificeWeight (g)ALVAALVS
    Unit PriceVolume Discount RateUnit PriceVolume Discount Rate
    TypeNo.1 ~ 4 pc(s).5~201 ~ 4 pc(s).5~20
    ALVA
    ALVS
    1R1/8Ø2.78--
    2R1/4Ø3.811

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części

    Material

    Hole Diameter

    (mm)

    Nominal Screw Dia. 1

    RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
    [Aluminum] EN AW-5052 Equiv.
    2.7
    R1/8
    10
    1 szt.
    [Aluminum] EN AW-5052 Equiv.
    3.8
    R1/4
    10
    1 szt.
    [Stainless Steel] EN 1.4305 Equiv.
    3.8
    R1/4
    10
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    35.26 €
    ( 41.96 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    37.78 €
    ( 44.96 € )
    5 dni robocze
    44.08 €
    ( 52.46 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia

    Szczegółowe informacje

    Kontury i specyfikacja

    More Information

    Air Nozzles/De Laval Type:Related Image
    ■Features
    Special internal structure enables the air blow at sonic speed,
    which has powerful colliding force.