Tłumaczymy nasz sklep na język polski!
Umieść kursor myszy nad ilustracją, aby ją powiększyć
Numer części:
.Application | Type | Material | Accessory | |
External Parts | Internal Parts (Bearing) | |||
General | GFR | EN 1.4029 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | Hex Nut 1 pc. (EN 1.4301 Equiv.) |
Part Number |
GFR6 |
Part Number | D | MxPitch | B | B1 | L | ℓ | r | f (Min.) | H | Basic Load Rating | Allowable Rotational Speed (rpm) | Mass (g) | Unit Price | |||
Type | d Tolerance | C (Dynamic) kN | Cor (Static) kN | |||||||||||||
GFR | 3 | - 0.007 - 0.015 | 10 | 3x0.5 | 8.5 | 9.5 | 17 | 5 | 0.2 | 6.8 | 1.5 | 0.840 | 0.268 | 52000 | 5 | |
4 | 12 | 4x0.7 | 9 | 11 | 20 | 6 | 0.4 | 7.8 | 2 | 1.065 | 0.405 | 38000 | 8 | |||
5 | 13 | 5x0.8 | 10 | 12 | 23 | 7.5 | 0.2 | 2.5 | 1.072 | 0.414 | 36000 | 11 | ||||
6 | 16 | 6x1.0 | 12 | 14 | 28 | 9 | 10.8 | 3 | 1.620 | 0.660 | 30000 | 18 | ||||
8 | 19 | 8x1.25 | 16 | 32 | 11 | 13.8 | 4 | 2.415 | 1.065 | 24000 | 28 |
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem) | Standardowa data wysyłki |
---|
11.07 € ( 13.17 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
11.58 € ( 13.78 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
12.08 € ( 14.38 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
12.08 € ( 14.38 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
12.35 € ( 14.70 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |