Tłumaczymy nasz sklep na język polski!
Kliknij obraz, aby wyświetlić go w powiększeniu
Part Number |
MSCAP4 |
Part Number | A | C | Mass (g) | |
Type | D | |||
MSCAP | 4 | 15.6 | 9 | 1.5 |
6 | 17 | 11.2 | 2 | |
8 | 19.8 | 13.6 | 3.5 | |
10 | 21 | 16.3 | 5 | |
12 | 25.4 | 19.7 | 9.5 |
[Features] Quick connect fitting, cap.
MJBULS | MJBULS excluded | ||
Applicable Fluid | Air | Water | Air |
Operating Temperature Range* | −15 to 60°C | 5 to 40°C | 0 to 60°C |
Max. Operating Pressure | 1 Mpa | 0.9 MPa | |
Operating Vacuum Level | -100 kPa | — | -100 kPa |