Tłumaczymy nasz sklep na język polski!
Umieść kursor myszy nad ilustracją, aby ją powiększyć
Numer części:
.Part Number | — | Length |
PUVFN4 PUVFLN4 | — — | 10 10.5 |
Part Number | Dimension Fixed Type Length (m) | Configurable Length Length (0.5 m Increments) | I.D. (mm) | Minimum Bending Radius (mm) | O.D. Accuracy (mm) | Mass (kg/m) | |
Type | O.D. (mm) | PUVFN | PUVFLN | ||||
PUVFN (Fixed Length) PUVFLN (Configurable Length) | 4 | 10 | 0.5 to 9.5 10.5 to 19.5 | 2.5 | 12 | ±0.1 | 0.009 |
20 | |||||||
6 | 10 | 4 | 18 | 0.018 | |||
20 |
Type | PUVFN/PUVFLN | |
Material | Soft Polyurethane | |
Applicable Fluid | Air | Vacuum |
Operating Temp. Range | -15 to 50°C | |
Burst Pressure | 1.3 MPa | — |
Max. Operating Pressure | 0.4 MPa | — |
Operating Vacuum Level | — | -100kPa |
Features | ·Tubes excellent in flexibility and resistant to bending fatigue. ·Does not easily bend or curl and is ideal for piping in oscillating parts such as suction parts. |
Numer części |
---|
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem) | Standardowa data wysyłki |
---|
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
24.32 € ( 28.94 € ) | 5 dni robocze |
29.84 € ( 35.51 € ) | 5 dni robocze |
38.92 € ( 46.31 € ) | 5 dni robocze |
49.49 € ( 58.89 € ) | 5 dni robocze |
[Features] A vacuum hose suitable for compact piping. [Material] Polyurethane.