Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Stan magazynowy
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • Możliwa wysyłka tego samego dnia
    • W ciągu 5 dni robocze
  • Butt-Weld Pipe Fittings / 90 Deg. Elbow / Long

    Butt-Weld Pipe Fittings / 90 Deg. Elbow / Long

    Kliknij obraz, aby wyświetlić go w powiększeniu

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 4.
    Ilość:

    Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

    Type[M] Material
    WEJELSEN 1.4301 Equiv.

    Specification Table

    Part Number
    WEJES25A
    Part Number(D)LT
    TypeNo.
    WEJELS15 A21.738.12.1
    20 A27.238.12.1
    25 A3438.12.8
    32 A42.747.62.8

    Features

    • A weld-on fitting that is connected by welding and can change the direction and flow rate between pipes.
    • Products with bending, branching, and tapering are available in various sizes.
    • Three types of materials are available: black tube type, white tube type (plated tube) and stainless steel.
    • The black tube type is not plated and in blackish color. Used for steam and drain pipes.
    • The beveled surface of the white tube type is non-plated.
    • Stainless steel is acid-resistant and rust-resistant.
    Weld-On Fittings - 90° Elbow Long Related Image 1_Effect of Chamfering (Bevel)

    Effect of Chamfering (Bevel)

    When chamfered

    When not chamfered

    Weld-On Fittings - 90° Elbow Long Related Image 1_Effect of Chamfering (Bevel)

    Lista numerów części

    Liczba pozycji

    Nominal Dia.

    RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
    1/2B(15A)
    10
    1 szt.
    3/4B(20A)
    10
    1 szt.
    1B(25A)
    10
    1 szt.
    1 1/4B(32A)
    10
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    7.43 €2.60 €
    ( 3.09 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    8.18 €
    ( 9.73 € )
    5 dni robocze
    8.44 €
    ( 10.04 € )
    5 dni robocze
    8.82 €3.79 €
    ( 4.51 € )
    5 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    This welded fitting is joined by welding and can change the direction and flow rate between pipes. Various sizes of bending, branching and drawing products are available. -3 types of materials are available: "black pipe", "white pipe (coated pipe)" and "stainless steel". - The black pipe is not coated and appears black. It is used for steam and condensate pipes. -The bevelled surface of the white pipes is not coated. -Stainless steel is acid and rust resistant.