Tłumaczymy nasz sklep na język polski!
Umieść kursor myszy nad ilustracją, aby ją powiększyć
Part Number |
MC04−9 |
Part Number | MC04−9 |
Body Material | EN 1.0038 Equiv. |
Surface Treatment | Trivalent Chromate |
Tightening Force (N) | 1960 |
Weight (g) | 420 |
Arm Open-Close Angle | 108° |
Handle Open-Close Angle | 71° |
Accessory | Steel Bolt |
[Features] Vertical clamp with flange base that holds the bottom side.