Tłumaczymy nasz sklep na język polski!
Umieść kursor myszy nad ilustracją, aby ją powiększyć
Part Number |
MC04−4 |
Part Number | MC04−4 |
Body Material | EN 1.0038 Equiv. |
Surface Treatment | Trivalent Chromate |
Tightening Force (N) | 3332 |
Weight (g) | 635 |
Arm Open-Close Angle | 118° |
Handle Open-Close Angle | 73° |
Accessory | Bolt with Rubber Material: NBR, Hardness: Shore A70 |