Tłumaczymy nasz sklep na język polski!
Umieść kursor myszy nad ilustracją, aby ją powiększyć
Part Number |
MC04−6S |
Part Number | MC04−6S |
Body Material | EN 1.0038 Equiv. |
Surface Treatment | Trivalent Chromate |
Tightening Force (N) | 294 |
Weight (g) | 40 |
Arm Open-Close Angle | 85° |
Handle Open-Close Angle | 90° |
Accessory | Bolt with Rubber Material: NBR, Hardness: Shore A70 |
[Features] Vertical clamp with straight base holding the bottom.