Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Stan magazynowy
  • Shaft Bore Dia. D(mm)
  • Mounting Height H(mm)
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • Możliwa wysyłka tego samego dnia
    • W ciągu 5 dni robocze
  • Pillow Blocks / Sheet Metal Housing / Side Mount

    Pillow Blocks / Sheet Metal Housing / Side Mount

    Umieść kursor myszy nad ilustracją, aby ją powiększyć

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 5.
    Ilość:

    Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

    Drawing

    PBTP

    Steel Plate Ball Bearing Units - Pillow Blocks: Related Image

    Accuracy: JIS B 1558
    JIS B 1514
    JIS B 1559

    Operating Temperature: -15 to +100°C

    [ ! ]Bearing and sheet metal are shipped unassembled.
    Assemble before use.

    [ ! ]An angle of 2 × M (set screw) is 120°.
     
    Components[M] Material[S] Surface Treatment
    (1) HousingEN 1.0330 Equiv.Black oxide
    (2) BearingEN 1.3505 Equiv.
    (3) Rubber SealNitrile Rubber (NBR)
    (4) Set screwEN 1.7220 Equiv.

     

    Specification Table

    Part Number
    PBTP12
    Part NumberLHAJNH1H2BSMounting Screw
    Nominal
    Allowable Load (N)Bearing Basic Load Rating (N)Set ScrewWeight
    TypeDRadialAxialCr (Dynamic)Co (Static)MTightening TorqueAxial(g)
    (N⋅cm)Load Capacity (N) 
    PBTP128622256810344226M82,1508309,5504,800M5 × 0.8240478160
    158622256810344226M82,1508309,5504,800240478150
    209825327610350257M82,6501,03012,8006,6002501,280210
    2510829328612456278M103,7001,47014,0007,900M6 × 0.754901,400290
    3011733389512466308M104,4001,67019,60011,3004901,960420
    [!] kgf = N × 0.101972
    ■D Hole I.D. Tolerance
    D
    I.D. Tolerance
    (mm)
    (mm)
    Over
    Or less
    10
    18
     
     +0.015
       0
    18
    31.75
     
     +0.018
       0
    31.75
    50.8
     
     +0.021
       0
    50.8
    80.962
     
     +0.024
       0
    80.962
    120
     
     +0.028
       0
    120
    180
     
     +0.033
       0
    [!] Tolerance dimensions conform to JIS (JIS B 1558 2009)

    Lista numerów części

    Liczba pozycji

    Shaft Bore Dia. D

    (mm)

    Mounting Height H

    (mm)

    Basic Load Rating Cr (Dynamic)

    (N)

    Basic Load Rating Cor (Static)

    (N)

    RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
    12
    22.2
    9550
    4800
    10
    1 szt.
    15
    22.2
    9550
    4800
    10
    1 szt.
    20
    25.4
    12800
    6600
    10
    1 szt.
    25
    28.6
    14000
    7900
    10
    1 szt.
    30
    33.3
    19600
    11300
    10
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    9.58 €
    (
    11.40 €
    )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    9.95 €
    (
    11.84 €
    )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    10.83 €
    (
    12.89 €
    )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    12.46 €
    (
    14.83 €
    )
    5 dni robocze
    15.48 €
    (
    18.42 €
    )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    [Features] This is a low cost ball bearing unit (pillow block) combining 2 pressed steel plates.

    Kontury i specyfikacja

    App. Example