Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Caster Type
  • [H] Mounting Height(mm)
  • Mounting Hole Pitch, Longitudinal Direction(mm)
  • Mounting Hole Pitch, Transverse Direction(mm)
  • Plate Length(mm)
  • Plate Width(mm)
  • Thread Dia. M
  • [D] Wheel Diameter(mm)
  • Wheel Width B(mm)
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 5 dni robocze

Castors / Vibrations Insulating

Castors / Vibrations Insulating

Umieść kursor myszy nad ilustracją, aby ją powiększyć

  • Castors / Vibrations Insulating
  • Castors / Vibrations Insulating
  • Castors / Vibrations Insulating

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 8.
Ilość:

Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

CMPR
(Plate Type)

CMPRS
(Plate Type)

CMPG
(Screw-In Type)

CMPGS
(Screw-In Type)

Vibration Damping Casters: Related Image
Main BodyWheelBearing
[M] Material[S] Surface Treatment[M] MaterialSpecific Volume ResistivitySwiveling PartWheel
EN 1.4301 Equiv.Barrel GrindingAntistatic
Urethane
108Up to 109Ω·cmProvidedProvided

Specification Table

Part NumberWheel Material
CMPR100S
Main Body
Type
Part NumberWheel MaterialH
Stroke
dE1E2r1r2Y1Y2K1K2BApplicable
Load
(N)
Mass
(g)
TypeDH1 (max)H2 (min)
SwivelCMPR100S
(Antistatic Urethane)
1621488.8203471857178614628150 or more
300
1100
12518016625398910377837762321258
Swivel +
With Stopper
CMPRS1001621482034959471786146281212
125180166253911011077837762321381
 
Main Body
Type
Part NumberWheel MaterialH
Stroke
E1E2r1r2Y1Y2K1K2BApplicable
Load
(N)
Mass
(g)
TypeDH1 (max)H2 (min)
Swivel
Screw-In
CMPG100S
(Antistatic Urethane)
160146203471857178614628150 or more
300
1062
12517816425398910377837762321218
Swivel Screw-In + StopperCMPGS1001601462034959471786146281174
125178164253911011077837762321341

Lista numerów części

Liczba pozycji

Caster Type

[H] Mounting Height

(mm)

Stopper

Mounting Hole Pitch, Longitudinal Direction

(mm)

Mounting Hole Pitch, Transverse Direction

(mm)

Plate Length

(mm)

Plate Width

(mm)

Thread Dia. M

[D] Wheel Diameter

(mm)

Wheel Width B

(mm)

RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
Screw-In Type
160
Not Provided
-
-
-
-
M16
100
28
10
1 szt.
Screw-In Type
178
Not Provided
-
-
-
-
M16
125
32
10
1 szt.
Screw-In Type
160
With Rotation Stopper
-
-
-
-
M16
100
28
10
1 szt.
Screw-In Type
178
With Rotation Stopper
-
-
-
-
M16
125
32
10
1 szt.
Plate Type Swivel
162
Not Provided
82
40
100
58
-
100
28
10
1 szt.
Plate Type Swivel
180
Not Provided
82
40
100
58
-
125
32
10
1 szt.
Plate Type Swivel
162
With Rotation Stopper
82
40
100
58
-
100
28
10
1 szt.
Plate Type Swivel
180
With Rotation Stopper
82
40
100
58
-
125
32
10
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
106.42 €
( 126.64 € )
5 dni robocze
112.08 €
( 133.38 € )
5 dni robocze
115.24 €
( 137.14 € )
5 dni robocze
118.38 €
( 140.87 € )
5 dni robocze
114.60 €
( 136.37 € )
5 dni robocze
117.50 €
( 139.82 € )
5 dni robocze
119.01 €
( 141.62 € )
5 dni robocze
125.69 €
( 149.57 € )
5 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Features] This roller for clean rooms can absorb vibrations even on uneven surfaces.

Kontury i specyfikacja

Specifications/Overview

■Yield problems expected with the conventional wheels

(1) Particle Generation of a Conveyor Machine due to Vibration Transmission
When a workpiece is being conveyed into a clean room, casters are traveling over steps or
grating surfaces and vibrations from the floor are transmitted to a cart. Vibrations not only causes dust from casters and a cart but also may possibly transmitting impacts on important workpiece.
 
(2) Generation of Particles due to Vibrations
Vibrations by casters traveling lift dusts around the floor surface and down flow air system may not be able to control the particle amounts.
 
(3) Anti-static Countermeasures
Dusts adhering to the rubber/urethane wheels of conventional casters, which accumulate static electricity generated by friction
between wheels and the floor and may cause a spark discharge.

■Basic Structure of Vibration Damper

The damper is of a double layer structure of a spring within a viscoelastic member.
Shocks received by a caster when going over a stepped terrain are absorbed by a spring,
then dampened by a viscoelastic member.
A New mechanism provides solutions for conventional spring-loaded casters on insufficient vibration damping, and solutions
for the urethane type on degradation-inducing durability losses.
It also provides excellence in safety with no damping gas leaks.

■Effect of Vibration Absorption
Compared with normal casters, the decrease in vibrations has dramatically improved.

[Test Overview]

Casters used: CMPG100-S (Vibration Damping Casters)
Urethane Wheel Diameter ø100
(Normal Caster)

Testing Instrument: JIS B 8923 Compliant with Casters for Industrial Use
Protrusion: Semicircular, R = 2.5 mm
Protrusion Intervals: Per 1 m
Load: 201 N
Running Speed: 4 km/h

■Features of Caster with Vibration Damper
·Protects transported equipment by absorbing and damping vibrations from the floor.
·Controls particulate generation caused by vibrations, and improves production yields.
·Prevents static electricity from being generated on the floor with antistatic wheels.

■Particle Generation Comparison
Compared with normal casters, particle volume is reduced to 1/4.

■Specific Volume Resistivity of Wheels

100102104106108101010121014
 

Antistatic Urethane

108Up to 109Ω·cm
 
Electric ConductivityAntistatic PerformanceInsulation

Rubber Wheels

1015~Ω·cm

■Functional Comparison by Damper Type (Research by MISUMI)
Damper TypeShock AbsorptionVibration Transmission TimeAllowable LoadSafetyService Life
 No Damper (Normal Caster)××
 Spring×
 Urethane Cushioned×
 Shock Absorber×
* Casters with Vibration Damper