Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Stan magazynowy
  • [H] Mounting Height(mm)
  • Allowable Load(daN)
  • [D] Wheel Diameter(mm)
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • Możliwa wysyłka tego samego dnia
    • W ciągu 5 dni robocze
  • Castors / Double Wheel / Medium Load

    Castors / Double Wheel / Medium Load

    Umieść kursor myszy nad ilustracją, aby ją powiększyć

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 2.
    Ilość:

    Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

    CWM-P

    A View

    Casters, Dual Wheels Type, Medium Load: Related Image
    Main BodyWheelBearing
    [M] Material[S] Surface Treatment[M]Material (Color)Swiveling PartWheel
    EN 1.0320 Equiv. (hot coiled)Trivalent ChromateNylon (Black)ProvidedNot Provided

    Specification Table

    Part NumberWheel Material
    CWM−P38N
    Main Body
    Type
    Part NumberWheel MaterialHdrAllowable Load
    (N)
    Mass
    (g)
    TypeD
    Swivel
    Type
    CWM−P38N (Nylon)648.8441200380
    5077491500425

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części

    [H] Mounting Height

    (mm)

    Load Range

    (daN)

    Allowable Load

    (daN)

    [D] Wheel Diameter

    (mm)

    RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
    64
    80.01 to 140.00
    120
    38
    10
    1 szt.
    77
    140.01 to 220.00
    150
    50
    10
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    12.35 €
    ( 14.70 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    14.48 €
    ( 17.23 € )
    5 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    [The double-wheel structure of the wheels gives this roller a high rotational performance during travel.