Tłumaczymy nasz sklep na język polski!
Umieść kursor myszy nad ilustracją, aby ją powiększyć
Numer części:
.[Arrow View X] | |
![]() | |
[ ! ] Maximum difference of A-A1 is approx. 6 mm. | |
Threaded and Tapped Type | Both Ends Tapped |
![]() | ![]() |
[ ! ]A ≤ L- (T1+T2+10) | [ ! ]A ≤ L- (T2 × 2+10) |
Type | [M] Material | [S] Surface Treatment | [A] Accessory | |
Threaded and Tapped | Both Ends Tapped | |||
SLTR | SLTF | EN 1.0035 Equiv. | Zinc Plating | Tapered Screw Plug (EN 1.7220 Equiv., Black Oxide) 1 pc. |
SLTRS | SLTFS | EN 1.4301 Equiv. | — | Tapered Screw Plug (EN 1.4567 Equiv.) 1 pc. |
Part Number | — | L | — | A | — | T |
SLTR8A | — | 300 | — | A200 | — | T1.0 |
Part Number | L 1 mm Increments | A 1 mm Increments | T 0.5 mm Increments | R (PT) Rc (PT) | (T1) | (T2) | D | d | ||
Type | No. | Material: EN 1.0035 Equiv. | Material: EN 1.4301 Equiv. | |||||||
(Threaded and Tapped) SLTR SLTRS (Both Ends Tapped) SLTF SLTFS | 6 A | 90 to 700 | 50 to 500 | 0.5 to 2.0 | 1/8 | 10 | 11 | 10.5 | — | 5.7 |
8 A | 100 to 700 | 1/4 | 15 | 13 | 13.8 | 9.2 | 7.8 | |||
10 A | 3/8 | 17 | 16 | 17.3 | 12.7 | 10.9 | ||||
15 A | 1/2 | 20 | 18 | 21.7 | 16.1 | 16.1 | ||||
20 A | 110 to 700 | 3/4 | 23 | 20 | 27.2 | 21.6 | 21.4 | |||
25 A | 1 | 25 | 22 | 34 | 27.6 | 27.2 |
Numer części |
---|
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem) | Standardowa data wysyłki |
---|
- ( - ) | 8 dni robocze |
- ( - ) | 8 dni robocze |
- ( - ) | 8 dni robocze |
- ( - ) | 8 dni robocze |
- ( - ) | 8 dni robocze |
- ( - ) | 8 dni robocze |
- ( - ) | 8 dni robocze |
- ( - ) | 8 dni robocze |
- ( - ) | 8 dni robocze |
- ( - ) | 8 dni robocze |
- ( - ) | 8 dni robocze |
- ( - ) | 8 dni robocze |
- ( - ) | 8 dni robocze |
- ( - ) | 8 dni robocze |
- ( - ) | 8 dni robocze |
- ( - ) | 8 dni robocze |
- ( - ) | 8 dni robocze |
- ( - ) | 8 dni robocze |
- ( - ) | 8 dni robocze |
- ( - ) | 8 dni robocze |
- ( - ) | 8 dni robocze |
- ( - ) | 8 dni robocze |