Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Tube O.D. D (D1)(Ø)
  • Connection Thread Nominal
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 5 dni robocze

One-Touch Couplings / Tees / Stainless Thread

One-Touch Couplings / Tees / Stainless Thread

Umieść kursor myszy nad ilustracją, aby ją powiększyć

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 9.
Ilość:

Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

PPSCE
One-Touch Couplings For Clean Applications - Tee: Related Image
[M]Material: Main Body: Polypropylene
Threads: EN 1.4301 Equiv.

Specification Table

Part NumberNominal
PPSCE61
Part NumberNominalABLPCESquare
H
Thread
size M
Effective Sectional Area
(mm2)
Mass
(g)
TypeD
PPSCE41823.324.310151710R1/84.112
6182628.51317.120.312R1/81015.5
2112929.514R1/423
81826.329.81518.422.414R1/816.519.5
21129.330.8R1/425
31231.132.317R3/837.5
102113638.717.520.425.417R1/43036.5
3123739.4R3/844
123123943.22123.128.621R3/84754.5

Lista numerów części

Liczba pozycji

Tube O.D. D (D1)

(Ø)

Connection Thread Nominal

RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
4
1 (R1/8)
10
1 szt.
6
1 (R1/8)
10
1 szt.
6
2(R1/4)
10
1 szt.
8
1 (R1/8)
10
1 szt.
8
2(R1/4)
10
1 szt.
8
3(R3/8)
10
1 szt.
10
2(R1/4)
10
1 szt.
10
3(R3/8)
10
1 szt.
12
3(R3/8)
10
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
12.72 €
(
15.14 €
)
5 dni robocze
14.22 €
(
16.92 €
)
5 dni robocze
15.11 €
(
17.98 €
)
5 dni robocze
15.48 €
(
18.42 €
)
5 dni robocze
15.48 €
(
18.42 €
)
5 dni robocze
16.12 €
(
19.18 €
)
5 dni robocze
18.00 €
(
21.42 €
)
5 dni robocze
17.88 €
(
21.28 €
)
5 dni robocze
23.67 €
(
28.17 €
)
5 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Features] A quick connector for clean environments. [Material] made of polypropylene.

Kontury i specyfikacja

Specifications / Overview

■ Features
·Clean environment compatible polypropylene (PP) is used for the main body.
·Plastic body is semitransparent so that fluid can be confirmed from the outside.
■ Precautions for Use
·For water or fluid, Inserts for Soft Tubes (PUIT / PUSIT) must be used. Keep the surge pressure to below max. pressure rating.
·If threaded portion is made of PP, tighten coupling by screwing hand tight, then giving 2 or 3 turns with a wrench.
 Over tightening may damage threads. Insufficient tightening may cause loosening or leaking.
·Due to creep deformation, screws may become loose and minute leakages may occur. Periodical tightening maintenance is recommended.
 If retightening does not work, then replace the coupling in use.
·If there is a possibility of machine and equipment damage due to fluid leakages, consider providing protective measures such as covers prior to use.
·No oil permitted.
■ Specifications
Applicable FluidAir, Water, Chemicals
Operating Temperature Range*0 to 80°C
Max. Operating Pressure0.9 MPa (20°C)
Operating Vacuum Level-100 kPa
*No freezing
■ Structure Diagram


[Recommended Tightening Torque]
Screw Main Body: Polypropylene
R1/8:0.5 N⋅m, R1/4:0.7 N⋅m, R3/8:1.0 N⋅m
Screw Main Body: EN 1.4301 Equiv.
R1/8: 7 to 9 N⋅m, R1/4: 12 to 14 N⋅m, R3/8: 22 to 24 N⋅m
(The values are for seal tape 2 rotations. Retighten by up to 2 additional rotations if required.)