Rejestracja
Potwierdzono
  • Table Size (Length) L (Range Selectable)(mm)
  • Table Size (Width) W (Range Selectable)(mm)
  • Load Capacity (Range Selectable)(N)
  • Travel Distance (Range Selectable)
  • Table Material
  • Table Size (Thickness) H (Range Selectable)(mm)

    Note that the above value is the height from the stage base surface to the mounting surface of the stage top and does not include the size of micrometer head, etc.

  • Table Size (Length) L(mm)
  • Table Size (Width) W(mm)
  • Allowable Load(N)
  • Travel Distance (X-Axis)(mm)
  • Table Size (Thickness) H(mm)
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 7 dni robocze

[Precision] X-Axis / Dovetail / Rack&Pinion / Square

Numer części:

XFG25
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

 
Part NumberMaterialSurface Treatment
XFG25Low Cadmium BrassBlack Fluororesin Treatment
XFG40Aluminum AlloyBlack Anodize
XFG60

Specifications

Part Number
XFG40
XSFG60
Part NumberStage Surface
(mm)
Travel Distance
(mm)
Travel per Rotation (mm)Load Capacity (N)Travel Accuracy (µm)Moment Load Capacity (N • m)Parallelism (µm)Weight (kg)Accessory (4 pcs.) Type M-LUnit Price
TypeNo.CoarseFineHorizontalVerticalStraightnessMotion ParallelismPitchingYawingRolling
XFG2525x25±517-29.46.930800.50.50.5500.09 SCB2-12
4040x40±1020-14.720303.03.02.0400.21 SCB4-6
6060x60±2018-39.219.630507.05.07.0600.64 SCB4-6
XSFG4040x40±1020≈2.629.414.720303.03.02.0400.30 SCB4-10
6060x60±2018≈2.339.219.630507.05.07.0600.51 SCB4-6
Resolution (Vernier Scale Indication): 0.1mm/division For orders larger than indicated quantity, please check with WOS.

Alterations

[Precision] X-Axis/Dovetail/Rack&Pinion/Square:Related Image

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
XFG25

Table Size (Length) L (Range Selectable)

(mm)

Table Size (Width) W (Range Selectable)

(mm)

Load Capacity (Range Selectable)

(N)

Travel Distance (Range Selectable)

Table Material

Table Surface Treatment

Table Size (Thickness) H (Range Selectable)

(mm)

Table Size (Length) L

(mm)

Table Size (Width) W

(mm)

Allowable Load

(N)

Travel Distance (X-Axis)

(mm)

Table Size (Thickness) H

(mm)

Table Straightness

(µm)

Table Parallelism

(µm)

RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
~25
~25
5~30
~ ±10mm
Low Cadmium Brass
-
15.1-20
25
25
29.4
±5
18
30
80
10
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
189.91 €
( 225.99 € )
7 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Przestroga

  • Please check the content on our website as the PDF does not contain the most up-to-date information.
Numer części został potwierdzony