Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Material
  • Surface Treatment(Ø)
  • Heat Treatment
  • Hardness
  • Wrench Flats B(mm)
  • Screw Length F(mm)
      [6–24/1mm jedn.]
    • L(mm)
        [10–50/1mm jedn.]
      • Type
      • CAD
      • Szacowane dni wysyłki
        • Wszystko
        • W ciągu 10 dni robocze

      Height Adjust Pins

      Numer części:

      Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 4.
      Ilość:

      Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

      Height Adjust Pins:Related Image
       
      MaterialSurface TreatmentHardnessType
      EN 1.7220 Equiv.-Treated Hardness: 46 ~ 50HRCJPTU
      Black OxideTreated Hardness: 46 ~ 50HRCBJPTU
      Hard Chrome PlatingTreated Hardness: 46 ~ 50HRC
      Plating Hardness: 750HV ~
      HJPTU
      EN 1.4301 Equiv.--SJPTU

      Specifications

      Part Number-L-F
      JPTU10
      JPTUC13
      -
      -
      L15
      25
      -
       
      F8
       
      Part NumberL 1mm IncrementF 1mm IncrementM (Coarse)* Tightening Torque
      N • cm
      R(ℓ)(C)Unit Price
      TypeBJPTUBJPTUHJPTUSJPTU
      JPTU
      BJPTU
      HJPTU
      SJPTU
      1010~306~18M67844611.5    
      1310~328~24M819116715.0    
      1715~5071019.6    
      1915~5091021.9    
      * The tightening torque (ref. value) for hardened products is strength class 8.8. (See technical data on >>P. 2297.) Not applicable when using locking materials or lock washers.

      Lista numerów części

      Liczba pozycji

      Material

      Surface Treatment

      (Ø)

      Heat Treatment

      Hardness

      Wrench Flats B

      (mm)

      Screw Length F

      (mm)

      L

      (mm)

      RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
      Stainless Steel
      Not Provided
      Not Provided
      Not Provided
      10
      6 ~ 18
      10 ~ 30
      10
      1 szt.
      Stainless Steel
      Not Provided
      Not Provided
      Not Provided
      13
      8 ~ 24
      10 ~ 32
      10
      1 szt.
      Stainless Steel
      Not Provided
      Not Provided
      Not Provided
      17
      8 ~ 24
      15 ~ 50
      10
      1 szt.
      Stainless Steel
      Not Provided
      Not Provided
      Not Provided
      19
      8 ~ 24
      15 ~ 50
      10
      1 szt.
      Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
      Standardowa data wysyłki
      -
      ( - )
      10 dni robocze
      -
      ( - )
      10 dni robocze
      -
      ( - )
      10 dni robocze
      -
      ( - )
      10 dni robocze

      Szczegółowe informacje

      Podstawowe informacje

      [Features] It supports deflection due to the workpiece's own weight. Please use lock nuts.

      Kontury i specyfikacja

      Example of Use

      Height Adjust Pins:Related Image