Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Stan magazynowy
  • Material
    • Steel
    • Stainless Steel
  • Surface Treatment
    • Hard Chrome Plating
  • [D] Diameter (Mounting Side)(mm)
  • ISO Tolerance (Mounting Side)
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • Możliwa wysyłka tego samego dnia
    • W ciągu 5 dni robocze
    • W ciągu 6 dni robocze
    • W ciągu 9 dni robocze
  • Support pins / round / eccentric flat head / through hole with centring collar

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 46.
    Ilość:

    Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

    Back to the Category Locating Pins / Positioning Pins / Centring Pins

    Technical Drawing - Locating Pins / Positioning Pins / Centring Pins

     

    Eccentric/Standard:Related Image

    Available dimensions and tolerances can be found under the tab More Information.

     

    Basic Properties (e.g., material, hardness, coating, tolerance) - Locating Pins / Positioning Pins / Centring Pins

     

     
    MaterialSurface TreatmentHardnessType
    StandardPilot
    EN 1.2510 Equiv.-Treated Hardness: 60 ~ 63HRCJPEAJPEIA
    EN 1.2510 Equiv.Hard Chrome PlatingTreated Hardness: 50 ~ 55HRC /
    Plating Hardness: 750HV ~
    GJPEA-
    EN 1.4301 Equiv.--SJPEASJPEIA
    EN 1.4037 Equiv.-Treated Hardness: 50 ~ 55HRCCJPEACJPEIA

    Further specifications can be found under the tab More Information.

     

    Composition of a Product Code - Locating Pins / Positioning Pins / Centring Pins

     

    Part Number
    JPEA32
    SJPEIA25

     

    Alterations - Locating Pins / Positioning Pins / Centring Pins

     

    Eccentric/Standard:Related Image

     

    Lista numerów części

    Liczba pozycji

    Material

    Surface Treatment

    Heat Treatment

    [D] Diameter (Mounting Side)

    (mm)

    ISO Tolerance (Mounting Side)

    RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
    [Stainless Steel] EN 1.4037 Equiv.
    No Treatment
    Directly Quenched
    10
    ±0.2
    10
    1 szt.
    [Stainless Steel] EN 1.4037 Equiv.
    No Treatment
    Directly Quenched
    12
    ±0.2
    10
    1 szt.
    [Stainless Steel] EN 1.4037 Equiv.
    No Treatment
    Directly Quenched
    16
    ±0.2
    10
    1 szt.
    [Stainless Steel] EN 1.4037 Equiv.
    No Treatment
    Directly Quenched
    20
    ±0.2
    10
    1 szt.
    [Stainless Steel] EN 1.4037 Equiv.
    No Treatment
    Directly Quenched
    25
    ±0.2
    10
    1 szt.
    [Stainless Steel] EN 1.4037 Equiv.
    No Treatment
    Directly Quenched
    32
    ±0.2
    10
    1 szt.
    [Stainless Steel] EN 1.4037 Equiv.
    No Treatment
    Directly Quenched
    40
    ±0.2
    10
    1 szt.
    [Stainless Steel] EN 1.4037 Equiv.
    No Treatment
    Directly Quenched
    12
    g6
    10
    1 szt.
    [Stainless Steel] EN 1.4037 Equiv.
    No Treatment
    Directly Quenched
    16
    g6
    10
    1 szt.
    [Stainless Steel] EN 1.4037 Equiv.
    No Treatment
    Directly Quenched
    20
    g6
    10
    1 szt.
    [Stainless Steel] EN 1.4037 Equiv.
    No Treatment
    Directly Quenched
    25
    g6
    10
    1 szt.
    [Stainless Steel] EN 1.4037 Equiv.
    No Treatment
    Directly Quenched
    32
    g6
    10
    1 szt.
    [Stainless Steel] EN 1.4037 Equiv.
    No Treatment
    Directly Quenched
    40
    g6
    10
    1 szt.
    [Steel] EN 1.2510 Equiv.
    [Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating
    Directly Quenched
    10
    ±0.2
    10
    1 szt.
    [Steel] EN 1.2510 Equiv.
    [Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating
    Directly Quenched
    12
    ±0.2
    10
    1 szt.
    [Steel] EN 1.2510 Equiv.
    [Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating
    Directly Quenched
    16
    ±0.2
    10
    1 szt.
    [Steel] EN 1.2510 Equiv.
    [Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating
    Directly Quenched
    20
    ±0.2
    10
    1 szt.
    [Steel] EN 1.2510 Equiv.
    [Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating
    Directly Quenched
    25
    ±0.2
    10
    1 szt.
    [Steel] EN 1.2510 Equiv.
    [Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating
    Directly Quenched
    32
    ±0.2
    10
    1 szt.
    [Steel] EN 1.2510 Equiv.
    [Hard Chrome Plating] Hard Chrome Plating
    Directly Quenched
    40
    ±0.2
    10
    1 szt.
    [Steel] EN 1.2510 Equiv.
    No Treatment
    Directly Quenched
    10
    ±0.2
    10
    1 szt.
    [Steel] EN 1.2510 Equiv.
    No Treatment
    Directly Quenched
    12
    ±0.2
    10
    1 szt.
    [Steel] EN 1.2510 Equiv.
    No Treatment
    Directly Quenched
    16
    ±0.2
    10
    1 szt.
    [Steel] EN 1.2510 Equiv.
    No Treatment
    Directly Quenched
    20
    ±0.2
    10
    1 szt.
    [Steel] EN 1.2510 Equiv.
    No Treatment
    Directly Quenched
    25
    ±0.2
    10
    1 szt.
    [Steel] EN 1.2510 Equiv.
    No Treatment
    Directly Quenched
    32
    ±0.2
    10
    1 szt.
    [Steel] EN 1.2510 Equiv.
    No Treatment
    Directly Quenched
    40
    ±0.2
    10
    1 szt.
    [Steel] EN 1.2510 Equiv.
    No Treatment
    Directly Quenched
    12
    g6
    10
    1 szt.
    [Steel] EN 1.2510 Equiv.
    No Treatment
    Directly Quenched
    16
    g6
    10
    1 szt.
    [Steel] EN 1.2510 Equiv.
    No Treatment
    Directly Quenched
    20
    g6
    10
    1 szt.
    [Steel] EN 1.2510 Equiv.
    No Treatment
    Directly Quenched
    25
    g6
    10
    1 szt.
    [Steel] EN 1.2510 Equiv.
    No Treatment
    Directly Quenched
    32
    g6
    10
    1 szt.
    [Steel] EN 1.2510 Equiv.
    No Treatment
    Directly Quenched
    40
    g6
    10
    1 szt.
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    No Treatment
    No Treatment
    10
    ±0.2
    10
    1 szt.
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    No Treatment
    No Treatment
    12
    ±0.2
    10
    1 szt.
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    No Treatment
    No Treatment
    16
    ±0.2
    10
    1 szt.
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    No Treatment
    No Treatment
    20
    ±0.2
    10
    1 szt.
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    No Treatment
    No Treatment
    25
    ±0.2
    10
    1 szt.
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    No Treatment
    No Treatment
    32
    ±0.2
    10
    1 szt.
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    No Treatment
    No Treatment
    40
    ±0.2
    10
    1 szt.
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    No Treatment
    No Treatment
    12
    g6
    10
    1 szt.
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    No Treatment
    No Treatment
    16
    g6
    10
    1 szt.
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    No Treatment
    No Treatment
    20
    g6
    10
    1 szt.
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    No Treatment
    No Treatment
    25
    g6
    10
    1 szt.
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    No Treatment
    No Treatment
    32
    g6
    10
    1 szt.
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    No Treatment
    No Treatment
    40
    g6
    10
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    15.38 €
    ( 18.30 € )
    6 dni robocze
    15.87 €
    ( 18.89 € )
    6 dni robocze
    16.55 €
    ( 19.69 € )
    6 dni robocze
    18.10 €
    ( 21.54 € )
    5 dni robocze
    23.58 €
    ( 28.06 € )
    6 dni robocze
    30.91 €
    ( 36.78 € )
    9 dni robocze
    41.33 €
    ( 49.18 € )
    9 dni robocze
    28.52 €
    ( 33.94 € )
    9 dni robocze
    29.89 €
    ( 35.57 € )
    9 dni robocze
    32.62 €
    ( 38.82 € )
    9 dni robocze
    42.36 €
    ( 50.41 € )
    9 dni robocze
    55.67 €
    ( 66.25 € )
    9 dni robocze
    74.48 €
    ( 88.63 € )
    9 dni robocze
    15.87 €
    ( 18.89 € )
    6 dni robocze
    16.40 €
    ( 19.52 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    16.73 €
    ( 19.91 € )
    6 dni robocze
    18.46 €
    ( 21.97 € )
    6 dni robocze
    24.43 €
    ( 29.07 € )
    6 dni robocze
    31.94 €
    ( 38.01 € )
    6 dni robocze
    42.70 €
    ( 50.81 € )
    6 dni robocze
    8.70 €
    ( 10.35 € )
    6 dni robocze
    9.22 €
    ( 10.97 € )
    6 dni robocze
    9.72 €
    ( 11.57 € )
    6 dni robocze
    10.25 €
    ( 12.20 € )
    6 dni robocze
    13.13 €
    ( 15.62 € )
    6 dni robocze
    18.94 €
    ( 22.54 € )
    6 dni robocze
    24.76 €
    ( 29.46 € )
    6 dni robocze
    16.55 €
    ( 19.69 € )
    9 dni robocze
    17.58 €
    ( 20.92 € )
    9 dni robocze
    18.46 €
    ( 21.97 € )
    9 dni robocze
    23.74 €
    ( 28.25 € )
    9 dni robocze
    34.17 €
    ( 40.66 € )
    9 dni robocze
    44.58 €
    ( 53.05 € )
    9 dni robocze
    13.13 €
    ( 15.62 € )
    9 dni robocze
    14.01 €
    ( 16.67 € )
    9 dni robocze
    14.69 €
    ( 17.48 € )
    9 dni robocze
    15.38 €
    ( 18.30 € )
    9 dni robocze
    19.64 €
    ( 23.37 € )
    9 dni robocze
    28.36 €
    ( 33.75 € )
    9 dni robocze
    37.40 €
    ( 44.51 € )
    9 dni robocze
    25.29 €
    ( 30.10 € )
    9 dni robocze
    26.47 €
    ( 31.50 € )
    9 dni robocze
    27.68 €
    ( 32.94 € )
    9 dni robocze
    35.35 €
    ( 42.07 € )
    9 dni robocze
    51.06 €
    ( 60.76 € )
    9 dni robocze
    67.30 €
    ( 80.09 € )
    9 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    Kontury i specyfikacja

    Back to the Category Locating Pins / Positioning Pins / Centring Pins

    Technical Drawing - Locating Pins / Positioning Pins / Centring Pins

     

    Eccentric/Standard:Related Image

     

    Specification Tables - Locating Pins / Positioning Pins / Centring Pins

     

    Part Numberd1d2THApplicable Screwe(A)D1D1g6LUnit Price
    TypeDStandardPilot
    JPEAGJPEASJPEACJPEAJPEIASJPEIACJPEIA
    Standard
    JPEA
    GJPEA
    SJPEA
    CJPEA
    Pilot
    JPEIA
    SJPEIA
    CJPEIA
    103.56.564 M312.75---    ---
    124.5885 M41.23.28- 0.006
    - 0.017
    8       
    165.59.5106 M525.2588       
    206.511127 M62.5711- 0.007
    - 0.020
    10       
    25914169 M83.591412       
    321117.52011M10512.2517- 0.009
    - 0.025
    15       
    4014202413M127172018       

     

    Alterations - Locating Pins / Positioning Pins / Centring Pins

     

    Eccentric/Standard:Related Image

     

    General Information - Locating Pins / Positioning Pins / Centring Pins

     

    Selection details of receiving pins/locating pins/ centering pins

    - Material: steel, stainless steel, aluminum, plastic
    - Coatings: burnished, nickel-plated, hard chrome-plated, polished, hard chrome-plated and polished, clear anodized
    - Heat treatment: carburized, quenched
    - ISO tolerances mounting side: m6, n6, p6, g6, h6, h7
    - Head diameter: 1 to 30 mm
    - Basic form: wide head, narrow head, cylindrical, with collar, with hole, with flange, double guide
    - Assembly side form: fit, external thread, internal thread, circumferential groove, notch, flat surface
    - Head shape: round, diamond-shaped (sword shape), triangular
    - Tip shape: fastened, rounded, conical, round, spherical, flattened, ball attachment, projectile-shaped

     

    Description/Basics

    centering pins are used to fix the position and limit the degrees of freedom of the objects to be positioned. The precisely manufactured centering pins enable highly precise positioning of the assembly parts. centering pins can position objects as side stopper or center them by insertion. This allows positioning them in the X, Y and Z axes.

     

     centering pint as workpiece stopper

    Application example: centering pin as work piece stopper - (1) work piece, (2) threaded receiving pin

     

    A straight centering pin is only sufficient for the X and Y axis to determine the position of an assembly part. In order to additionally adjust the position in the Z axis, a centering pin with a collar can be used. This combination can reduce the variety of components, since there is no need for an additional support pin.

     

    Positioning pin with collar

    Application example for a centering pin with collar

     

    In most cases a plug-in connection uses a centering pin to protect the work piece or the application during multiple joining and positioning. The centering bushings protect the component from unwanted wear, especially if the objects to be placed are made of a soft material. Therefore, positioning bushings make an application more maintenance-friendly. Wear should always be considered when planning an application. The material and the surface coating of centering pins should be selected according to the application.

     

    Positioning bushing - receiving bushing –  centering bushing
    Application example for a centering bushing - (1) centering bushing

     

    Function

    If objects cannot be placed straight, but slightly inclined on centering pins, a round or chamfered head shape can be used. This helps ensure that the objects do not jam with the centering pins and the process runs smoothly. A round or chamfered head shape is also advisable for applications that are highly repetitive (cycles).

     

    Receiving pin with collar - threaded receiving pin - receiving pin with collar - receiving pin with thread

    Application example for an inclined infeed - (1) centering pin rounded head, (2) workpiece

     

    For the highest possible positioning accuracy centering pins should be used in pairs as much as possible. The respective distance between the centering pins also influences the position accuracy. If it is chosen large, it can improve the accuracy of the object’s positioning. If there is a large distance between the centering pins (B), one of the locating pins should have a diamond-shaped head (sword pin), since a sword pin almost prevents tilting. The use of a third centering pin in an L-shaped (triangular) arrangement may improve the positioning accuracy even further. In order to ensure that the centering pins are not interchanged, centering pins with different diameters should be selected.

     

    Sword bolts - sword pin with thread

    Application example for a sword pin - (1) sword pin (diamond-shaped), (2) centering pin (round)

     

    MISUMI offers various mounting variants for centering pins in order to keep applications maintenance-friendly. Centering pins with internal threads can be interchangeably fastened with a screw through the mounting plate from underneath. If access to the underside is difficult, a centering pin or sword pin with external thread can be used. The assembly and disassembly of the centering pins can thus be easily designed by means of the various mounting versions.

     

    Threaded locating pin - external threaded locating pin - internal threaded locating pin

    Centering pin with external thread/ centering pin with internal thread

     

    Areas of Application

    centering pins are used in work piece carriers as well as the highly accurate positioning of components in test benches. centering pins enable highly precise positioning of objects with all degrees of freedom, thanks to the versatile and highly configurable shapes. The wide variety of MISUMI centering pins offers a suitable shape for every application. Centering pins are used for thin sheets as well as for heavy and complex components. This means that centering pins can be used across almost all industries of plant engineering and mechanical engineering. In many applications, centering pins are indispensable, as they enable a highly accurate positioning of the components.

     

    Materials

    The MISUMI centering pins are available in the following materials: steel, stainless steel, aluminum, plastic . Pins made of steel and aluminum are available in both hardened and coated versions. With a high number of cycles, the use of a hardened material is recommended, as these have a higher wear resistance.

     

    Corrosion resistance

    The following salt water spray test was performed on the raw material (see table) of the centering pins and mounting pins. Corrosion resistance was determined based on the test times of 48 and 96 hours.

     

     

    EN 1.4305 equivalent

    EN 1.4301 equivalent

    EN 1.4125 equivalent

    EN 1.2510 equivalent

    Before the test

    48h

     centering pin –  centering pin - sword pin - sword pins –  centering pin - mounting pin - cylinder pin with internal thread - cylinder pin with internal thread

    96h

    An image containing food.  Automatically generated description

     centering pin –  centering pin - sword pin - sword pins –  centering pin - mounting pin - cylinder pin with internal thread - cylinder pin with internal thread

    centering pin salt water spray test (according to JIS Z2371)

     

    Shear load in comparison

    During a test procedure, the shear load of a centering pin was tested with different steels. The tested centering pin was based on JPBB8-10 and was tested for a shear load in a device (see figure). The following table lists the test results for comparison purposes.

     

    Receiving pin –  centering pin –  centering bolt
    Application example for the shear load of receiving bolts

     

    Materials

    Shear load

    Hardness

    EN 1.2510 equivalent

    65 kN

    60 ~ 63 HRC

    EN 1.4301 equivalent

    27 kN

    10 ~ 20 HRC

    EN 1.4125 equivalent

    56 kN

    50 ~ 55 HRC

    Comparison table for shear loads on receiving pins, reference values

     

    Coatings

    MISUMI locating pins are available in burnished, hard chrome-plated or anodized to protect them from corrosion. Locating pins that have to withstand many cycles can be hard chrome-plated. The hard chrome plating provides a high surface hardness and provides the locating pin with high wear resistance. The selectable polished surface also ensures good surface roughness of the cylinder pins and helps to achieve good sliding properties. Aluminum locating pins are translucent anodized to protect them from corrosion and wear.

     

    Dimensions

    Locating pin - locating pin with wide head - locating pin large head

    Locating pin with wide head

    two-stage locating pin - stepped locating pin - double locating pin

    Locating pin, two-stage

    Locating pin - locating pin with narrow head - locating pin small head

    Locating pin with narrow head

    Locating pin with collar - locating pin

    Locating pin with collar

    Locating pin - cylindrical locating pin

    Cylindrical locating pin

    Locating pin - locating pin with through-hole - locating pin with fastening hole - locating pin with countersunk

    Locating pin with fastening hole

    Locating pin with flange - locating pin

    Flanged locating pin

    Locating pin - locating pin with flange - locating pin with cone

    Conical flanged locating pin

      

      

    Instructions for Use / Installation Information - Locating Pins / Positioning Pins / Centring Pins

     

    Maintenance

    To facilitate maintenance for the centering pins, V-shaped wear grooves can be applied to the centering pin. The 0.2 mm deep grooves serve as a wear indicator of the usable surface. This makes the visual wear on the centering pin comprehensible and makes it easier to maintain the accuracy of the device. The wear grooves of the centering pins are only available with hardened and round centering pins.

     

     centering pin –  centering pin - sword pin - sword pins –  centering pin - mounting pin - cylinder pin with internal thread - cylinder pin with internal thread

    Example of a centering pin with wear groove (red)

     

    Application Examples - Locating Pins / Positioning Pins / Centring Pins

     

    Locating bolt - locating pin - locating bushing with collar

    centering pin/ centering bushing with collar - (1) centering pin, (2) centering bushing

    Locating bolt - locating pin - locating bushing

    centering pin/ centering bushing - (1) centering pin, (2) centering bushing, (3) mounting plate

    Locating bolt - locating pin –  centering pin

    Workpiece carrier with centering pin - (1) circuit board/printed circuit board, (2) centering pin

    Locating bolt - locating pin –  centering pin - mounting pin

    Workpiece carrier with centering pin and positioning pin - (1) centering pin, (2) positioning pin

    Positioning pin with cone - locating bolt with cone - locating pin with cone –  centering bolt two-stage locating pin two-stage - locating bolt two-stage

    Two-stage centering pin with cone - (1) centering pin, (2) workpieces

    Positioning pin with cone - locating bolt with cone - locating pin with cone –  centering bolt two-stage locating pin two-stage - locating bolt two-stage

    Two-stage centering pin with cone and internal thread - (1) centering pin, (2) workpiece

       

       

    Supplementary Article

     

    Positioning pin/spacer bolt

    Locating pin - DIN 6321 - DIN6321 - support pins - receiving pins

     

    Centering pins for fixtures

     centering pin - locating pin - locating bolt - receiving pin - receiving bolt

     

    Centering bushings/test bushings

    Locating bushings - receiving bushings

     

    Clamping technology

    Quick clamps - tension lever

     

    Push-Down Clamp

    Spannvorrichtung - Haltevorrichtung - Federspanner

     

    Industrial Applications

     

    3D printer industry
    Zentrierstift - Zentrierstifte - Schwertstift - Schwertstifte - Zentrierbolzen - Aufnahmebolzen - Zylinderstifte mit Innengewinde - Zylinderstift mit Innengewinde
    Automotive industry
    Zentrierstift - Zentrierstifte - Schwertstift - Schwertstifte - Zentrierbolzen - Aufnahmebolzen - Zylinderstifte mit Innengewinde - Zylinderstift mit Innengewinde
    Pharmaindustrie
    Zentrierstift - Zentrierstifte - Schwertstift - Schwertstifte - Zentrierbolzen - Aufnahmebolzen - Zylinderstifte mit Innengewinde - Zylinderstift mit Innengewinde
    Packaging industry
    Zentrierstift - Zentrierstifte - Schwertstift - Schwertstifte - Zentrierbolzen - Aufnahmebolzen - Zylinderstifte mit Innengewinde - Zylinderstift mit Innengewinde