Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania

Epoxy Glass Plates

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 26.
Ilość:

Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

Epoxy Glass Plates:Related Image

Type GradeColorOperating Ambient Temperature
EPXAStandardGreenAmbient Temperature ~ 155°C
EPXARHigh TemperatureBlackAmbient Temperature ~ 260°C
  Material: Epoxy Glass

Specifications

 ■ Standard Type
Part Number-A-B-T
EPXAR-100-55-10
 ■ Pre-drilled Type
Part Number-A-B-T-F-G-Screw Nominal Dia.-L
EPXA4H
EPXA4H
-
-
200
400
-
-
150
300
-
-
5
15
-
-
F160
F300
-
-
G120
G100
-
-
N6
M5

-

L10
 ■ Standard Type
Part NumberABT 
Type1mm IncrementSelectable
EPXA
(Standard)
20~80020~6003, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20
EPXAR
(High Temperature)
3, 4, 5, 6, 8, 10
 ■ Pre-drilled Type
Part NumberABT SelectionFGPre-drilled Hole Nominal Dia.
Through HoleCounterbore HoleThreaded Insert
TypeNumber of Holes1mm IncrementEPXAEPXAR0.5mm IncrementNZML
EPXA
(Standard)

EPXAR
(High Temperature)
2H (Horizontal)
2HL (Vertical)
4H
6H
20~80020~600336~791.5
(2H, 4H)

4.5~795.5
(2HL)

6~395.5

(6H)
4.5~595.5
(2H)

6~591.5
(2HL, 4H, 6H)
3
4
5
6
8
10
--Select from
Table 1
44--
55-34
663345
883453456
101045634568
12-4563456810
15-45683456810
20-45683456810
Dimension F Specification Range: For 2H and 4H, d(d1)+2.5≤F≤A-d(d1)-5; for 2HL, d(d1)/2+2.5≤F≤A-d(d1)/2-2.5; for 6H, d(d1)+2.5≤F≤(A-d(d1)-5)/2.
Dimension G Specification Range: For 2H, d(d1)/2+2.5≤G≤B-d(d1)/2-2.5; for 2HL, 4H and 6H, d(d1)+2.5≤G≤B-d(d1)-5.
(d for through hole and threaded insert, d1 for counterbore)
For Pre-drilled Type, select N (through hole) or Z (counterbore hole); for Threaded Insert Type, select M (threaded insert) or L (insertion length).

Alterations

Epoxy Glass Plates:Related Image

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części

Grade

Color

Hole Processing

A

(mm)

B

(mm)

F

G

M

N

T

(mm)

Z

RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
Standard
Green
2H
20 ~ 800
20 ~ 600
6 ~ 791.5
4.5 ~ 595.5
3 ~ 10
-
3 ~ 20
-
10
1 szt.
Standard
Green
2H
20 ~ 800
20 ~ 600
6 ~ 791.5
4.5 ~ 595.5
-
3 ~ 10
3 ~ 20
-
10
1 szt.
Standard
Green
2H
20 ~ 800
20 ~ 600
6 ~ 791.5
4.5 ~ 595.5
-
-
3 ~ 20
3 ~ 8
10
1 szt.
Standard
Green
2HL
20 ~ 800
20 ~ 600
4.5 ~ 795.5
6 ~ 591.5
3 ~ 10
-
3 ~ 20
-
10
1 szt.
Standard
Green
2HL
20 ~ 800
20 ~ 600
4.5 ~ 795.5
6 ~ 591.5
-
3 ~ 10
3 ~ 20
-
10
1 szt.
Standard
Green
2HL
20 ~ 800
20 ~ 600
4.5 ~ 795.5
6 ~ 591.5
-
-
3 ~ 20
3 ~ 8
10
1 szt.
Standard
Green
4H
20 ~ 800
20 ~ 600
6 ~ 791.5
6 ~ 591.5
3 ~ 10
-
3 ~ 20
-
10
1 szt.
Standard
Green
4H
20 ~ 800
20 ~ 600
6 ~ 791.5
6 ~ 591.5
-
3 ~ 10
3 ~ 20
-
10
1 szt.
Standard
Green
4H
20 ~ 800
20 ~ 600
6 ~ 791.5
6 ~ 591.5
-
-
3 ~ 20
3 ~ 8
10
1 szt.
Standard
Green
6H
20 ~ 800
20 ~ 600
6 ~ 395.5
6 ~ 591.5
3 ~ 10
-
3 ~ 20
-
10
1 szt.
Standard
Green
6H
20 ~ 800
20 ~ 600
6 ~ 395.5
6 ~ 591.5
-
3 ~ 10
3 ~ 20
-
10
1 szt.
Standard
Green
6H
20 ~ 800
20 ~ 600
6 ~ 395.5
6 ~ 591.5
-
-
3 ~ 20
3 ~ 8
10
1 szt.
Standard
Green
No Drilling Alteration
20 ~ 800
20 ~ 600
-
-
-
-
3 ~ 20
-
10
1 szt.
High Temperature
Black
2H
20 ~ 800
20 ~ 600
6 ~ 791.5
4.5 ~ 595.5
3 ~ 10
-
3 ~ 10
-
10
1 szt.
High Temperature
Black
2H
20 ~ 800
20 ~ 600
6 ~ 791.5
4.5 ~ 595.5
-
3 ~ 10
3 ~ 10
-
10
1 szt.
High Temperature
Black
2H
20 ~ 800
20 ~ 600
6 ~ 791.5
4.5 ~ 595.5
-
-
3 ~ 10
3 ~ 6
10
1 szt.
High Temperature
Black
2HL
20 ~ 800
20 ~ 600
4.5 ~ 595.5
6 ~ 591.5
3 ~ 10
-
3 ~ 10
-
10
1 szt.
High Temperature
Black
2HL
20 ~ 800
20 ~ 600
4.5 ~ 595.5
6 ~ 591.5
-
3 ~ 10
3 ~ 10
-
10
1 szt.
High Temperature
Black
2HL
20 ~ 800
20 ~ 600
4.5 ~ 595.5
6 ~ 591.5
-
-
3 ~ 10
3 ~ 6
10
1 szt.
High Temperature
Black
4H
20 ~ 800
20 ~ 600
6 ~ 791.5
6 ~ 591.5
3 ~ 10
-
3 ~ 10
-
10
1 szt.
High Temperature
Black
4H
20 ~ 800
20 ~ 600
6 ~ 791.5
6 ~ 591.5
-
3 ~ 10
3 ~ 10
-
10
1 szt.
High Temperature
Black
4H
20 ~ 800
20 ~ 600
6 ~ 791.5
6 ~ 591.5
-
-
3 ~ 10
3 ~ 6
10
1 szt.
High Temperature
Black
6H
20 ~ 800
20 ~ 600
6 ~ 395.5
6 ~ 591.5
3 ~ 10
-
3 ~ 10
-
10
1 szt.
High Temperature
Black
6H
20 ~ 800
20 ~ 600
6 ~ 395.5
6 ~ 591.5
-
3 ~ 10
3 ~ 10
-
10
1 szt.
High Temperature
Black
6H
20 ~ 800
20 ~ 600
6 ~ 395.5
6 ~ 591.5
-
-
3 ~ 10
3 ~ 6
10
1 szt.
High Temperature
Black
No Drilling Alteration
20 ~ 800
20 ~ 600
-
-
-
-
3 ~ 10
-
10
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
5 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
5 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje