Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Potwierdzono
  • Mounting Pitch L(mm)
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • Możliwa wysyłka tego samego dnia

Handles / Rubber (UGFN70)

Numer części:

UGFN70
Wyczyść
  • Cena jednostkowa (bez VAT)
    6.93 €
  • Łącznie (bez VAT)
    6.93 €
    Cena z VAT: 8.25 €
  • Data wysyłki
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczy
    Referencyjna data wysyłki: 07.07.2025
Ilość:
Ilość dostępna do zamówienia?134
Loading...
Ilość 
?
1 - 1011 - 1920+
Cena jednostkowa (bez VAT)
(Cena jednostkowa z VAT)
6.93 €
(8.25 €)
6.93 €
(8.25 €)
5.68 €
(6.76 €)
Shipping daysSame dayQuoteQuote

Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

UGFN
Handle, Rubber Type: Related Image

[ ! ] The mounting screw M4 is coarse.
 [M] Material
HandleEPDM Rubber (Mat Black)
ThreadBrass (Insert)

Specification Table

Part Number
UGFN70
Part NumberL1Mass (g)
TypeL
UGFN
(Rubber Type)
405010
536312
708015
[ ! ] The allowable load value not provided since unfeasible to measure.

Precautions

  • No tightening torque has been set.

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
UGFN70

Mounting Pitch L

(mm)

Minimalna wielkość zamówienia
70
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
6.93 €
( 8.25 € )
Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Features] A rubber handle. [Material] EPDM rubber "fixing method" internal thread.

Nie znaleziono podobnych produktów dla tej pozycji.
Numer części został potwierdzony