Tłumaczymy nasz sklep na język polski!
Umieść kursor myszy nad ilustracją, aby ją powiększyć
Numer części:
.I.D. Shaft Bore Shape | Type | Hub | Handwheel | Handle Mounting Hole Insert | Handle | Handle Thread | ||||
Stationary Handles | Folding Handles | Without Handle | Material | Surface Treatment | Material | Material | Material | Material | Surface Treatment | |
*1 No Hole | PHLN | PHLFN | — | EN-JL 1030 Equiv. | Black Oxide | Phenol | Brass | Phenol | EN 1.0711 Equiv. | Trivalent Chromate |
— | — | PHLN−R | Nylon 6 | EN 1.0715 Equiv., Trivalent Chromate | ||||||
H9 Hole + Tap | PHLM | PHLFM | — | Phenol | Brass | |||||
PHLSM | — | — | EN 1.4305 Equiv. | — | ||||||
H9 Hole + Keyway + Tap | PHLK | PHLFK | — | EN-JL 1030 Equiv. | Black Oxide | |||||
PHLSK | — | — | EN 1.4305 Equiv. | — | ||||||
Square Bore | PHLW | PHLFW | — | EN-JL 1030 Equiv. | Black Oxide | |||||
Slit | PHLP | — | — | EN 1.1191 Equiv. | Black Chromate | Polypropylene |
Part Number | — | d |
PHLN80 | ||
PHLM100 | — | 12 |
PHLP125 | — | 12 |
Part Number | H9 Hole + Tap | H9 Hole + Keyway + Tap | Square Bore | Slit | H | A | D1 | D2 | D3 | L | L1 | d1 | h1 | X | Y | R (Dia.) | d3 | M (Coarse) | M2 (Coarse) | P | PHLP Reference Tightening Torque | B | G | Mass (g) | ||||||||||
PHL□ | PHLF□ | PHL□ | PHLF□ | PHL□ | PHLF□ | |||||||||||||||||||||||||||||
Type | D | d Selection | M1 (Coarse) | d1 | b | t | W Selection | d2 | ||||||||||||||||||||||||||
No Hole PHLN PHLFN H9 Hole + Tap PHLM PHLFM PHLSM | H9 Hole + Keyway + Tap PHLK PHLFK·PHLSK Square Bore PHLW·PHLFW Slit PHLP | 80 | *10· | *12· | 14 | 5 | 10 | 3 | 1.4 | 10 | 10 | 32 | 13 | 20 | 28 | 27.5 | 25 | 25 | 24 | 9 | 9 | 7 | 8.5 | 4.5 | 8 | 4 | 26 | 3 | 20 | 20 | 40 | 55 | 135 | 177 |
100 | 10· | *12· | *15 | 12 | 4 | 1.8 | 12 14 | 12 | 36 | 25 | 35 | 34.5 | 28 | 28 | 10 | 9 | 10 | 5.5 | 5 | 37 | 5 | 200 | 242 | |||||||||||
125 | *12· | *16· | 18 | 40 | 17 | 30 | 40 | 30 | 30 | 50 | 20 | 55 | 81 | 330 | 410 | |||||||||||||||||||
140 | *15· | 18· | *20 | 6 | 15 | 5 | 2.3 | — | 41 | 18 | 44 | — | 31 | — | 31 | 11 | — | — | — | — | 10 | — | 55 | — | 23 | 23 | 67 | 104 | 410 | 565 | ||||
160 | 16· | 18· | 20 | 16 | 5 | 2.3 | — | 48 | 20 | 45 | — | 37 | — | 65 | 485 | 640 | ||||||||||||||||||
180 | 16· | 18· | 20 | 14 17 | 50 | 23 | 35 | 50 | — | — | 73 | 640 | 795 | |||||||||||||||||||||
200 | 16· | 18· | 20 | 54 | 50 | — | 42 | — | 80 | 23 | 75 | 780 | 935 | |||||||||||||||||||||
No Hole, Without Handle PHLN-R | 250 | — | — | — | — | — | — | — | 66 | 26 | — | 44 | — | 42 | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | 980 | — |
Numer części |
---|
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem) | Standardowa data wysyłki |
---|
31.15 € ( 37.07 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
33.06 € ( 39.34 € ) | 5 dni robocze |
39.42 € ( 46.91 € ) | 5 dni robocze |
43.22 € ( 51.43 € ) | 5 dni robocze |
48.18 € ( 57.33 € ) | 5 dni robocze |
63.31 €19.63 € ( 23.36 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
66.75 € ( 79.43 € ) | 5 dni robocze |
30.53 € ( 36.33 € ) | 5 dni robocze |
30.53 € ( 36.33 € ) | 5 dni robocze |
30.53 € ( 36.33 € ) | 5 dni robocze |
31.79 € ( 37.83 € ) | 5 dni robocze |
31.81 € ( 37.85 € ) | 5 dni robocze |
31.81 € ( 37.85 € ) | 5 dni robocze |
37.88 € ( 45.08 € ) | 5 dni robocze |
37.90 € ( 45.10 € ) | 5 dni robocze |
37.89 € ( 45.09 € ) | 5 dni robocze |
41.82 € ( 49.77 € ) | 5 dni robocze |
41.82 € ( 49.77 € ) | 5 dni robocze |
41.82 € ( 49.77 € ) | 5 dni robocze |
46.39 € ( 55.20 € ) | 5 dni robocze |
46.39 € ( 55.20 € ) | 5 dni robocze |
46.39 € ( 55.20 € ) | 5 dni robocze |
60.39 €23.55 € ( 28.02 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
60.39 € ( 71.86 € ) | 5 dni robocze |
60.39 € ( 71.86 € ) | 5 dni robocze |
63.32 € ( 75.35 € ) | 5 dni robocze |
63.32 € ( 75.35 € ) | 5 dni robocze |
63.32 € ( 75.35 € ) | 5 dni robocze |
23.79 €7.37 € ( 8.77 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
24.92 €8.97 € ( 10.67 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
29.64 € ( 35.27 € ) | 5 dni robocze |
32.82 € ( 39.06 € ) | 5 dni robocze |
36.36 € ( 43.27 € ) | 5 dni robocze |
53.01 € ( 63.08 € ) | 5 dni robocze |
56.07 € ( 66.72 € ) | 5 dni robocze |
43.06 € ( 51.24 € ) | 5 dni robocze |
44.08 € ( 52.46 € ) | 5 dni robocze |
44.08 € ( 52.46 € ) | 5 dni robocze |
46.47 € ( 55.30 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
46.47 €26.49 € ( 31.52 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
49.37 € ( 58.75 € ) | 5 dni robocze |
49.37 € ( 58.75 € ) | 5 dni robocze |
54.65 € ( 65.03 € ) | 5 dni robocze |
54.65 € ( 65.03 € ) | 5 dni robocze |
66.74 € ( 79.42 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
63.35 €31.68 € ( 37.70 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
66.74 € ( 79.42 € ) | 5 dni robocze |
66.74 € ( 79.42 € ) | 5 dni robocze |
20.10 € ( 23.92 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
21.62 € ( 25.73 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
28.00 € ( 33.32 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
30.53 €10.69 € ( 12.72 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
35.47 € ( 42.21 € ) | 5 dni robocze |
50.60 € ( 60.21 € ) | 5 dni robocze |
54.04 € ( 64.31 € ) | 5 dni robocze |
19.46 € ( 23.16 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
19.47 € ( 23.17 € ) | 5 dni robocze |
19.46 € ( 23.16 € ) | 5 dni robocze |
21.17 € ( 25.19 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
21.18 € ( 25.20 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
[Features] One spoke handwheel. -Handwheel materials include phenolic, nylon, nylon 6 and polypropylene.
dH9 | W | bJS9 | t +0.1 0 | ![]() | |||
10 | +0.036 0 | 11.4 | 3 | ±0.0125 | 1.4 | ||
12 | +0.043 0 | 13.8 | 4 | ±0.0150 | 1.8 | ||
15 | 17.3 | 5 | 2.3 | ||||
16 | 18.3 |