Tłumaczymy nasz sklep na język polski!
Numer części:
.[M] Material | |
Main Body | EN 1.4301 Equiv. |
Bottom | Polyamide |
Part Number |
FJRP10 |
Part Number | A | L | D | B | E | Allowable Vertical Load (kN) | Mass (g) | |
Type | M (Coarse) | |||||||
FJRP | 6 | 14 | 31 | 25 | 8 | 9.7 | 0.59 | 11 |
8 | 19 | 37.5 | 30 | 10 | 11.2 | 1.08 | 21 | |
10 | 20 | 42.5 | 40 | 13 | 13.7 | 1.57 | 38 | |
12 | 25 | 51 | 50 | 17 | 16 | 3.14 | 70 |
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem) | Standardowa data wysyłki |
---|
2.65 € ( 3.15 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
2.77 € ( 3.30 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
3.53 € ( 4.20 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
4.16 € ( 4.95 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
[Features] The bolt shank is inclined to allow use on sloping floor surfaces.