Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Stan magazynowy
  • Caster Type
  • [H] Mounting Height(mm)
  • Plate Length(mm)
  • Plate Width(mm)
  • [D] Wheel Diameter(mm)
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • Możliwa wysyłka tego samego dnia
    • W ciągu 5 dni robocze
  • Caster Heavy Duty CSH□

    Caster Heavy Duty CSH□

    Umieść kursor myszy nad ilustracją, aby ją powiększyć

    • Caster Heavy Duty CSH□
    • Caster Heavy Duty CSH□

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 4.
    Ilość:

    Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

    Casters/Heavy Load/Swivel Type:Related Image

    Main BodyWheelBearing
    MaterialSurface TreatmentMaterial (Color)Swiveling PartWheel
    EN 1.0320 Equiv. (hot coiled)Trivalent ChromateReinforced Nylon (Black)IncorporatedIncorporated

    Specifications

    Part Number-Wheel Material
    CSHN65
    CKZJ65
    -
    -
    N
    P
    Main BodyPart NumberWheel MaterialHAdrAllowable Load
    (N)
    Mass
    (g)
    Unit Price
    TypeD
    SwivelCSHN65N (Reinforced Nylon)92100115060001700
    75106551850
    FixedCSHK659210411-60001300
    751061560

    Lista numerów części

    Liczba pozycji

    Caster Type

    [H] Mounting Height

    (mm)

    Plate Length

    (mm)

    Plate Width

    (mm)

    [D] Wheel Diameter

    (mm)

    Load Category

    RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
    Plate Type Fixed
    92
    104
    119
    65
    Medium Load
    10
    1 szt.
    Plate Type Fixed
    106
    104
    119
    75
    Medium Load
    10
    1 szt.
    Plate Type Swivel
    92
    100
    100
    65
    [Heavy Load] Heavy Load
    10
    1 szt.
    Plate Type Swivel
    106
    100
    100
    75
    [Heavy Load] Heavy Load
    10
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    27.28 €
    ( 32.46 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    19.52 €
    ( 23.23 € )
    5 dni robocze
    26.96 €
    ( 32.08 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    30.74 €
    ( 36.58 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    [Features] A heavy duty class castor for equipment and machinery.

    Kontury i specyfikacja

    Example of Use

    Casters/Heavy Load/Swivel Type:Related Image