Tłumaczymy nasz sklep na język polski!
Numer części:
.Back to the Category Spur Gears
Available dimensions and tolerances can be found under the tab More Information.
Type | Material | Surface Treatment | |
Main Body | Bearing | ||
GEABD | EN 1.1191 Equiv. | Steel | - |
GEABDB | Black Oxide | ||
GEABDG | Electroless Nickel Plating | ||
GEABDM | MC Nylon | - |
Further specifications can be found under the tab More Information.
Part Number | - | Number of Teeth | - | B |
GEABD1.0 | - | 20 | - | 12 |
Numer części |
---|
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem) | Standardowa data wysyłki |
---|
26.06 € ( 31.01 € ) | 9 dni robocze |
26.56 € ( 31.61 € ) | 9 dni robocze |
26.83 € ( 31.93 € ) | 9 dni robocze |
34.30 € ( 40.82 € ) | 9 dni robocze |
35.05 € ( 41.71 € ) | 9 dni robocze |
39.85 € ( 47.42 € ) | 9 dni robocze |
42.89 € ( 51.04 € ) | 9 dni robocze |
43.53 € ( 51.80 € ) | 9 dni robocze |
57.82 € ( 68.81 € ) | 9 dni robocze |
23.14 € ( 27.54 € ) | 9 dni robocze |
24.67 € ( 29.36 € ) | 9 dni robocze |
31.51 € ( 37.50 € ) | 9 dni robocze |
31.64 € ( 37.65 € ) | 9 dni robocze |
31.64 € ( 37.65 € ) | 9 dni robocze |
31.75 € ( 37.78 € ) | 9 dni robocze |
31.89 € ( 37.95 € ) | 9 dni robocze |
32.65 €16.00 € ( 19.04 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
41.62 € ( 49.53 € ) | 9 dni robocze |
51.37 € ( 61.13 € ) | 9 dni robocze |
52.76 € ( 62.78 € ) | 9 dni robocze |
66.44 € ( 79.06 € ) | 9 dni robocze |
28.47 € ( 33.88 € ) | 9 dni robocze |
34.79 € ( 41.40 € ) | 9 dni robocze |
40.75 € ( 48.49 € ) | 9 dni robocze |
42.26 € ( 50.29 € ) | 9 dni robocze |
48.45 € ( 57.66 € ) | 9 dni robocze |
50.36 € ( 59.93 € ) | 9 dni robocze |
58.08 € ( 69.12 € ) | 9 dni robocze |
65.29 € ( 77.70 € ) | 9 dni robocze |
84.90 € ( 101.03 € ) | 9 dni robocze |
87.30 € ( 103.89 € ) | 9 dni robocze |
97.66 € ( 116.22 € ) | 9 dni robocze |
28.47 € ( 33.88 € ) | 9 dni robocze |
29.10 € ( 34.63 € ) | 9 dni robocze |
29.23 € ( 34.78 € ) | 9 dni robocze |
37.20 €11.16 € ( 13.28 € ) | 9 dni robocze |
38.47 € ( 45.78 € ) | 9 dni robocze |
43.65 € ( 51.94 € ) | 9 dni robocze |
46.95 € ( 55.87 € ) | 9 dni robocze |
47.71 € ( 56.77 € ) | 9 dni robocze |
63.52 € ( 75.59 € ) | 9 dni robocze |
25.31 € ( 30.12 € ) | 9 dni robocze |
27.08 € ( 32.23 € ) | 9 dni robocze |
34.03 € ( 40.50 € ) | 9 dni robocze |
34.17 € ( 40.66 € ) | 9 dni robocze |
34.17 € ( 40.66 € ) | 9 dni robocze |
34.30 € ( 40.82 € ) | 9 dni robocze |
34.40 € ( 40.94 € ) | 9 dni robocze |
35.42 € ( 42.15 € ) | 9 dni robocze |
45.30 € ( 53.91 € ) | 9 dni robocze |
56.30 € ( 67.00 € ) | 9 dni robocze |
57.58 € ( 68.52 € ) | 9 dni robocze |
72.63 € ( 86.43 € ) | 9 dni robocze |
30.99 € ( 36.88 € ) | 9 dni robocze |
37.82 € ( 45.01 € ) | 7 dni robocze |
44.66 € ( 53.15 € ) | 9 dni robocze |
46.19 € ( 54.97 € ) | 9 dni robocze |
52.88 € ( 62.93 € ) | 9 dni robocze |
57.96 € ( 68.97 € ) | 9 dni robocze |
63.64 € ( 75.73 € ) | 9 dni robocze |
Back to the Category Spur Gears
Part Number | Number of Teeth | B | d1 | d Reference Dia. | D Tip Dia. | G Root Dia. | GEABD, GEABDB, GEABDG | GEABDM | Unit Price | ||||||||||
Type | Module | Bearing Number | D1 | b | S | Bearing Number | D1 | b | S | GEABD | GEABDB | GEABDG | GEABDM | ||||||
GEABD GEABDB GEABDG GEABDM | 1.0 | 20 | 12 | 5 | 20 | 22 | 17.5 | 695ZZx1 | 13 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | |||
24 | 8 | 24 | 26 | 21.5 | 688ZZx1 | 16 | 5 | 3.5 | - | - | - | - | - | ||||||
25 | 8 | 25 | 27 | 22.5 | 698ZZx1 | 19 | 6 | 3 | 678ZZx1 | 12 | 3.5 | 4.25 | |||||||
30 | 10 | 30 | 32 | 27.5 | 6900ZZx1 | 22 | 6 | 3 | 6700ZZx1 | 15 | 4 | 4 | |||||||
35 | 10 | 35 | 37 | 32.5 | 6900ZZx1 | 22 | 6 | 3 | 6900ZZx1 | 22 | 6 | 3 | |||||||
40 | 12 | 40 | 42 | 37.5 | 6901ZZx1 | 24 | 6 | 3 | 6901ZZx1 | 24 | 6 | 3 | |||||||
48 | 12 | 48 | 50 | 45.5 | 6901ZZx1 | 24 | 6 | 3 | 6901ZZx1 | 24 | 6 | 3 | |||||||
50 | 12 | 50 | 52 | 47.5 | 6901ZZx1 | 24 | 6 | 3 | 6901ZZx1 | 24 | 6 | 3 | |||||||
60 | 12 | 60 | 62 | 57.5 | 6901ZZx1 | 24 | 6 | 3 | 6901ZZx1 | 24 | 6 | 3 | |||||||
1.5 | 15 | 15 | 5 | 22.5 | 25.5 | 18.75 | 695ZZx2 | 13 | 4 | 3.5 | - | - | - | - | - | ||||
16 | 8 | 24 | 27 | 20.25 | 688ZZx1 | 16 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | ||||||
20 | 10 | 30 | 33 | 26.25 | 6900ZZx1 | 22 | 6 | 4.5 | 6700ZZx2 | 15 | 4 | 3.5 | |||||||
24 | 10 | 36 | 39 | 32.25 | 6000ZZx1 | 26 | 8 | 3.5 | 6900ZZx1 | 22 | 6 | 4.5 | |||||||
25 | 10 | 37.5 | 40.5 | 33.75 | 6000ZZx1 | 26 | 8 | 3.5 | 6900ZZx1 | 22 | 6 | 4.5 | |||||||
26 | 10 | 39 | 42 | 35.25 | 6000ZZx1 | 26 | 8 | 3.5 | 6900ZZx1 | 22 | 6 | 4.5 | |||||||
28 | 12 | 42 | 45 | 38.25 | 6001ZZx1 | 28 | 8 | 3.5 | 6001ZZx1 | 28 | 8 | 3.5 | |||||||
30 | 12 | 45 | 48 | 41.25 | 6001ZZx1 | 28 | 8 | 3.5 | 6001ZZx1 | 28 | 8 | 3.5 | |||||||
40 | 12 | 60 | 63 | 56.25 | 6001ZZx1 | 28 | 8 | 3.5 | 6001ZZx1 | 28 | 8 | 3.5 | |||||||
48 | 15 | 72 | 75 | 68.25 | 6002ZZx1 | 32 | 9 | 3 | 6002ZZx1 | 32 | 9 | 3 | |||||||
50 | 15 | 75 | 78 | 71.25 | 6002ZZx1 | 32 | 9 | 3 | 6002ZZx1 | 32 | 9 | 3 | |||||||
60 | 15 | 90 | 93 | 86.25 | 6002ZZx1 | 32 | 9 | 3 | 6002ZZx1 | 32 | 9 | 3 | |||||||
2.0 | 15 | 20 | 8 | 30 | 34 | 25.5 | 698ZZx2 | 19 | 6 | 4 | 678ZZx2 | 12 | 3.5 | 6.5 | |||||
20 | 10 | 40 | 44 | 35.5 | 6200ZZx1 | 30 | 9 | 5.5 | 6900ZZx2 | 22 | 6 | 4 | |||||||
24 | 12 | 48 | 52 | 43.5 | 6201ZZx1 | 32 | 10 | 5 | 6201ZZx1 | 32 | 10 | 5 | |||||||
25 | 12 | 50 | 54 | 45.5 | 6201ZZx1 | 32 | 10 | 5 | 6201ZZx1 | 32 | 10 | 5 | |||||||
30 | 15 | 60 | 64 | 55.5 | 6202ZZx1 | 35 | 11 | 4.5 | 6202ZZx1 | 35 | 11 | 4.5 | |||||||
32 | 15 | 64 | 68 | 59.5 | 6202ZZx1 | 35 | 11 | 4.5 | 6202ZZx1 | 35 | 11 | 4.5 | |||||||
36 | 15 | 72 | 76 | 67.5 | 6202ZZx1 | 35 | 11 | 4.5 | 6202ZZx1 | 35 | 11 | 4.5 | |||||||
40 | 15 | 80 | 84 | 75.5 | 6202ZZx1 | 35 | 11 | 4.5 | 6202ZZx1 | 35 | 11 | 4.5 | |||||||
48 | 20 | 96 | 100 | 91.5 | 6004ZZx1 | 42 | 12 | 4 | 6004ZZx1 | 42 | 12 | 4 | |||||||
50 | 20 | 100 | 104 | 95.5 | 6004ZZx1 | 42 | 12 | 4 | 6004ZZx1 | 42 | 12 | 4 | |||||||
60 | 25 | 120 | 124 | 115.5 | 6005ZZx1 | 47 | 12 | 4 | 6005ZZx1 | 47 | 12 | 4 |
- Material: steel, stainless steel, sintered steel, nylon, polyacetal, brass, aluminum, cast iron
- Coatings: burnished, nickel-plated
- Heat treatment: induction hardened
- Shaft diameter tolerances: H7, H8
- Tooth flank clearance: N5, N7, N8, N9, N12
- Module: 0.3, 0.5, 0.75, 0.8, 1, 1.25, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 4.5, 5, 6, 8, 10, 15, 20
- Pressure angle: 20°
- Shaft diameter: 2 mm to 50 mm
- Number of teeth: 8 to 200
- Tooth width: 2 mm to 90 mm
The spur gears offered are generally machine elements that serve the non-slip transmission of force, movement transmission or movement change. The teeth of the cylinder wheels grip each other during transmission and largely roll over the tooth flanks. The tooth shape of the spur gear is convexly shaped in the shaped tooth system. At the beginning of the intervention, a rolling resistance acts on the tooth flank, which becomes a sliding friction in the course of the rotation.
A combination of gear wheels and rack gears is useful in the construction of rack gear. This allows motor rotary motion or other rotary motion to be converted into linear motion. rack gear boxes are theoretically possible in an endless assembly. Limits here only set the length of the rack gears for the rack gear drive.
Gear wheels with straight gearing are particularly suitable for the construction of gearboxes. The advantage of straight gearing as opposed to helical gears, is the possibility of transmitting a higher torque. It should be noted that with increasing speed within the transmission ratio or reduction, the torque to be transmitted decreases.
When designing spur gear pairs, the ratio of the gear ratio (number of teeth) and the module of the respective gear wheels must be observed.
The backlash is another important factor that must be considered during construction. Reverse play is understood as the result of the play that the change in the direction of rotation of a single gear wheel pair between the teeth. The risk of reverse play can be reduced if either the diameter or the number of teeth of the cogwheel pairing do not deviate too much from one another. If high wear is to be expected due to the pairing of gears, the MISUMI online shop offers gears with a hardened key-type.
For applications with the same rotational direction, it is possible to use an intermediate gear with integrated bearing on a cantilever shaft. The bearing number used can be found under the tab More Information. An overview of tolerances and permissible radial bearing deviations can be found in the following PDF.
In addition to gear wheels, MISUMI also offers suitable rotary shafts for the construction of a transmission. The straight front wheels can be assembled on these and secured with a set screw or machine keys (key with adjusting screw). This PDF provides an overview of the configurable mountings for the shaft rotation and keyway tolerances.
The continuous adjusting of a spur gear can be realized, among other things, by means of a clamping sleeve. The MISUMI online shop offers spur gears with clamping sleeve. Alternatively, we also offer individual keyless bushing that you can customize to your needs.
Application example - spur gear with rack gear
(1) Spur gear, (2) Clamping knobs, (3) Rack gear
Application example - spur gear
(1) Spur gear, (2) Workpiece, (3) Rollers