Tłumaczymy nasz sklep na język polski!
Kliknij obraz, aby wyświetlić go w powiększeniu
Numer części:
.Shape
AShape
GShape
DShape
E (D12 only)Type | [M] Material | [S] Surface Treatment |
HRD | EN 1.1191 Equiv. | — |
HRDB | Black Oxide | |
HRDM | Electroless Nickel Plating | |
HRDS | EN 1.4301 Equiv. | — |
Part Number | — | L | — | W | ||||
Type | Shape | D | ||||||
HRD | D | 6 | — | 135 | — | 4.5 |
Part Number | L 1 mm Increments | W Selection | Q | d | ℓ | |||
Type | Shape | D | ||||||
HRD HRDB HRDM HRDS | A D G E | 6 | 60 to 550 | 4 | 4.5 | 4 | 2.5 | 11 |
8 | 5.8 | 6 | 6 | 2.5 | 12 | |||
12 | 10 | 8 | 3 | 13 |
Free roller conveyor using aluminum extrusion | Roller conveyor using motor roller |
---|---|
![]() | ![]() |
Simple gravity conveyor for transporting and temporarily stocking empty containers | Roller conveyor that combines a free roller and a motor roller |
Numer części |
---|
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem) | Standardowa data wysyłki |
---|
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |