Tłumaczymy nasz sklep na język polski!
Kliknij obraz, aby wyświetlić go w powiększeniu
Przestroga
Numer części:
.No. | Part | [ M ]Material | [ S ]Surface Treatment |
① | Plunger | EN CW101C Equiv. | Gold Plating on Nickel Undercoat |
② | Barrel | Copper Alloy* | Gold Plating on Nickel Undercoat* |
③ | Spring | Spring Steel (JIS-SWP) | Gold Plating |
Part Number | - | Tip Shape |
RNP20 RNP85 RNP60ST | - - | AR N |
Part Number | Mounting Pitch (min) | Full Stroke | Spring Pressure | Allowable Current | Resistance | Replacement Cycle (Reference) | d | d1 | d2 | Unit Price | Volume Discount Rate | |||
Type | No. | Initial | 2/3 Stroke | 1 ~ 69 pc(s). | 70~99 | 100~500 | ||||||||
RNP | 20 | 0.3mm | 1.3mm | 2gf | 6gf | 0.5A | 300mΩ | 60,000 times | 0.12 | - | - | |||
30 | 0.5mm | 0.8mm | 3gf | 15gf | 60mΩ | 100,000 times | 0.15 | 0.1 | 0.1 | |||||
38 | 1.0mm | 5gf | 15gf | 200,000 times | 0.2 | 0.15 | 0.15 | |||||||
38N | 0.98mm | 5gf | 25gf | 100,000 times | 0.22 | - | 0.15 | |||||||
50 | 0.8mm | 1.0mm | 3gf | 25gf | 1A | 50mΩ | 200,000 times | 0.3 | 0.2 | 0.2 | ||||
57 | 0.98mm | 13gf | 30gf | 0.3 | - | 0.2 | ||||||||
64 | 1.0mm | 20gf | 30gf | 300,000 times | 0.38 | 0.3 | 0.25 | |||||||
85 | 1.0mm | 0.98mm | 22gf | 35gf | 200,000 times | 0.50 | - | 0.3 | ||||||
60ST | 0.8mm | 0.5mm | 10gf | 25gf | 100,000 times | - | ||||||||
80ST | 1.0mm | 0.5mm | 11gf | 30gf |
Part Number | Barrel O.D. | Reference Barrel Hole Dia. |
RNP20 | 0.20 | 0.22 |
RNP30 | 0.30 | 0.32 |
RNP38 | 0.38 | 0.40 |
RNP38N | 0.38 | 0.40 |
RNP50 | 0.50 | 0.52 |
RNP57 | 0.57 | 0.59 |
RNP64 | 0.64 | 0.66 |
RNP85 | 0.85 | 0.87 |
RNP60ST | 0.6 | 0.65 |
RNP80ST | 0.8 | 0.85 |
Numer części |
---|
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem) | Standardowa data wysyłki |
---|
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
10.45 € ( 12.44 € ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
10.45 €3.14 € ( 3.74 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
Przestroga