Tłumaczymy nasz sklep na język polski!
Kliknij obraz, aby wyświetlić go w powiększeniu
Numer części:
.No. | Part | [M] Material | [S] Surface Treatment |
① | Plunger | ISO−TC90 Equiv. | Gold Plating on Nickel Undercoat |
② | Spring | Spring Steel (JIS−SWP) | Gold Plating |
③ | Sleeve | Copper Alloy | Gold Plating on Nickel Undercoat |
④ | Collar | Copper Alloy | Nickel Plating |
⑤ | Nut (SKNTR3) | Stainless Steel | ― |
A
B
C
G
G8
J
Part Number | — | Tip Shape |
MNP50 | — | G8 |
Part Number | Tip Shape | Minimum mounting pitch* | Full Stroke | Spring Pressure | Allowable Current | Resistance | Replacement Cycle | Mounting Hole for Press Fitting Dimension (Reference) | |
Initial | 2/3 Stroke | ||||||||
MNP50 | A・B・C G・G8・J | 7.0mm〈9.0mm〉 | 7.6mm | 228gf | 455gf | 5A | 35mΩ | 300,000 times | 4.18〜4.2mm |
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem) | Standardowa data wysyłki |
---|
17.00 € ( 20.23 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
17.00 € ( 20.23 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
17.00 € ( 20.23 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
17.00 € ( 20.23 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
17.00 € ( 20.23 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
17.00 € ( 20.23 € ) | 5 dni robocze |