Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Stan magazynowy
  • Type
  • Min. Mounting Pitch(mm)
  • Plunger Tip Shape
    • Needle
    • Sphere Shape (SR)
    • Cup
    • Flat
    • Straight, Crowned
  • Full Stroke (Range)(mm)
  • Full Stroke(mm)
  • 2/3 Stroke Spring Pressure (Range)(gf)
  • Plunger Material
    • Carbon steel
  • Plunger O.D.(Ø)
  • Plunger Surface Treatment
  • Plunger Length L1 (Range)(mm)
  • Receptacle O.D. D (Range)(Ø)
  • Barrel, Receptacle O.D.(Ø)
  • Barrel, Receptacle Length L2 (Range)(mm)
  • Initial Spring Pressure (Range)(gf)
  • Allowable Current(A)
  • Resistance(mΩ)
  • Plunger Length(mm)
  • Receptacle Outermost Diameter(Ø)
  • Barrel, Receptacle Length(mm)
  • Initial Spring Pressure(gf)
  • 2/3 Stroke Spring Pressure(gf)
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • Możliwa wysyłka tego samego dnia
    • W ciągu 5 dni robocze
  • Contact Probes / NP88 / NP88HD Series

    Contact Probes / NP88 / NP88HD Series

    Kliknij obraz, aby wyświetlić go w powiększeniu

    Przestroga

    • [Specification Change] The material of the barrel/receptacle will be changed from brass to copper alloy (phosphor bronze) as soon as current stock runs out.

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 19.
    Ilość:

    Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

    NP88
    NP88HD

    Matching
    Contact Probe

    NR88
    Receptacle

    [ ! ] The receptacle has a stopper that prevents the probe from being pulled out.

    Contact Probe NP88HD Series: Related Image

    ● NP88, NP88HD Tip Shapes

    Contact Probe NP88HD Series: Related Image
    ■Contact Probes
    No.Part[M] Material[S] Surface Treatment
    (1)PlungerISO−TC90 Equiv.Rhodium Plating on Nickel Undercoat
    (2)BarrelCopper AlloyGold Plating on Nickel Undercoat
    (3)SpringSpring Steel (JIS−SWP)Gold Plating
    ■Receptacle
    [M] Material[S] Surface Treatment
    Copper AlloyGold Plating on Nickel Undercoat

    Specification Table

    Part NumberTip (End) ShapeLead Wire ColorLead Wire Length
    NP88
    NR88

     
    C
     
        
    ■Contact Probes
    Part NumberMounting Pitch
    (min.)
    Full StrokeSpring PressureAllowable CurrentResistanceReplacement Cycle
     
    Initial2/3 Stroke
    NP881.5 mm2.5 mm10gf50gf3 A60mΩ250,000 times
    NP88HD30gf100gf

    ■Receptacle
    Part NumberMatching
    Contact
    Probe
    Mounting Hole for Press Fitting
    Dimension (Reference)
    NR88NP88
    NP88HD
    1.08 to 1.09 mm

    Lista numerów części

    Liczba pozycji

    Type

    Min. Mounting Pitch

    (mm)

    Plunger Tip Shape

    Full Stroke (Range)

    (mm)

    Full Stroke

    (mm)

    2/3 Stroke Spring Pressure (Range)

    (gf)

    Plunger Material

    Plunger O.D.

    (Ø)

    Plunger Surface Treatment

    Plunger Length L1 (Range)

    (mm)

    Receptacle O.D. D (Range)

    (Ø)

    Barrel, Receptacle O.D.

    (Ø)

    Barrel, Receptacle Length L2 (Range)

    (mm)

    Initial Spring Pressure (Range)

    (gf)

    Allowable Current

    (A)

    Resistance

    (mΩ)

    Plunger Length

    (mm)

    Receptacle Outermost Diameter

    (Ø)

    Barrel, Receptacle Length

    (mm)

    Initial Spring Pressure

    (gf)

    2/3 Stroke Spring Pressure

    (gf)

    RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
    Contact Probes
    1.5
    [Straight, Crowned] Straight Crown A
    1 to 2.6
    2.5
    30.1 to 50
    [Carbon steel] ISO-TC90 Equiv.
    1
    Nickel Plating Base, Rhodium Plating
    3.1 to 5
    -
    0.88
    10.1 to 15
    0 to 10
    3
    60
    3.5
    -
    12.5
    10
    50
    10
    1 szt.
    Contact Probes
    1.5
    [Sphere Shape (SR)] Sphere(SR) B
    1 to 2.6
    2.5
    30.1 to 50
    [Carbon steel] ISO-TC90 Equiv.
    1
    Nickel Plating Base, Rhodium Plating
    3.1 to 5
    -
    0.88
    10.1 to 15
    0 to 10
    3
    60
    3.5
    -
    12.5
    10
    50
    10
    1 szt.
    Contact Probes
    1.5
    [Needle] Needle C
    1 to 2.6
    2.5
    30.1 to 50
    [Carbon steel] ISO-TC90 Equiv.
    0.69
    Nickel Plating Base, Rhodium Plating
    3.1 to 5
    -
    0.88
    10.1 to 15
    0 to 10
    3
    60
    3.5
    -
    12.5
    10
    50
    10
    1 szt.
    Contact Probes
    1.5
    [Cup] Cup D
    1 to 2.6
    2.5
    30.1 to 50
    [Carbon steel] ISO-TC90 Equiv.
    1
    Nickel Plating Base, Rhodium Plating
    3.1 to 5
    -
    0.88
    10.1 to 15
    0 to 10
    3
    60
    3.5
    -
    12.5
    10
    50
    10
    1 szt.
    Contact Probes
    1.5
    [Needle] Needle E
    1 to 2.6
    2.5
    30.1 to 50
    [Carbon steel] ISO-TC90 Equiv.
    1
    Nickel Plating Base, Rhodium Plating
    3.1 to 5
    -
    0.88
    10.1 to 15
    0 to 10
    3
    60
    3.5
    -
    12.5
    10
    50
    10
    1 szt.
    Contact Probes
    1.5
    [Flat] Flat G
    1 to 2.6
    2.5
    30.1 to 50
    [Carbon steel] ISO-TC90 Equiv.
    1
    Nickel Plating Base, Rhodium Plating
    3.1 to 5
    -
    0.88
    10.1 to 15
    0 to 10
    3
    60
    3.5
    -
    12.5
    10
    50
    10
    1 szt.
    Contact Probes
    1.5
    [Straight, Crowned] Straight Crown H
    1 to 2.6
    2.5
    30.1 to 50
    [Carbon steel] ISO-TC90 Equiv.
    0.69
    Nickel Plating Base, Rhodium Plating
    3.1 to 5
    -
    0.88
    10.1 to 15
    0 to 10
    3
    60
    3.5
    -
    12.5
    10
    50
    10
    1 szt.
    Contact Probes
    1.5
    [Cup] Cup J
    1 to 2.6
    2.5
    30.1 to 50
    [Carbon steel] ISO-TC90 Equiv.
    0.69
    Nickel Plating Base, Rhodium Plating
    3.1 to 5
    -
    0.88
    10.1 to 15
    0 to 10
    3
    60
    3.5
    -
    12.5
    10
    50
    10
    1 szt.
    Contact Probes
    1.5
    [Sphere Shape (SR)] Sphere(SR) N
    1 to 2.6
    2.5
    30.1 to 50
    [Carbon steel] ISO-TC90 Equiv.
    0.69
    Nickel Plating Base, Rhodium Plating
    3.1 to 5
    -
    0.88
    10.1 to 15
    0 to 10
    3
    60
    3.5
    -
    12.5
    10
    50
    10
    1 szt.
    Contact Probes
    1.5
    [Straight, Crowned] Straight Crown A
    1 to 2.6
    2.5
    50.1 to 100
    [Carbon steel] ISO-TC90 Equiv.
    1
    Nickel Plating Base, Rhodium Plating
    3.1 to 5
    -
    0.88
    10.1 to 15
    20.1 to 30.0
    3
    60
    3.5
    -
    12.5
    30
    100
    10
    1 szt.
    Contact Probes
    1.5
    [Sphere Shape (SR)] Sphere(SR) B
    1 to 2.6
    2.5
    50.1 to 100
    [Carbon steel] ISO-TC90 Equiv.
    1
    Nickel Plating Base, Rhodium Plating
    3.1 to 5
    -
    0.88
    10.1 to 15
    20.1 to 30.0
    3
    60
    3.5
    -
    12.5
    30
    100
    10
    1 szt.
    Contact Probes
    1.5
    [Needle] Needle C
    1 to 2.6
    2.5
    50.1 to 100
    [Carbon steel] ISO-TC90 Equiv.
    0.69
    Nickel Plating Base, Rhodium Plating
    3.1 to 5
    -
    0.88
    10.1 to 15
    20.1 to 30.0
    3
    60
    3.5
    -
    12.5
    30
    100
    10
    1 szt.
    Contact Probes
    1.5
    [Cup] Cup D
    1 to 2.6
    2.5
    50.1 to 100
    [Carbon steel] ISO-TC90 Equiv.
    1
    Nickel Plating Base, Rhodium Plating
    3.1 to 5
    -
    0.88
    10.1 to 15
    20.1 to 30.0
    3
    60
    3.5
    -
    12.5
    30
    100
    10
    1 szt.
    Contact Probes
    1.5
    [Needle] Needle E
    1 to 2.6
    2.5
    50.1 to 100
    [Carbon steel] ISO-TC90 Equiv.
    1
    Nickel Plating Base, Rhodium Plating
    3.1 to 5
    -
    0.88
    10.1 to 15
    20.1 to 30.0
    3
    60
    3.5
    -
    12.5
    30
    100
    10
    1 szt.
    Contact Probes
    1.5
    [Flat] Flat G
    1 to 2.6
    2.5
    50.1 to 100
    [Carbon steel] ISO-TC90 Equiv.
    1
    Nickel Plating Base, Rhodium Plating
    3.1 to 5
    -
    0.88
    10.1 to 15
    20.1 to 30.0
    3
    60
    3.5
    -
    12.5
    30
    100
    10
    1 szt.
    Contact Probes
    1.5
    [Straight, Crowned] Straight Crown H
    1 to 2.6
    2.5
    50.1 to 100
    [Carbon steel] ISO-TC90 Equiv.
    0.69
    Nickel Plating Base, Rhodium Plating
    3.1 to 5
    -
    0.88
    10.1 to 15
    20.1 to 30.0
    3
    60
    3.5
    -
    12.5
    30
    100
    10
    1 szt.
    Contact Probes
    1.5
    [Cup] Cup J
    1 to 2.6
    2.5
    50.1 to 100
    [Carbon steel] ISO-TC90 Equiv.
    0.69
    Nickel Plating Base, Rhodium Plating
    3.1 to 5
    -
    0.88
    10.1 to 15
    20.1 to 30.0
    3
    60
    3.5
    -
    12.5
    30
    100
    10
    1 szt.
    Contact Probes
    1.5
    [Sphere Shape (SR)] Sphere(SR) N
    1 to 2.6
    2.5
    50.1 to 100
    [Carbon steel] ISO-TC90 Equiv.
    0.69
    Nickel Plating Base, Rhodium Plating
    3.1 to 5
    -
    0.88
    10.1 to 15
    20.1 to 30.0
    3
    60
    3.5
    -
    12.5
    30
    100
    10
    1 szt.
    Receptacle
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1.01 to 1.50
    1.10
    15.1 to 20
    -
    -
    -
    -
    1.30
    17.1
    -
    -
    10
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    2.77 €
    ( 3.30 € )
    5 dni robocze
    2.77 €
    ( 3.30 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    2.77 €
    ( 3.30 € )
    5 dni robocze
    2.77 €
    ( 3.30 € )
    5 dni robocze
    2.77 €
    ( 3.30 € )
    5 dni robocze
    2.77 €
    ( 3.30 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    2.77 €
    ( 3.30 € )
    5 dni robocze
    2.77 €
    ( 3.30 € )
    5 dni robocze
    2.77 €
    ( 3.30 € )
    5 dni robocze
    2.77 €
    ( 3.30 € )
    5 dni robocze
    2.77 €
    ( 3.30 € )
    5 dni robocze
    2.77 €
    ( 3.30 € )
    5 dni robocze
    2.77 €
    ( 3.30 € )
    5 dni robocze
    2.77 €
    ( 3.30 € )
    5 dni robocze
    2.77 €0.83 €
    ( 0.99 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    2.77 €
    ( 3.30 € )
    5 dni robocze
    2.77 €
    ( 3.30 € )
    5 dni robocze
    2.77 €
    ( 3.30 € )
    5 dni robocze
    1.01 €
    ( 1.20 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    Przestroga

    • [Specification Change] The material of the barrel/receptacle will be changed from brass to copper alloy (phosphor bronze) as soon as current stock runs out.

    Kontury i specyfikacja

    App. Example

    ■Example of Inserting Contact Probe to Receptacle

    Contact Probe NP88HD Series: Related Image