Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Stan magazynowy
  • Tube O.D. D (D1)(Ø)
  • Connection Thread Nominal
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • Możliwa wysyłka tego samego dnia
    • W ciągu 5 dni robocze
  • High Rotary Joints / 90 Deg. Elbow

    High Rotary Joints / 90 Deg. Elbow

    Kliknij obraz, aby wyświetlić go w powiększeniu

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 6.
    Ilość:

    Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

    RHTCNL
    Metric Thread Type

    Specification Table

    Part NumberNominal
    RHTCNL4M5
    Part NumberNominalThread
    Size
    M
    AB1B2ELP1P2Square
    H
    Allowable Rotational Speed
    (min-1)
    Rotational Torque
    (N⋅cm)
    Effective Sectional Area
    (mm2)
    Mass
    (g)
    TypeD
    RHTCNL4M5M5333.713.219.735.71011.61215001.52.221
    1R1/8838.219.739.24.126
    61R1/8844.516.522.846.712.516.61712001.51047
    2R1/41147.522.847.710.553
    81R1/8845.517.525.748.714.516.61712001.511.550
    2R1/41148.525.749.71356

    Lista numerów części

    Liczba pozycji

    Tube O.D. D (D1)

    (Ø)

    Connection Thread Nominal

    RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
    4
    1 (R1/8)
    10
    1 szt.
    4
    M5
    10
    1 szt.
    6
    1 (R1/8)
    10
    1 szt.
    6
    2(R1/4)
    10
    1 szt.
    8
    1 (R1/8)
    10
    1 szt.
    8
    2(R1/4)
    10
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    58.80 €
    (
    69.97 €
    )
    5 dni robocze
    58.80 €
    23.52 €

    (
    27.99 €
    )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    58.80 €
    (
    69.97 €
    )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    58.80 €
    (
    69.97 €
    )
    5 dni robocze
    67.24 €
    (
    80.02 €
    )
    5 dni robocze
    67.24 €
    (
    80.02 €
    )
    5 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    [Features] Quick connector for oscillating parts and rotating piping. -[Features] Elbow fitting.

    Kontury i specyfikacja

    Specifications / Overview

    ■ Features
    ·Use as handy couplings for connecting tubes to swivel and fast rotary parts of general pneumatic equipment.
    ·With two ball bearings used at the rotary part, rotary joints offer suitable use for tube connecting to fast-moving swivel and rotary equipment parts.
    ■ Structure Diagram
    ■ Specifications
    Applicable FluidAir
    Operating Temperature Range*0 to 60°C
    Max. Operating Pressure1 Mpa
    Operating Vacuum Level-100 kPa
    *No freezing