Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Stan magazynowy
  • Material
  • Surface Treatment
  • Overall Length L(mm)
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • Możliwa wysyłka tego samego dnia
    • W ciągu 6 dni robocze
  • Pipe Supports / T-Shaped Leg

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 4.
    Ilość:

    Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

    Pipe Supports/T-Shaped Leg:Related Image

    Type Material Surface Treatment
    TGAEN 1.0320 Equiv. (hot coiled)Trivalent Chromate
    TGASEN 1.4301 Equiv.-

    Specifications

    Part Number
    KBND25A
    TGA2
    Part NumberL( ℓ )TGATGAS
    TypeNo.Unit PriceVolume Discount RateUnit PriceVolume Discount Rate
    1~39pcs.40~50pcs.1 ~ 9 pc(s).10~20pcs.
    TGA
    TGAS
    1S5026
    16036
    28056
    310076
    For orders larger than indicated quantity, please check with WOS.

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części

    Material

    Surface Treatment

    Overall Length L

    (mm)

    Minimalna wielkość zamówienia
    EN 1.4301 Equiv.
    Not Provided
    60
    1 szt.
    EN 1.4301 Equiv.
    Not Provided
    50
    1 szt.
    EN 1.4301 Equiv.
    Not Provided
    80
    1 szt.
    EN 1.4301 Equiv.
    Not Provided
    100
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    2.89 €1.13 €
    ( 1.34 € )
    Towar dostępny w magazynie – 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    2.26 €
    ( 2.69 € )
    6 dni robocze
    3.15 €
    ( 3.75 € )
    6 dni robocze
    3.66 €
    ( 4.36 € )
    6 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    [Features] A conduit holder. [Material] Steel (EN 1.0320 Equiv. (hot rolled)), stainless steel (EN 1.4301 Equiv. (sintered)).

    Kontury i specyfikacja

    Example of Use

    Pipe Supports/T-Shaped Leg:Related Image