Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Material
    • Stainless Steel
    • Copper
  • Number of Holes
    [2–20/1]
  • Nozzle Outer Dia. D (or d)(Ø)
  • Hole Dia. [N](mm)
  • Left End Dimension Q(mm)
      [15–50/1mm jedn.]
    • P(mm)
        [5–30/1mm jedn.]
      • Right End Dimension S(mm)
          [15–50/1mm jedn.]
        • CAD
        • Szacowane dni wysyłki
          • Wszystko
          • W ciągu 8 dni robocze

        Air Blow Nozzles / Pipe Nozzles

        Air Blow Nozzles / Pipe Nozzles

        Umieść kursor myszy nad ilustracją, aby ją powiększyć

        • Air Blow Nozzles / Pipe Nozzles
        • Air Blow Nozzles / Pipe Nozzles
        • Air Blow Nozzles / Pipe Nozzles

        Numer części:

        Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 36.
        Ilość:

        Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

        StraightThreaded Type
         Tapped Type
         
        [ ! ] The body may be tarnished due to heat by brazing.
        [ ! ] The above drawing is for 4 hole rows.
         >> If threaded or tapped type is used, it is recommended to use a nozzle joint to blow at a desired angle.
        Type[M] Material
        StraightMale ThreadedTapped
        PNZCPNMCPNRCCopper Pipe (EN CW024A Equiv.)
        PNZSPNMSPNRSEN 1.4301 Equiv.

        Specification Table

        ■Pipe Nozzles
        Part NumberH (Number of Hole Rows)PNSQ
        PNZC8
        PNMS10

        10
        1
        P10
        N1.5
        N1.0

        S15
        S20

        Q15
        Q20
        ■Copper Pipes for Blow
        Part NumberLN
        DKNZFN8
        DKNZP8

        300
        200


        N1.0
        ■Nozzles with Attachment Plate
        Part NumberL
        PLNZC6150
        ■ Straight
        Part NumberH
        Number of Hole Rows
        P
        1 mm Increments
        N (Hole Dia.)
        Selection
        S·Q
        1 mm Increments
        TypeD
        PNZC
        PNZS
        61 to 205 to 301.01.52.015 to 50
        8
        10
        [ ! ] When H = 1, specification of P (Pitch) is not necessary.
        ■Threaded, Tapped Type
        Part NumberH
        Number of Hole Rows
        P
        1 mm Increments
        N (Hole Dia.)
        Selection
        S·Q
        1 mm Increments
        R/Rc (PT)BL1L2L3D1d(C)
        TypeD
        (Male Threaded)
        PNMC
        PNMS
        (Tapped)
        PNRC
        PNRS
        61 to 205 to 301.01.52.015 to 501/812691410413.8
        81/4161214618.4
        1019820166.521.9
        [ ! ] When H = 1, specification of P (Pitch) is not necessary.

        Lista numerów części

        Liczba pozycji
        Numer części

        Material

        Number of Holes

        Nozzle Outer Dia. D (or d)

        (Ø)

        Shape

        Hole Dia. [N]

        (mm)

        Left End Dimension Q

        (mm)

        P

        (mm)

        Right End Dimension S

        (mm)

        RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
        [Copper] Copper Pipes (EN CW024A Equiv.)
        1
        6
        Threads
        1 ~ 2
        15 ~ 50
        -
        15 ~ 50
        10
        1 szt.
        [Copper] Copper Pipes (EN CW024A Equiv.)
        2 ~ 20
        6
        Threads
        1 ~ 2
        15 ~ 50
        5 ~ 30
        15 ~ 50
        10
        1 szt.
        [Copper] Copper Pipes (EN CW024A Equiv.)
        1
        8
        Threads
        1 ~ 2
        15 ~ 50
        -
        15 ~ 50
        10
        1 szt.
        [Copper] Copper Pipes (EN CW024A Equiv.)
        2 ~ 20
        8
        Threads
        1 ~ 2
        15 ~ 50
        5 ~ 30
        15 ~ 50
        10
        1 szt.
        [Copper] Copper Pipes (EN CW024A Equiv.)
        1
        10
        Threads
        1 ~ 2
        15 ~ 50
        -
        15 ~ 50
        10
        1 szt.
        [Copper] Copper Pipes (EN CW024A Equiv.)
        2 ~ 20
        10
        Threads
        1 ~ 2
        15 ~ 50
        5 ~ 30
        15 ~ 50
        10
        1 szt.
        [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
        1
        6
        Threads
        1 ~ 2
        15 ~ 50
        -
        15 ~ 50
        10
        1 szt.
        [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
        2 ~ 20
        6
        Threads
        1 ~ 2
        15 ~ 50
        5 ~ 30
        15 ~ 50
        10
        1 szt.
        [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
        1
        8
        Threads
        1 ~ 2
        15 ~ 50
        -
        15 ~ 50
        10
        1 szt.
        [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
        2 ~ 20
        8
        Threads
        1 ~ 2
        15 ~ 50
        5 ~ 30
        15 ~ 50
        10
        1 szt.
        [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
        1
        10
        Threads
        1 ~ 2
        15 ~ 50
        -
        15 ~ 50
        10
        1 szt.
        [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
        2 ~ 20
        10
        Threads
        1 ~ 2
        15 ~ 50
        5 ~ 30
        15 ~ 50
        10
        1 szt.
        [Copper] Copper Pipes (EN CW024A Equiv.)
        1
        6
        Tapped
        1 ~ 2
        15 ~ 50
        -
        15 ~ 50
        10
        1 szt.
        [Copper] Copper Pipes (EN CW024A Equiv.)
        2 ~ 20
        6
        Tapped
        1 ~ 2
        15 ~ 50
        5 ~ 30
        15 ~ 50
        10
        1 szt.
        [Copper] Copper Pipes (EN CW024A Equiv.)
        1
        8
        Tapped
        1 ~ 2
        15 ~ 50
        -
        15 ~ 50
        10
        1 szt.
        [Copper] Copper Pipes (EN CW024A Equiv.)
        2 ~ 20
        8
        Tapped
        1 ~ 2
        15 ~ 50
        5 ~ 30
        15 ~ 50
        10
        1 szt.
        [Copper] Copper Pipes (EN CW024A Equiv.)
        1
        10
        Tapped
        1 ~ 2
        15 ~ 50
        -
        15 ~ 50
        10
        1 szt.
        [Copper] Copper Pipes (EN CW024A Equiv.)
        2 ~ 20
        10
        Tapped
        1 ~ 2
        15 ~ 50
        5 ~ 30
        15 ~ 50
        10
        1 szt.
        [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
        1
        6
        Tapped
        1 ~ 2
        15 ~ 50
        -
        15 ~ 50
        10
        1 szt.
        [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
        2 ~ 20
        6
        Tapped
        1 ~ 2
        15 ~ 50
        5 ~ 30
        15 ~ 50
        10
        1 szt.
        [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
        1
        8
        Tapped
        1 ~ 2
        15 ~ 50
        -
        15 ~ 50
        10
        1 szt.
        [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
        2 ~ 20
        8
        Tapped
        1 ~ 2
        15 ~ 50
        5 ~ 30
        15 ~ 50
        10
        1 szt.
        [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
        1
        10
        Tapped
        1 ~ 2
        15 ~ 50
        -
        15 ~ 50
        10
        1 szt.
        [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
        2 ~ 20
        10
        Tapped
        1 ~ 2
        15 ~ 50
        5 ~ 30
        15 ~ 50
        10
        1 szt.
        [Copper] Copper Pipes (EN CW024A Equiv.)
        1
        6
        Straight
        1 ~ 2
        15 ~ 50
        -
        15 ~ 50
        10
        1 szt.
        [Copper] Copper Pipes (EN CW024A Equiv.)
        2 ~ 20
        6
        Straight
        1 ~ 2
        15 ~ 50
        5 ~ 30
        15 ~ 50
        10
        1 szt.
        [Copper] Copper Pipes (EN CW024A Equiv.)
        1
        8
        Straight
        1 ~ 2
        15 ~ 50
        -
        15 ~ 50
        10
        1 szt.
        [Copper] Copper Pipes (EN CW024A Equiv.)
        2 ~ 20
        8
        Straight
        1 ~ 2
        15 ~ 50
        5 ~ 30
        15 ~ 50
        10
        1 szt.
        [Copper] Copper Pipes (EN CW024A Equiv.)
        1
        10
        Straight
        1 ~ 2
        15 ~ 50
        -
        15 ~ 50
        10
        1 szt.
        [Copper] Copper Pipes (EN CW024A Equiv.)
        2 ~ 20
        10
        Straight
        1 ~ 2
        15 ~ 50
        5 ~ 30
        15 ~ 50
        10
        1 szt.
        [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
        1
        6
        Straight
        1 ~ 2
        15 ~ 50
        -
        15 ~ 50
        10
        1 szt.
        [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
        2 ~ 20
        6
        Straight
        1 ~ 2
        15 ~ 50
        5 ~ 30
        15 ~ 50
        10
        1 szt.
        [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
        1
        8
        Straight
        1 ~ 2
        15 ~ 50
        -
        15 ~ 50
        10
        1 szt.
        [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
        2 ~ 20
        8
        Straight
        1 ~ 2
        15 ~ 50
        5 ~ 30
        15 ~ 50
        10
        1 szt.
        [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
        1
        10
        Straight
        1 ~ 2
        15 ~ 50
        -
        15 ~ 50
        10
        1 szt.
        [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
        2 ~ 20
        10
        Straight
        1 ~ 2
        15 ~ 50
        5 ~ 30
        15 ~ 50
        10
        1 szt.
        Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
        Standardowa data wysyłki
        -
        ( - )
        8 dni robocze
        -
        ( - )
        8 dni robocze
        -
        ( - )
        8 dni robocze
        -
        ( - )
        8 dni robocze
        -
        ( - )
        8 dni robocze
        -
        ( - )
        8 dni robocze
        -
        ( - )
        8 dni robocze
        -
        ( - )
        8 dni robocze
        -
        ( - )
        8 dni robocze
        -
        ( - )
        8 dni robocze
        -
        ( - )
        8 dni robocze
        -
        ( - )
        8 dni robocze
        -
        ( - )
        8 dni robocze
        -
        ( - )
        8 dni robocze
        -
        ( - )
        8 dni robocze
        -
        ( - )
        8 dni robocze
        -
        ( - )
        8 dni robocze
        -
        ( - )
        8 dni robocze
        -
        ( - )
        8 dni robocze
        -
        ( - )
        8 dni robocze
        -
        ( - )
        8 dni robocze
        -
        ( - )
        8 dni robocze
        -
        ( - )
        8 dni robocze
        -
        ( - )
        8 dni robocze
        -
        ( - )
        8 dni robocze
        -
        ( - )
        8 dni robocze
        -
        ( - )
        8 dni robocze
        -
        ( - )
        8 dni robocze
        -
        ( - )
        8 dni robocze
        -
        ( - )
        8 dni robocze
        -
        ( - )
        8 dni robocze
        -
        ( - )
        8 dni robocze
        -
        ( - )
        8 dni robocze
        -
        ( - )
        8 dni robocze
        -
        ( - )
        8 dni robocze
        -
        ( - )
        8 dni robocze

        Szczegółowe informacje