Tłumaczymy nasz sklep na język polski!
Umieść kursor myszy nad ilustracją, aby ją powiększyć
Numer części:
.Type | Material | Surface Treatment | Accessory | |
S, Q Fixed | S, Q Configurable | |||
SGPPN | FSGPPN | EN 1.0035 Equiv. | Zinc Plating | Cap (EN-JM 1010 Equiv., Hot Zinc Plating) 1 pc. |
SUTPN | FSUTPN | EN 1.4301 Equiv. | - | Cap (EN 1.4301 Equiv.) 1 pc. |
Type | Material | Surface Treatment | Accessory | |
S, Q Fixed | S, Q Configurable | |||
SGPPW | - | EN 1.0035 Equiv. | Zinc Plating | Tapered Screw Plug (EN 1.7220 Equiv., Black Oxide) 1 pc. |
SUTPW | FSUTPW | EN 1.4301 Equiv. | - | Tapered Screw Plug (EN 1.4567 Equiv.) 1 pc. |
Type | Material | Surface Treatment | Accessory | |
S, Q Fixed | S, Q Configurable | |||
SGPPF | FSGPFW | EN 1.0035 Equiv. | Zinc Plating | Tapered Screw Plug (EN 1.7220 Equiv., Black Oxide) 1 pc. |
SUTPF | FSUTFW | EN 1.4301 Equiv. | - | Tapered Screw Plug (EN 1.4567 Equiv.) 1 pc. |
Part Number | - | H (Number of Holes) | - | P | - | N | - | S | - | Q |
SUTPN3 FSUTPW2 | - - | 30 40 | - - | P10 P5 | - - | N1.5 N2.0 | - | S50 | - | Q80 |
Part Number | H Number of Holes | P 5mm Increment | N (Hole Dia.) | R (PT)Rc (PT) | S, Q | D | d | Cap Dim. of Both Ends Threaded Type | |||
Type | No. | 0.5mm Increment | SGPP□ | SUTP□ | (A) | (B) | |||||
SGPPN SUTPN SGPPW SUTPW SGPPF SUTPF | 1 | 2~94 | 5~30 | 1.5~3.0 | 1/8 | 15 | 10.5 | - | 5.7 | 18 | 14 |
2 | 1/4 | 20 | 13.8 | 9.2 | 7.8 | 22 | 15 | ||||
3 | 3/8 | 17.3 | 12.7 | 10.9 | 27 | 18 | |||||
4 | 1/2 | 25 | 21.7 | 16.1 | 16.1 | 31 | 20 |
Part Number | H Number of Holes | P 5mm Increment | N (Hole Dia.) | S 1mm Increment | Q 1mm Increment | R (PT)Rc (PT) | D | d | Cap Dim. of Both Ends Threaded Type | |||
Type | No. | 0.5mm Increment | FSGP□ | FSUT□ | (A) | (B) | ||||||
FSGPPN FSUTPN FSUTPW FSGPFW FSUTFW | 1 | 2~94 | 5~30 | 1.5~3.0 | 15~200 | 15~200 | 1/8 | 10.5 | - | 5.7 | 18 | 14 |
2 | 20~200 | 20~200 | 1/4 | 13.8 | 9.2 | 7.8 | 22 | 15 | ||||
3 | 3/8 | 17.3 | 12.7 | 10.9 | 27 | 18 | ||||||
4 | 25~200 | 25~200 | 1/2 | 21.7 | 16.1 | 16.1 | 31 | 20 |
Numer części |
---|
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem) | Standardowa data wysyłki |
---|
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 8 dni robocze |
- ( - ) | 8 dni robocze |
- ( - ) | 8 dni robocze |
- ( - ) | 8 dni robocze |
- ( - ) | 8 dni robocze |
- ( - ) | 8 dni robocze |
- ( - ) | 8 dni robocze |
- ( - ) | 8 dni robocze |
- ( - ) | 8 dni robocze |
- ( - ) | 8 dni robocze |
- ( - ) | 8 dni robocze |
- ( - ) | 8 dni robocze |
- ( - ) | 8 dni robocze |
- ( - ) | 8 dni robocze |
- ( - ) | 8 dni robocze |
- ( - ) | 8 dni robocze |
- ( - ) | 8 dni robocze |
- ( - ) | 8 dni robocze |
- ( - ) | 8 dni robocze |
- ( - ) | 8 dni robocze |
- ( - ) | 8 dni robocze |
- ( - ) | 8 dni robocze |
- ( - ) | 8 dni robocze |
- ( - ) | 8 dni robocze |
- ( - ) | 8 dni robocze |
- ( - ) | 8 dni robocze |
- ( - ) | 8 dni robocze |
- ( - ) | 8 dni robocze |
- ( - ) | 8 dni robocze |
- ( - ) | 8 dni robocze |
- ( - ) | 8 dni robocze |
- ( - ) | 8 dni robocze |
- ( - ) | 8 dni robocze |
[Features] This tubular steel stopper can blow through holes drilled at regular intervals. -The mounting angle is flat.