Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Tube O.D. D (D1)(Ø)
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 5 dni robocze

One-Touch Couplings / All Stainless Steel / Union 90 Deg. Elbow

One-Touch Couplings / All Stainless Steel / Union 90 Deg. Elbow

Umieść kursor myszy nad ilustracją, aby ją powiększyć

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 5.
Ilość:

Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

UNEBLS
All Stainless Steel One-Touch Couplings - Union Elbows: Related Image
[M]Material: EN 1.4401 Equiv. (Gasket: Fluoro Rubber)

Specification Table

Part Number
UNEBLS8
 
Part NumberAPMass
(g)
TypeD
UNEBLS4191223.2
621.51223.1
8241432.5
1027.51757.1
123022107.0

Lista numerów części

Liczba pozycji

Tube O.D. D (D1)

(Ø)

RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
4
10
1 szt.
6
10
1 szt.
8
10
1 szt.
10
10
1 szt.
12
10
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
28.34 €
(
33.72 €
)
5 dni robocze
30.23 €
(
35.97 €
)
5 dni robocze
31.35 €
(
37.31 €
)
5 dni robocze
38.04 €
(
45.27 €
)
5 dni robocze
61.21 €
(
72.84 €
)
5 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Features] A stainless steel quick connector. [Material] EN 1.4401 Equiv.

Kontury i specyfikacja

Specifications / Overview

Applicable FluidAir, Water
Max. Operating Pressure1.0 MPa
Operating Vacuum Level-100 kPa
Operating Temperature−15 to 120°C
(No Freezing)
Specifications
* When using with water, keep the surge pressure to below max. pressure rating. For water, Inserts for Soft Tubes must be used.