Tłumaczymy nasz sklep na język polski!
Part Number | (1) | (2) | Heat Resistant Temperature | ||
[M] Material | [S] Surface Treatment | [M] Material | [S] Surface Treatment | ||
HYM | EN 1.0718 Equiv. | Electroless Nickel Plating | Neodymium Magnet | Nickel Plating | 80°C |
Part Number |
HYM10 |
Part Number | L | Attraction Force N(kgf) | Surface Magnetic Flux Density Gauss [G] | d | A | B | H | d1 | |
Type | D | ||||||||
HYM | 8 | 6 | 3.9 {0.4} | 3200 to 3500 | 4.0 | 3 | 2 | 1.5 | 2 |
10 | 9.8 {1.0} | 3200 to 3500 | 6.0 | 2 | |||||
13 | 8 | 14.7 {1.5} | 3200 to 3500 | 7.0 | 1.5 | 2 | |||
16 | 29.4 {3.0} | 3300 to 3700 | 9.5 | 4 | 2 | 2.0 | 3 | ||
20 | 10 | 49.0 {5.0} | 3400 to 3700 | 12.5 | 2 | 3 | |||
25 | 13 | 98.0 {10.0} | 3400 to 3800 | 16.5 | 5 | 3 | 2.5 | 3 |
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem) | Standardowa data wysyłki |
---|
11.58 € ( 13.78 € ) | 6 dni robocze |
12.08 € ( 14.38 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
13.47 € ( 16.03 € ) | 6 dni robocze |
15.23 € ( 18.12 € ) | 6 dni robocze |
19.64 € 5.89 € ( 7.01 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
29.73 € ( 35.38 € ) | 6 dni robocze |
[Features] A magnet with a V-groove holder. Can be attached from the side.