Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Screw Nominal (M)
  • Length L (mm)(mm)
      [4–40/1mm jedn.]
    • Material
      • Steel
      • Stainless Steel
    • Strength Class (Steel)
    • Strength Class (Stainless Steel)
    • Thread Length ℓ(mm)
        [2–38/1mm jedn.]
      • CAD
      • Szacowane dni wysyłki
        • Wszystko
        • W ciągu 7 dni robocze
        • W ciągu 9 dni robocze

      Cover Bolts / Socket Head Cap Type / Configurable Length

      Cover Bolts / Socket Head Cap Type / Configurable Length

      Umieść kursor myszy nad ilustracją, aby ją powiększyć

      • Cover Bolts / Socket Head Cap Type / Configurable Length
      • Cover Bolts / Socket Head Cap Type / Configurable Length

      Numer części:

      Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 10.
      Ilość:

      Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

      Cover Bolts/Socket Head Cap Type/Configurable Length:Related Image

      Type Material Surface TreatmentStrength Class
      FGUTMEN 1.7220 Equiv.Electroless Nickel Plating8.8 Equiv.
      FGUTSEN 1.4301 Equiv.-A2-70 Equiv.

      Specifications

      Part Number- ℓ -L
      FRNCS6-8-20
      Part Number1mm IncrementUnit Price
      TypeM ℓ L ℓ  • L Machining ConditionsFGUTMFGUTSFRNCSFCBBS
      FGUTM
      FGUTS
      FRNCSFCBBSFGUTM
      FGUTS
      FRNCSFCBBS
      FGUTM
      FGUTS
      FRNCS
      FCBBS
      32~185~165~204~206~206~25≤L
      43~185~165~256~206~206~30
      53~235~205~258~258~258~30
      64~288~208~308~308~258~35
      85~3810~2010~458~4010~2510~50
      For  ℓ =L, there will be incomplete threads (2 pitches Max.) below the screw head

      MAA1A2EE1E2
      (Max.)
      BB2C
      (Min.)
      dd2
      35.5125.532.51.62.521.042.26
      47167.543.52.232.51.338
      58.5209.5542.7431.563.910
      6102410.5653.3542.084.512
      813 3014 864.4652.66.316

      Lista numerów części

      Liczba pozycji

      Screw Nominal (M)

      Length L (mm)

      (mm)

      Material

      Surface Treatment

      Strength Class (Steel)

      Strength Class (Stainless Steel)

      Thread Length ℓ

      (mm)

      RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
      3
      4 - 20
      [Steel] EN 1.7220 Equiv.
      Electroless Nickel Plating
      8.8
      -
      2 - 18
      10
      1 szt.
      4
      6 - 20
      [Steel] EN 1.7220 Equiv.
      Electroless Nickel Plating
      8.8
      -
      3 - 18
      10
      1 szt.
      5
      8 - 25
      [Steel] EN 1.7220 Equiv.
      Electroless Nickel Plating
      8.8
      -
      3 - 23
      10
      1 szt.
      6
      8 - 30
      [Steel] EN 1.7220 Equiv.
      Electroless Nickel Plating
      8.8
      -
      4 - 28
      10
      1 szt.
      8
      8 - 40
      [Steel] EN 1.7220 Equiv.
      Electroless Nickel Plating
      8.8
      -
      5 - 38
      10
      1 szt.
      3
      4 - 20
      [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
      Not Provided
      -
      A2-70
      2 - 18
      10
      1 szt.
      4
      6 - 20
      [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
      Not Provided
      -
      A2-70
      3 - 18
      10
      1 szt.
      5
      8 - 25
      [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
      Not Provided
      -
      A2-70
      3 - 23
      10
      1 szt.
      6
      8 - 30
      [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
      Not Provided
      -
      A2-70
      4 - 28
      10
      1 szt.
      8
      8 - 40
      [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
      Not Provided
      -
      A2-70
      5 - 38
      10
      1 szt.
      Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
      Standardowa data wysyłki
      -
      (
      -
      )
      9 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      9 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      9 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      9 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      9 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      7 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      7 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      7 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      7 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      7 dni robocze

      Szczegółowe informacje