Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Stan magazynowy
  • Detailed Shape
  • Screw Nominal (M)
  • Length L (mm)
  • Mounting Hole Shape
    • Hex Socket
  • Pitch(mm)
  • Additional Shape
  • Thread Type
  • Basic Shape
    • Standard (Round)
  • Plastic Material
  • Applicable Screw Size M
  • Washer Nominal Dia., I.D. d(Ø)
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • Możliwa wysyłka tego samego dnia
    • W ciągu 5 dni robocze
    • W ciągu 9 dni robocze
  • Resin Socket Head Cap Screws

    Resin Socket Head Cap Screws

    Umieść kursor myszy nad ilustracją, aby ją powiększyć

    • Resin Socket Head Cap Screws
    • Resin Socket Head Cap Screws
    • Resin Socket Head Cap Screws

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 143.
    Ilość:

    Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

    Resin Socket Head Cap Screws:Related Image

    Type Material
    ScrewNutsWashersSet Screws
    RENBRENNRENW-RENY (Glassfiber Reinforced Polyamide MXD6)
    PPSBPPSNPPSW-PPS (Polyphenylenesulfide)
    PEKBPEKNPEKWPEKSFPEEK (Polyetheretherketone)

    Specifications

    Part Number
    PPSB3-10
    PPSN3
    PPSW3
    PEKSF4-20

    ■ Plastic Hex Socket Head Cap Screws
    Part NumberMAEBUnit PriceVolume Discount Rate* Quantity
    x* Less than * or More
    TypeM-LPRENBPPSBPEKBRENBPPSBPEKB
    RENB3- 63
    x
    0.5
    5.532.5      100
    PPSB8      
    PEKB10      
     12      
     15      
     20      
    RENB4- 64
    x
    0.7
    743      100
    PPSB8      
    PEKB10      
     12      
     15      
     20      
    RENB5- 85
    x
    0.8
    8.554      100
    PPSB10      
    PEKB12      
     15      
     20      
     25      
     30      
    RENB6-106
    x
    1.0
    1065      100
    PPSB12      
    PEKB15      
     20      
     25      
     30      
     40      
    RENB8-158
    x
    1.25
    1386      50
    PPSB20      
    PEKB25      
     30      
     40      
    RENB10-1510
    x
    1.5
    16108 -- --50
     20  
     25  
     30  
     35  
     40  
    RENB12-2012
    x
    1.75
    181210 -- --50
     25  
     30  
     35  
     40  

    ■ Plastic Nuts
    Part NumberB(e)TUnit PriceVolume Discount Rate
    1 ~ 99 pc(s).100 ~ 200 pcs.
    TypeMRENNPPSNPEKNRENNPPSNPEKN
    RENN
    PPSN
    PEKN
    35.56.42.4      
    478.13.2      
    589.24      
    61011.55      
    813156.5      
    101719.68 -- --
    121921.910 -- --

     ■ Plastic Washers
    Part NumberDdtUnit PriceVolume Discount Rate
    1 ~ 99 pc(s).100 ~ 200 pcs.
    TypeNo.RENWPPSWPEKWRENWPPSWPEKW
    RENW
    PPSW
    PEKW
    373.20.5      
    494.30.8      
    5105.31      
    612.56.41.6      
    8178.41.6      
    102110.52.0  -- --
    1224132.5 -- --

    ■ Plastic Set Screws
    Part NumberBd1C (Min.)d (Max.)Unit PriceVolume Discount Rate
    TypeM-L1 ~ 99 pc(s).100 ~ 200 pcs.
    PEKSF3-151.52.222  
    4-2022.82.52.5  
    5-202.53.633.5  
    6-2534.43.54  
    8-304655.5  

    Lista numerów części

    Liczba pozycji

    Detailed Shape

    Screw Nominal (M)

    Length L (mm)

    Mounting Hole Shape

    Pitch

    (mm)

    Additional Shape

    Thread Type

    Basic Shape

    Plastic Material

    Applicable Screw Size M

    Washer Nominal Dia., I.D. d

    (Ø)

    RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
    Standard
    3
    6
    [Hex Socket] Hex Socket
    0.5
    Standard
    Metric Coarse
    [Standard (Round)] Standard (Round)
    PEEK
    -
    -
    10
    1 szt.
    Standard
    3
    8
    [Hex Socket] Hex Socket
    0.5
    Standard
    Metric Coarse
    [Standard (Round)] Standard (Round)
    PEEK
    -
    -
    10
    1 szt.
    Standard
    3
    10
    [Hex Socket] Hex Socket
    0.5
    Standard
    Metric Coarse
    [Standard (Round)] Standard (Round)
    PEEK
    -
    -
    10
    1 szt.
    Standard
    3
    12
    [Hex Socket] Hex Socket
    0.5
    Standard
    Metric Coarse
    [Standard (Round)] Standard (Round)
    PEEK
    -
    -
    10
    1 szt.
    Standard
    3
    15
    [Hex Socket] Hex Socket
    0.5
    Standard
    Metric Coarse
    [Standard (Round)] Standard (Round)
    PEEK
    -
    -
    10
    1 szt.
    Standard
    3
    20
    [Hex Socket] Hex Socket
    0.5
    Standard
    Metric Coarse
    [Standard (Round)] Standard (Round)
    PEEK
    -
    -
    10
    1 szt.
    Standard
    4
    6
    [Hex Socket] Hex Socket
    0.7
    Standard
    Metric Coarse
    [Standard (Round)] Standard (Round)
    PEEK
    -
    -
    10
    1 szt.
    Standard
    4
    8
    [Hex Socket] Hex Socket
    0.7
    Standard
    Metric Coarse
    [Standard (Round)] Standard (Round)
    PEEK
    -
    -
    10
    1 szt.
    Standard
    4
    10
    [Hex Socket] Hex Socket
    0.7
    Standard
    Metric Coarse
    [Standard (Round)] Standard (Round)
    PEEK
    -
    -
    10
    1 szt.
    Standard
    4
    12
    [Hex Socket] Hex Socket
    0.7
    Standard
    Metric Coarse
    [Standard (Round)] Standard (Round)
    PEEK
    -
    -
    10
    1 szt.
    Standard
    4
    15
    [Hex Socket] Hex Socket
    0.7
    Standard
    Metric Coarse
    [Standard (Round)] Standard (Round)
    PEEK
    -
    -
    10
    1 szt.
    Standard
    4
    20
    [Hex Socket] Hex Socket
    0.7
    Standard
    Metric Coarse
    [Standard (Round)] Standard (Round)
    PEEK
    -
    -
    10
    1 szt.
    Standard
    5
    8
    [Hex Socket] Hex Socket
    0.8
    Standard
    Metric Coarse
    [Standard (Round)] Standard (Round)
    PEEK
    -
    -
    10
    1 szt.
    Standard
    5
    10
    [Hex Socket] Hex Socket
    0.8
    Standard
    Metric Coarse
    [Standard (Round)] Standard (Round)
    PEEK
    -
    -
    10
    1 szt.
    Standard
    5
    12
    [Hex Socket] Hex Socket
    0.8
    Standard
    Metric Coarse
    [Standard (Round)] Standard (Round)
    PEEK
    -
    -
    10
    1 szt.
    Standard
    5
    15
    [Hex Socket] Hex Socket
    0.8
    Standard
    Metric Coarse
    [Standard (Round)] Standard (Round)
    PEEK
    -
    -
    10
    1 szt.
    Standard
    5
    20
    [Hex Socket] Hex Socket
    0.8
    Standard
    Metric Coarse
    [Standard (Round)] Standard (Round)
    PEEK
    -
    -
    10
    1 szt.
    Standard
    5
    25
    [Hex Socket] Hex Socket
    0.8
    Standard
    Metric Coarse
    [Standard (Round)] Standard (Round)
    PEEK
    -
    -
    10
    1 szt.
    Standard
    5
    30
    [Hex Socket] Hex Socket
    0.8
    Standard
    Metric Coarse
    [Standard (Round)] Standard (Round)
    PEEK
    -
    -
    10
    1 szt.
    Standard
    6
    10
    [Hex Socket] Hex Socket
    1
    Standard
    Metric Coarse
    [Standard (Round)] Standard (Round)
    PEEK
    -
    -
    10
    1 szt.
    Standard
    6
    12
    [Hex Socket] Hex Socket
    1
    Standard
    Metric Coarse
    [Standard (Round)] Standard (Round)
    PEEK
    -
    -
    10
    1 szt.
    Standard
    6
    15
    [Hex Socket] Hex Socket
    1
    Standard
    Metric Coarse
    [Standard (Round)] Standard (Round)
    PEEK
    -
    -
    10
    1 szt.
    Standard
    6
    20
    [Hex Socket] Hex Socket
    1
    Standard
    Metric Coarse
    [Standard (Round)] Standard (Round)
    PEEK
    -
    -
    10
    1 szt.
    Standard
    6
    25
    [Hex Socket] Hex Socket
    1
    Standard
    Metric Coarse
    [Standard (Round)] Standard (Round)
    PEEK
    -
    -
    10
    1 szt.
    Standard
    6
    30
    [Hex Socket] Hex Socket
    1
    Standard
    Metric Coarse
    [Standard (Round)] Standard (Round)
    PEEK
    -
    -
    10
    1 szt.
    Standard
    6
    40
    [Hex Socket] Hex Socket
    1
    Standard
    Metric Coarse
    [Standard (Round)] Standard (Round)
    PEEK
    -
    -
    10
    1 szt.
    Standard
    8
    15
    [Hex Socket] Hex Socket
    1.25
    Standard
    Metric Coarse
    [Standard (Round)] Standard (Round)
    PEEK
    -
    -
    10
    1 szt.
    Standard
    8
    20
    [Hex Socket] Hex Socket
    1.25
    Standard
    Metric Coarse
    [Standard (Round)] Standard (Round)
    PEEK
    -
    -
    10
    1 szt.
    Standard
    8
    25
    [Hex Socket] Hex Socket
    1.25
    Standard
    Metric Coarse
    [Standard (Round)] Standard (Round)
    PEEK
    -
    -
    10
    1 szt.
    Standard
    8
    30
    [Hex Socket] Hex Socket
    1.25
    Standard
    Metric Coarse
    [Standard (Round)] Standard (Round)
    PEEK
    -
    -
    10
    1 szt.
    Standard
    8
    40
    [Hex Socket] Hex Socket
    1.25
    Standard
    Metric Coarse
    [Standard (Round)] Standard (Round)
    PEEK
    -
    -
    10
    1 szt.
    -
    -
    -
    Not Provided
    0.5
    -
    -
    [Standard (Round)] Nuts
    PEEK
    3
    -
    10
    1 szt.
    -
    -
    -
    Not Provided
    0.7
    -
    -
    [Standard (Round)] Nuts
    PEEK
    4
    -
    10
    1 szt.
    -
    -
    -
    Not Provided
    0.8
    -
    -
    [Standard (Round)] Nuts
    PEEK
    5
    -
    10
    1 szt.
    -
    -
    -
    Not Provided
    1
    -
    -
    [Standard (Round)] Nuts
    PEEK
    6
    -
    10
    1 szt.
    -
    -
    -
    Not Provided
    1.25
    -
    -
    [Standard (Round)] Nuts
    PEEK
    8
    -
    10
    1 szt.
    Standard
    3
    15
    [Hex Socket] Hex Socket
    0.5
    Standard
    Metric Coarse
    Set Screw
    PEEK
    -
    -
    10
    1 szt.
    Standard
    4
    20
    [Hex Socket] Hex Socket
    0.7
    Standard
    Metric Coarse
    Set Screw
    PEEK
    -
    -
    10
    1 szt.
    Standard
    5
    20
    [Hex Socket] Hex Socket
    0.8
    Standard
    Metric Coarse
    Set Screw
    PEEK
    -
    -
    10
    1 szt.
    Standard
    6
    25
    [Hex Socket] Hex Socket
    1
    Standard
    Metric Coarse
    Set Screw
    PEEK
    -
    -
    10
    1 szt.
    Standard
    8
    30
    [Hex Socket] Hex Socket
    1.25
    Standard
    Metric Coarse
    Set Screw
    PEEK
    -
    -
    10
    1 szt.
    -
    -
    -
    Not Provided
    -
    -
    -
    [Standard (Round)] Washers
    PEEK
    -
    3
    10
    1 szt.
    -
    -
    -
    Not Provided
    -
    -
    -
    [Standard (Round)] Washers
    PEEK
    -
    4
    10
    1 szt.
    -
    -
    -
    Not Provided
    -
    -
    -
    [Standard (Round)] Washers
    PEEK
    -
    5
    10
    1 szt.
    -
    -
    -
    Not Provided
    -
    -
    -
    [Standard (Round)] Washers
    PEEK
    -
    6
    10
    1 szt.
    -
    -
    -
    Not Provided
    -
    -
    -
    [Standard (Round)] Washers
    PEEK
    -
    8
    10
    1 szt.
    Standard
    3
    6
    [Hex Socket] Hex Socket
    0.5
    Standard
    Metric Coarse
    [Standard (Round)] Standard (Round)
    PPS
    -
    -
    10
    1 szt.
    Standard
    3
    8
    [Hex Socket] Hex Socket
    0.5
    Standard
    Metric Coarse
    [Standard (Round)] Standard (Round)
    PPS
    -
    -
    10
    1 szt.
    Standard
    3
    10
    [Hex Socket] Hex Socket
    0.5
    Standard
    Metric Coarse
    [Standard (Round)] Standard (Round)
    PPS
    -
    -
    10
    1 szt.
    Standard
    3
    12
    [Hex Socket] Hex Socket
    0.5
    Standard
    Metric Coarse
    [Standard (Round)] Standard (Round)
    PPS
    -
    -
    10
    1 szt.
    Standard
    3
    15
    [Hex Socket] Hex Socket
    0.5
    Standard
    Metric Coarse
    [Standard (Round)] Standard (Round)
    PPS
    -
    -
    10
    1 szt.
    Standard
    3
    20
    [Hex Socket] Hex Socket
    0.5
    Standard
    Metric Coarse
    [Standard (Round)] Standard (Round)
    PPS
    -
    -
    10
    1 szt.
    Standard
    4
    6
    [Hex Socket] Hex Socket
    0.7
    Standard
    Metric Coarse
    [Standard (Round)] Standard (Round)
    PPS
    -
    -
    10
    1 szt.
    Standard
    4
    8
    [Hex Socket] Hex Socket
    0.7
    Standard
    Metric Coarse
    [Standard (Round)] Standard (Round)
    PPS
    -
    -
    10
    1 szt.
    Standard
    4
    10
    [Hex Socket] Hex Socket
    0.7
    Standard
    Metric Coarse
    [Standard (Round)] Standard (Round)
    PPS
    -
    -
    10
    1 szt.
    Standard
    4
    12
    [Hex Socket] Hex Socket
    0.7
    Standard
    Metric Coarse
    [Standard (Round)] Standard (Round)
    PPS
    -
    -
    10
    1 szt.
    Standard
    4
    15
    [Hex Socket] Hex Socket
    0.7
    Standard
    Metric Coarse
    [Standard (Round)] Standard (Round)
    PPS
    -
    -
    10
    1 szt.
    Standard
    4
    20
    [Hex Socket] Hex Socket
    0.7
    Standard
    Metric Coarse
    [Standard (Round)] Standard (Round)
    PPS
    -
    -
    10
    1 szt.
    Standard
    5
    8
    [Hex Socket] Hex Socket
    0.8
    Standard
    Metric Coarse
    [Standard (Round)] Standard (Round)
    PPS
    -
    -
    10
    1 szt.
    Standard
    5
    10
    [Hex Socket] Hex Socket
    0.8
    Standard
    Metric Coarse
    [Standard (Round)] Standard (Round)
    PPS
    -
    -
    10
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    0.45 €
    ( 0.54 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    0.47 €
    ( 0.56 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    0.52 €
    ( 0.62 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    0.54 €
    ( 0.64 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    0.75 €
    ( 0.89 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    1.01 €
    ( 1.20 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    0.66 €
    ( 0.79 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    0.71 €
    ( 0.84 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    0.73 €
    ( 0.87 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    0.79 €
    ( 0.94 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    0.97 €
    ( 1.15 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    1.01 €
    ( 1.20 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    1.14 €
    ( 1.36 € )
    5 dni robocze
    1.14 €
    ( 1.36 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    1.39 €
    ( 1.65 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    1.52 €
    ( 1.81 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    1.77 €
    ( 2.11 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    2.03 €
    ( 2.42 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    2.78 €
    ( 3.31 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    2.40 €
    ( 2.86 € )
    5 dni robocze
    2.40 €
    ( 2.86 € )
    5 dni robocze
    2.40 €
    ( 2.86 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    2.78 €
    ( 3.31 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    3.67 €
    ( 4.37 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    4.18 €
    ( 4.97 € )
    5 dni robocze
    4.30 €
    ( 5.12 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    5.30 €
    ( 6.31 € )
    5 dni robocze
    5.57 €
    ( 6.63 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    6.08 €
    ( 7.24 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    6.58 €
    ( 7.83 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    7.09 €
    ( 8.44 € )
    5 dni robocze
    0.38 €
    ( 0.45 € )
    5 dni robocze
    0.52 €
    ( 0.62 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    0.66 €
    ( 0.79 € )
    9 dni robocze
    1.59 €
    ( 1.89 € )
    5 dni robocze
    2.38 €
    ( 2.83 € )
    5 dni robocze
    2.03 €
    ( 2.42 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    2.40 €
    ( 2.86 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    2.66 €
    ( 3.17 € )
    5 dni robocze
    3.29 €
    ( 3.92 € )
    5 dni robocze
    4.81 €
    ( 5.72 € )
    5 dni robocze
    0.28 €
    ( 0.33 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    0.33 €
    ( 0.39 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    0.40 €
    ( 0.48 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    0.47 €
    ( 0.56 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    1.24 €
    ( 1.48 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    0.36 €
    ( 0.43 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    0.38 €
    ( 0.45 € )
    5 dni robocze
    0.43 €
    ( 0.51 € )
    9 dni robocze
    0.52 €
    ( 0.62 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    0.61 €
    ( 0.73 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    0.68 €
    ( 0.81 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    0.43 €
    ( 0.51 € )
    5 dni robocze
    0.47 €
    ( 0.56 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    0.52 €
    ( 0.62 € )
    5 dni robocze
    0.61 €
    ( 0.73 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    0.68 €
    ( 0.81 € )
    5 dni robocze
    0.75 €
    ( 0.89 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    0.80 €
    ( 0.95 € )
    5 dni robocze
    0.75 €
    ( 0.89 € )
    5 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Kontury i specyfikacja

    More Information

    •RENY-Glassfiber Reinforced Polyamide MXD6
     RENY is based on polyamide MXD6 and is also a crystalline engineered plastic reinforced with 50% glass fiber. It has the highest strength and elasticity among engineered plastics, and excels in both oil and heat resistance. Thus, it is used as an alternative to metal.
    • PPS-Polyphenylenesulfide
     PPS is a crystalline super engineered plastic. It has excellent heat resistance, and does not deteriorate in physical properties even when it is used for long durations in high temperature atmosphere. In addition, it excels in chemical resistance, mechanical characteristics, electrical properties and dimensional stability.
    • PEEK-Polyetheretherketone
     PEEK is semicrystalline super engineered plastic with the highest performance. It has the highest chemical resistance among all engineered plastics. The only generally used chemical that can dissolve PEEK is concentrated sulfuric acid. PEEK also excels in heat resistance, abrasion resistance, flame resistance and hydrolysis resistance.
    Characteristic Value of Plastics  >>  P.221