Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • A(mm)
  • L(mm)
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 7 dni robocze

Dodatkowa opcje

Clamp L Shape Bracket

Clamp L Shape Bracket

Kliknij obraz, aby wyświetlić go w powiększeniu

Numer części:

KJCLB6-L[50,75,100,125,150]-A[6.5,8.5]
Wyczyść
Ilość:

Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

KJCLB

[M]Material: EN 1.0038 Equiv. black leather

Specification Table

Clamp Brackets: Related Image
Part NumberL
Selection
Hole Dia.Hole Pitch
TypeNo.A Selection   B   a   b   
KJCLB650 75 100 125 1506.51913.59
8.52112.59.5

Alterations

AlterationsCodeSpec.
Additional Surface TreatmentSTCAdds black oxide surface treatment.

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
KJCLB6-L[50,75,100,125,150]-A[6.5,8.5]

A

(mm)

L

(mm)

RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
6.5 ~ 8.5
50 ~ 150
10
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
-
( - )
7 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Features] It can be used with a toggle clamp with a width of 6 on a clamped part and a horizontal type toggle clamp.

Kontury i specyfikacja

App. Example


The bracket can be used with the 6 mm
wide straddling clamps and side mount type clamps.

Clamp Brackets: Related Image