Tłumaczymy nasz sklep na język polski!
Umieść kursor myszy nad ilustracją, aby ją powiększyć
Numer części:
.Type | Material | Hardness | ||
No Hole | Hole Type | Blank Type | ||
KJTC | KJTCH | KJTCB | EN 1.0038 Equiv. | - |
KJTCY | - | - | EN 1.1191 Equiv. | 40~45HRC |
Part Number | - | T | - | V | - | M |
KJTC10-2 KJTCH30 KJTCB19 KJTPM12 | - - - - | 3 5 3 3 | - | V12 | - | M6 |
Part Number | Number of Countersinks | T Selection | A | B | Unit Price | ||||
Type | No. | KJTC | KJTCY | ||||||
T=2 | 3 | 5 | T=2, 3, 5 | ||||||
(No Hardening) KJTC (Hardening) KJTCY | 10 | 1 | 2 3 5 | 10 | 10 | - | - | - | |
10-15 | 10 | 15 | - | - | - | ||||
10-20 | 10 | 20 | |||||||
15 | 15 | 15 | |||||||
15-20 | 15 | 20 | |||||||
18 | 2 | 18 | 18 | ||||||
20 | 20 | 20 | |||||||
20S | 1 | 20 | 20 | - | - | - | |||
20-25 | 2 | 20 | 25 | ||||||
20-30 | 20 | 30 | |||||||
20-40 | 20 | 40 | |||||||
25 | 25 | 25 | |||||||
30 | 30 | 30 |
Part Number | T Selection | V Selection | Unit Price | ||||||
Type | A | ||||||||
T=2 | 3 | 5 | |||||||
(No Hardening) KJTCH | 25 | 2 3 5 | 6 | 8 | 10 | ||||
13 | - | - | |||||||
30 | 12 | 14 | 16 | ||||||
35 | 18 | 20 | 22 |
Part Number | T | Unit Price | |
Type | A | ||
(No Hardening) KJTCB | 16 | 3 | |
19 | |||
20 |
Numer części |
---|
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem) | Standardowa data wysyłki |
---|
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
11.90 € ( 14.16 € ) | 5 dni robocze |
12.13 € ( 14.43 € ) | 5 dni robocze |
12.40 € ( 14.76 € ) | 5 dni robocze |
7.47 € ( 8.89 € ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
This is a square shim for height adjustment. You can choose between 3 types: without holes, with holes or blank.