Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Outer Dia. D(Ø)
  • L Dimension(mm)
  • G(mm)
      [1.5–8/0.01mm jedn.]
    • N(mm)
        [1.5–8/0.01mm jedn.]
      • Type
      • CAD
      • Szacowane dni wysyłki
        • Wszystko
        • W ciągu 9 dni robocze

      Pins for Inspection Jigs / GO and NO-GO / Reversible

      Pins for Inspection Jigs / GO and NO-GO / Reversible

      Umieść kursor myszy nad ilustracją, aby ją powiększyć

      • Pins for Inspection Jigs / GO and NO-GO / Reversible
      • Pins for Inspection Jigs / GO and NO-GO / Reversible

      Numer części:

      Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 4.
      Ilość:

      Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

      Dimensional Drawing

      KJPRGN

      [ ! ]1

      [ ! ]2

      [ ! ]2

      [ ! ]1

      Dimensional Drawing: Related Image

      * Tolerance, Effective Hardness Range

      [!] Handles and pins may be joined with an adhesive. Note that heat or strong force may cause separation.
      [!] 1. When L = 50 and G, N < 3, G side is shaped as shown on the left. (Same for N side)
      [ ! ] 2. Marks may remain on the bent sections.

      Ordering Example

      Part Number (TYPE·D)GN
      KJPRGN10G2.00N4.00

      Specification Table

      Part Number0.01 mm IncrementsL
      TypeDGN (G < N)
      KJPRGN101.50 to 6.0025
      10 L50
      141.50 to 8.0025
      14 L50

      Alterations

      Part NumberGN(KH·STC·MH·CH)
      KJPRGN10
      KJPRGN14L

      G2.00
      G4.00

      N4.00
      N6.00

      KH
      CH
      AlterationsCodeSpec.
      Alterations: Related ImageKHMachines flats on the knurled head,
      and engraves G and N dimensions.
      Ordering Code KH
      Alterations: Related ImageMHAdds M4 tapped hole for the wire chain on the handle.
      [ ! ] When combined with KH, the tapped hole is on a flat surface.
      [ NG ] Combination with CH is not available
      Additional Surface Treatment
      (Black Oxide)
      STCAdds black oxide surface treatment.
      [ ! ] Applicable to pins only
      Chain
      Alterations: Related Image
      CHLoss-proof chain (length 600 mm) is attached to gauge body.
      [ ! ] Adds on a flat surface when combined with KH.
      [ NG ] Combination with MH is not available

      Lista numerów części

      Liczba pozycji

      Outer Dia. D

      (Ø)

      L Dimension

      (mm)

      G

      (mm)

      N

      (mm)

      Minimalna wielkość zamówienia
      10
      25
      1.5 - 6
      1.5 - 6
      1 szt.
      10
      50
      1.5 - 6
      1.5 - 6
      1 szt.
      14
      25
      1.5 - 8
      1.5 - 8
      1 szt.
      14
      50
      1.5 - 8
      1.5 - 8
      1 szt.
      Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
      Standardowa data wysyłki
      -
      (
      -
      )
      9 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      9 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      9 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      9 dni robocze

      Szczegółowe informacje

      Podstawowe informacje

      [Features] Use it as a GO gauge or NO-GO gauge through a single pin.

      Kontury i specyfikacja

      App. Example