Tłumaczymy nasz sklep na język polski!
Umieść kursor myszy nad ilustracją, aby ją powiększyć
Numer części:
.[ ! ]
[M] Material | Type |
EN 1.1191 Equiv. | KJPND |
EN 1.4301 Equiv. | KJPNDS |
Part Number (TYPE·D) | — | L | — | M | — | B |
KJPND10 | — | L80 | — | M4 | — | B10 |
Part Number | L 10 mm Increments | M Selection | B 1 mm Increments | ||||||
TYPE | D | ||||||||
(EN 1.1191 Equiv.) KJPND (EN 1.4301 Equiv.) KJPNDS | 10 | 30 to 150 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | S10 | 5 to 15 |
12 | |||||||||
16 |
Part Number | — | P | — | M | — | L | — | B | — | Z | — (CH·KH, etc.) |
KJPGLM25 | — | P20 | — | M12 | — | L75 | — | B25 | — | Z50 | − KH |
Part Number | — | L | — | M | — | B | — | (STC) |
KJPND10 | — | L80 | — | M4 | — | B10 | — | STC |
Alterations | Code | Spec. |
Engraving of S Dimension![]() | KHS | Machines flats on knurled head and engraves S dimension. [ ! ] Engraved on the reverse side when combined with KH. [ ! ] Applicable to Threaded Straight Long Type only |
Engraving of P Dimension![]() | KH | Machines flats on knurled head and engraves P dimension (with the character orientation arbitrary). [ ! ] Engraved on the reverse side when combined with KHS. [ ! ] Applicable to Threaded Straight Long Type only |
Alterations | Code | Spec. |
Chain![]() | CH | Loss-proof chain (length 600 mm) is attached to gauge body.
[ ! ] Applicable to Threaded Straight Long Type only |
Additional Surface Treatment (Black Oxide) | STC | Adds black oxide surface treatment. [ NG ] Not applicable to EN 1.4301 Equiv. |
Numer części |
---|
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem) | Standardowa data wysyłki |
---|
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |