Tłumaczymy nasz sklep na język polski!
Numer części:
.B | h11 |
4 | 0 -0.075 |
5 | |
6 | 0 -0.09 |
8 |
Screw | Return Type | Rest position Type | Knob | Main Body | Pin | Spring | (Lock Nut) | ||||
[M] Material | [M] Material | [S] Surface treatment | [M] Material | [H] Hardness | [S] Surface treatment | [M] Material | [M] Material | [S] Surface treatment | |||
Fine Thread | PXA | PXYA | Nylon 6 (Mat Black) | EN 1.0715 Equiv. | Black Oxide | EN 1.1191 Equiv. | 50 to 60HRC | Black Oxide | JIS−SWP−B | — | — |
PXK | PXYK | EN 1.1191 Equiv. | Black Oxide | ||||||||
SXPA | — | EN 1.4305 Equiv. | — | EN 1.4305 Equiv. | — | Nickel Plating | EN 1.4319 Equiv. | — | — | ||
SXPK | SXYK | EN 1.4305 Equiv. | — | ||||||||
Coarse Thread | PMXA | PMXYA | EN 1.0715 Equiv. | Trivalent Chromate | — | — | — | ||||
PMXK | PMXYK | EN 1.1191 Equiv. | Trivalent Chromate |
Part Number |
SXPA16 PMXK10M |
M | Pitch (Fine Thread) | D | D1 | B | S min. | L | L1 | L2 | L3 | L4 | SW1 | SW2 | Load (N) | Mass (g) | |||||||
Return Type | Rest position Type | PXA·PXYA PXK·PXYK | SXPA SXPK·SXYK | PXA SXPA | PXK SXPK | PXYA | PXYK SXYK | ||||||||||||||
min. | max. | min. | max. | ||||||||||||||||||
10 | 1.0 | 21 | 13.8 | 5 | 5 | 45 | 51 | 17 | 5 | 15 | 5 | 12 | 17 | 7 | 17 | 6 | 15 | 20 | 27 | 23 | 30 |
12 | 1.5 | 25 | 16.2 | 6 | 6 | 54.5 | 61 | 20 | 6 | 17 | 6 | 14 | 18 | 9 | 24 | 8 | 21 | 32 | 42 | 38 | 48 |
16 | 1.5 | 31 | 21.9 | 8 | 8 (7) | 69 | 75.5 | 26 | 8 | 23 | 8 | 19 | 24 | 11 | 30 | 9 | 26 | 70 | 90 | 79 | 99 |
Part Number | Pitch (Coarse Thread) | D | D1 | B | S min. | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | SW1 | SW2 | Load (N) | Mass (g) | ||||||
Return Type | Rest position Type | ||||||||||||||||||||
Type | M | min. | max. | PMXA | PMXK | PMXYA | PMXYK | ||||||||||||||
PMXA PMXK PMXYA PMXYK | 6M | 1.0 | 12 | 6.9 | 4 | 4 | 30.5 | 33 | 12 | 4.5 | 10 | 3.2 | 7 | 6 | 10 | 3 | 12 | 5 | 9 | 4 | 8 |
8M | 1.25 | 16 | 9.2 | 5 | 5 | 40 | 43.5 | 16 | 6 | 14 | 4 | 9.5 | 8 | 13 | 5 | 24 | 10 | 15 | 11 | 16 | |
10M | 1.5 | 18 | 11.5 | 6 | 6 | 49 | 52 | 20 | 7.5 | 18 | 5 | 10.5 | 10 | 16 | 5 | 21 | 17 | 24 | 18 | 15 | |
12M | 1.75 | 21 | 13.8 | 8 | 8 | 59 | 63.5 | 24 | 9 | 22 | 6 | 13.5 | 12 | 18 | 6 | 22 | 31 | 41 | 36 | 46 |
M | Allowable tightening torque (N⋅m) |
6 | 2 |
8 | 7 |
10 | 15 |
12 | 20 |
Numer części |
---|
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem) | Standardowa data wysyłki |
---|
8.26 € ( 9.83 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
11.71 € ( 13.93 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
12.59 € ( 14.98 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
15.00 € ( 17.85 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
10.59 € ( 12.60 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
9.87 € ( 11.75 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
13.99 € ( 16.65 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
13.71 € ( 16.31 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
8.26 € ( 9.83 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
11.71 € ( 13.93 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
10.07 € ( 11.98 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
15.00 € ( 17.85 € ) | 5 dni robocze |
10.59 € ( 12.60 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
12.35 € ( 14.70 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
11.19 € ( 13.32 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
17.13 € ( 20.38 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
12.49 € ( 14.86 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
13.51 € ( 16.08 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
17.03 € ( 20.27 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
13.10 € ( 15.59 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
14.41 € ( 17.15 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
18.84 € ( 22.42 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
17.94 € ( 21.35 € ) | 5 dni robocze |
18.94 € ( 22.54 € ) | 5 dni robocze |
22.37 € ( 26.62 € ) | 5 dni robocze |
18.55 € ( 22.07 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
19.76 € ( 23.51 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
24.38 € ( 29.01 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
19.15 € 7.47 € ( 8.89 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
20.65 € ( 24.57 € ) | 5 dni robocze |
28.51 € ( 33.93 € ) | 5 dni robocze |
21.66 € ( 25.78 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
23.67 € ( 28.17 € ) | 5 dni robocze |
33.24 € ( 39.56 € ) | 5 dni robocze |
27.41 € ( 32.62 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
32.15 € ( 38.26 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
44.94 € ( 53.48 € ) | 5 dni robocze |
[Features] Indexing Plunger Fine Thread Type/Coarse Thread Type.