Tłumaczymy nasz sklep na język polski!
Numer części:
.Type | Thread classification | Lever | Main Body | Pin | Spring | Lock Nut | |||||
[M] Material | [S] Surface treatment | [M] Material | [S] Surface treatment | [M] Material | [H] Hardness | [S] Surface treatment | [M] Material | [M] Material | [S] Surface treatment | ||
PMXSR | Coarse Thread | EN 1.1191 Equiv. | Black Oxide | EN 1.0038 Equiv. | Black Oxide | EN 1.1191 Equiv. | HV500 to 600 | Black Oxide | EN 1.4301 Equiv. (WPB) | EN 1.0038 Equiv. | Black Oxide |
PXSR | Fine Thread |
Part Number |
PXSR12 |
Part Number | Pitch | (D) | D1 | S | B | L | L1 | L2 | L3 | L4 | SW1 | SW2 | A | P | R | Load (N) | |||
Type | M | (Coarse Thread) | (Fine Thread) | min. | max. | ||||||||||||||
PMXSR PXSR | 12 | 1.75 | 1.5 | 30 | 16.1 | 6 | 6 | 74 | 20 | 6 | 18 | 7 | 14 | 19 | 30 | 6 | 3.5 | 12.0 | 26.0 |
16 | 2 | 1.5 | 40.5 | 21.9 | 8 | 8 | 99.9 | 26 | 8 | 24.9 | 10 | 19 | 24 | 41 | 8 | 4.5 | 18.0 | 39.0 | |
20 | 2.5 | 1.5 | 49.5 | 27.7 | 10 | 10 | 123 | 33 | 10 | 30 | 12 | 24 | 30 | 50 | 10 | 6 | 27.0 | 58.5 |
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem) | Standardowa data wysyłki |
---|
39.04 € ( 46.46 € ) | 11 dni robocze |
42.82 € ( 50.96 € ) | 11 dni robocze |
49.12 € ( 58.45 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
39.04 € ( 46.46 € ) | 11 dni robocze |
42.82 € ( 50.96 € ) | 11 dni robocze |
49.12 € ( 58.45 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |