Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Material
    • Steel
  • Mounting Side Dia. D(Ø)
  • Heat Treatment
  • Insertion Guide Section Outer Dia. P(Ø)
      [8–35/0.1Ø jedn.]
    • Mounting Section Length L(mm)
    • Positioning Part Length B(mm)
        [30–50/1mm jedn.]
      • CAD
      • Szacowane dni wysyłki
        • Wszystko
        • W ciągu 10 dni robocze

      Jig Pins / Standard(h7) / Long Head / Threaded

      Numer części:

      Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 24.
      Ilość:

      Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

      Jig Pins/Standard(h7)/Long Head/Threaded:Related Image

      Type
      Material

      Hardness
      ThreadedSet Screw
      LNNARLNTAREN 1.7220 Equiv.Treated Hardness 35~40HRC
      TLNNARTLNTAREN 1.7242 Equiv.Carburized Treated Hardness: 55HRC~ (Depth: 0.7 ~ 0.8) / Anti-carburizing on Threads

      Type Material
      Hardness

      Surface Treatment
      ThreadedSet Screw
      R-NNARR-NTAREN 1.7220 Equiv.35~40HRC (Surface 750HV ~ )Hard Chrome Plating

      Specifications

      Part Number - P - B - L
      LATAR 10
      LNNAR 8
      -
      -
      P7.8
      P12.0
      -
      -
      B20
      B40

      -

      L10
      Part NumberP
      0.1mm Increment
      B
      1mm Increment
      L
      Selection
      L11dRApplicable Set ScrewUnit Price
      TypeDh7LNNARTLNNARR-NNAR
      LNTARTLNTARR-NTAR
      Hardened
      (Threaded)
      LNNAR

      (Set Screw)
      LNTAR
      Carburized
      (Threaded)
      TLNNAR

      (Set Screw)
      TLNTAR
      Hard Chrome
      (Threaded)
      R-NNAR

      (Set Screw)
      R-NTAR
      60
      -0.012
       8.0~12.030~50 5 8106 884 3M5
      80
      -0.015
      10.0~16.0 5 810121510 885 4M5
      1012.0~20.0 5 810121512 10874M6
      10T12.0~20.0 5 8101215155875M6
      120
      -0.018
      14.0~25.0 81012151815 1210 9 6M8
      1618.0~32.0101215182018 1210 13 8M8
      200
      -0.021
      22.0~35.01215182022 1210 178M8

      Alterations

      Jig Pins/Standard(h7)/Long Head/Threaded:Related Image

      Lista numerów części

      Liczba pozycji

      Mounting Side Shape

      Material

      Mounting Side Dia. D

      (Ø)

      Heat Treatment

      Insertion Guide Section Outer Dia. P

      (Ø)

      Mounting Section Length L

      (mm)

      Positioning Part Length B

      (mm)

      RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
      Threads
      [Steel] EN 1.7220 Equiv.
      6
      Directly Quenched
      8 ~ 12
      5 ~ 10
      30 ~ 50
      10
      1 szt.
      Threads
      [Steel] EN 1.7220 Equiv.
      8
      Directly Quenched
      10 ~ 16
      5 ~ 12
      30 ~ 50
      10
      1 szt.
      Threads
      [Steel] EN 1.7220 Equiv.
      10
      Directly Quenched
      12 ~ 20
      5 ~ 12
      30 ~ 50
      10
      1 szt.
      Threads
      [Steel] EN 1.7220 Equiv.
      10T
      Directly Quenched
      12 ~ 20
      5 ~ 12
      30 ~ 50
      10
      1 szt.
      Threads
      [Steel] EN 1.7220 Equiv.
      12
      Directly Quenched
      14 ~ 25
      8 ~ 12
      30 ~ 50
      10
      1 szt.
      Threads
      [Steel] EN 1.7220 Equiv.
      16
      Directly Quenched
      18 ~ 32
      10 ~ 12
      30 ~ 50
      10
      1 szt.
      Threads
      [Steel] EN 1.7220 Equiv.
      20
      Directly Quenched
      22 ~ 35
      12
      30 ~ 50
      10
      1 szt.
      Circumference Groove (Set Screw)
      [Steel] EN 1.7220 Equiv.
      6
      Directly Quenched
      8 ~ 12
      -
      30 ~ 50
      10
      1 szt.
      Circumference Groove (Set Screw)
      [Steel] EN 1.7220 Equiv.
      8
      Directly Quenched
      10 ~ 16
      -
      30 ~ 50
      10
      1 szt.
      Circumference Groove (Set Screw)
      [Steel] EN 1.7220 Equiv.
      10
      Directly Quenched
      12 ~ 20
      -
      30 ~ 50
      10
      1 szt.
      Circumference Groove (Set Screw)
      [Steel] EN 1.7220 Equiv.
      10T
      Directly Quenched
      12 ~ 20
      -
      30 ~ 50
      10
      1 szt.
      Circumference Groove (Set Screw)
      [Steel] EN 1.7220 Equiv.
      12
      Directly Quenched
      14 ~ 25
      -
      30 ~ 50
      10
      1 szt.
      Circumference Groove (Set Screw)
      [Steel] EN 1.7220 Equiv.
      16
      Directly Quenched
      18 ~ 32
      -
      30 ~ 50
      10
      1 szt.
      Circumference Groove (Set Screw)
      [Steel] EN 1.7220 Equiv.
      20
      Directly Quenched
      22 ~ 35
      -
      30 ~ 50
      10
      1 szt.
      Threads
      [Steel] EN 1.7220 Equiv.
      6
      Directly Quenched
      8 ~ 12
      5 ~ 15
      30 ~ 50
      10
      1 szt.
      Threads
      [Steel] EN 1.7220 Equiv.
      8
      Directly Quenched
      10 ~ 16
      5 ~ 15
      30 ~ 50
      10
      1 szt.
      Threads
      [Steel] EN 1.7220 Equiv.
      10
      Directly Quenched
      12 ~ 20
      5 ~ 15
      30 ~ 50
      10
      1 szt.
      Threads
      [Steel] EN 1.7220 Equiv.
      10T
      Directly Quenched
      12 ~ 20
      5 ~ 15
      30 ~ 50
      10
      1 szt.
      Threads
      [Steel] EN 1.7220 Equiv.
      12
      Directly Quenched
      14 ~ 25
      8 ~ 18
      30 ~ 50
      10
      1 szt.
      Threads
      [Steel] EN 1.7220 Equiv.
      6
      Directly Quenched
      8 ~ 12
      -
      30 ~ 50
      10
      1 szt.
      Threads
      [Steel] EN 1.7220 Equiv.
      8
      Directly Quenched
      10 ~ 16
      -
      30 ~ 50
      10
      1 szt.
      Threads
      [Steel] EN 1.7220 Equiv.
      10
      Directly Quenched
      12 ~ 20
      -
      30 ~ 50
      10
      1 szt.
      Threads
      [Steel] EN 1.7220 Equiv.
      10T
      Directly Quenched
      12 ~ 20
      -
      30 ~ 50
      10
      1 szt.
      Threads
      [Steel] EN 1.7220 Equiv.
      12
      Directly Quenched
      14 ~ 25
      -
      30 ~ 50
      10
      1 szt.
      Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
      Standardowa data wysyłki
      -
      ( - )
      10 dni robocze
      -
      ( - )
      10 dni robocze
      -
      ( - )
      10 dni robocze
      -
      ( - )
      10 dni robocze
      -
      ( - )
      10 dni robocze
      -
      ( - )
      10 dni robocze
      -
      ( - )
      10 dni robocze
      -
      ( - )
      10 dni robocze
      -
      ( - )
      10 dni robocze
      -
      ( - )
      10 dni robocze
      -
      ( - )
      10 dni robocze
      -
      ( - )
      10 dni robocze
      -
      ( - )
      10 dni robocze
      -
      ( - )
      10 dni robocze
      -
      ( - )
      10 dni robocze
      -
      ( - )
      10 dni robocze
      -
      ( - )
      10 dni robocze
      -
      ( - )
      10 dni robocze
      -
      ( - )
      10 dni robocze
      -
      ( - )
      10 dni robocze
      -
      ( - )
      10 dni robocze
      -
      ( - )
      10 dni robocze
      -
      ( - )
      10 dni robocze
      -
      ( - )
      10 dni robocze

      Szczegółowe informacje

      Podstawowe informacje

      Kontury i specyfikacja

      Example of Use

      Jig Pins/Standard(h7)/Long Head/Threaded:Related Image