Tłumaczymy nasz sklep na język polski!
Umieść kursor myszy nad ilustracją, aby ją powiększyć
Numer części:
.Application | Type | Material | Accessory | |
With Seal | No Seal | |||
General | CFUA | CUA | EN 1.3505 Equiv. | 1 Hex Nut (EN 1.1191 Equiv. Carbon Steel, Black Oxide) |
CFUAS | CUAS | EN 1.4125 Equiv. | Hex Nut 1 pc. (EN 1.4301 Equiv.) | |
Low Dust Generation | CFUAC | - | ||
Heavy Load | CFUAG | - | EN 1.3505 Equiv. | 1 Hex Nut (EN 1.1191 Equiv. Carbon Steel, Black Oxide) |
Part Number | - | D |
CFUAS10 | - | 22 |
Part Number | D (Selectable) |
MxPitch | B | B1 | L | ℓ | r | f (Min.) |
H | Unit Price | |||||||
Type | dh7 Tolerance | CFUA | CFUAS | CFUAC | CFUAG | CUA | CUAS | ||||||||||
(With Seal) CFUA CFUAS CFUAC CFUAG (No Seal) CUA CUAS |
3 | 0 -0.010 |
10 | 3x0.5 | 7 | 8 | 17 | 5 | 0.3 | 6.8 | 2 (1.5) | - | |||||
4 | 0 -0.012 |
12 | 4x0.7 | 8 | 9 | 20 | 6 | 0.5 | 8.6 | 2.5 (2) | - | ||||||
5 | 13 | 5x0.8 | 9 | 10 | 23 | 7.5 | 9.7 | 3 (2.5) | - | ||||||||
6 | 16 | 6x1.0 | 11 | 12 | 28 | 9 | 11 | 3 | |||||||||
8 | 0 -0.015 |
19 | 8x1.25 | 32 | 11 | 13 | 4 | ||||||||||
10 | 22 | 10x1.25 | 12 | 13 | 36 | 13 | 1 | 15 | 5 | ||||||||
26 | - |
d-D | Standard | Heavy Load | |||||||||||||
Basic Dynamic Load Rating C (kN) |
Basic Static Load Rating Cor (kN) |
Max. Allowable Load (kN) |
Track Load Capacity(kN) |
Max. Rotational Speed(rpm) |
Mass (g) |
Basic Dynamic Load Rating C (kN) |
Basic Static Load Rating Cor (kN) |
Max. Allowable Load (kN) |
Track Load Capacity(kN) |
Max. Rotational Speed with Seal (rpm) |
Mass (g) |
||||
(With Seal) | (No Seal) | ||||||||||||||
Crowned | Flat | Crowned | Flat | ||||||||||||
3-10 | 1.47 | 1.18 | 0.36 | 0.37 | 1.37 | 32900 | 47000 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - |
4-12 | 2.06 | 2.05 | 0.78 | 0.47 | 1.76 | 25900 | 37000 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - |
5-13 | 3.14 | 2.77 | 1.42 | 0.53 | 2.25 | 20300 | 29000 | 10.5 | - | - | - | - | - | - | - |
6-16 | 3.59 | 3.58 | 2.11 | 1.08 | 3.43 | 17500 | 25000 | 18.5 | 6.94 | 8.5 | 2.11 | 1.08 | 3.43 | 7700 | 19 |
8-19 | 4.17 | 4.65 | 4.73 | 1.37 | 4.02 | 14000 | 20000 | 28.5 | 8.13 | 11.2 | 4.73 | 1.37 | 4.02 | 6090 | 29 |
10-22 | 5.33 | 6.78 | 5.81 | 1.67 | 4.7 | 11900 | 17000 | 45 | 9.42 | 14.3 | 5.81 | 1.67 | 4.7 | 5040 | 46 |
10-26 | 2.06 | 5.49 | 60 | 2.06 | 5.49 | 61 | |||||||||
12-30 | 7.87 | 9.79 | 9.37 | 2.45 | 7.06 | 9800 | 14000 | 105 | 13.4 | 19.8 | 9.37 | 2.45 | 7.06 | 4060 | 107 |
12-32 | 2.74 | 7.45 | 115 | 2.74 | 7.45 | 117 | |||||||||
16-35 | 12 | 18.3 | 17.3 | 3.14 | 11.2 | 7000 | 10000 | 205 | 20.6 | 37.6 | 17.3 | 3.14 | 11.2 | 3150 | 207 |
18-40 | 14.7 | 25.2 | 26.1 | 3.72 | 14.4 | 5950 | 8500 | 295 | 25.2 | 51.3 | 26.1 | 3.72 | 14.4 | 2660 | 300 |
20-47 | 20.7 | 34.8 | 32.1 | 7.15 | 21 | 4900 | 7000 | 450 | 33.2 | 64.8 | 32.1 | 7.15 | 21 | 2380 | 455 |
20-52 | 8.23 | 23.2 | 525 | 8.23 | 23.2 | 530 | |||||||||
24-62 | 30.6 | 53.2 | 49.5 | 10.5 | 34.2 | 4550 | 6500 | 915 | 46.7 | 92.9 | 49.5 | 10.5 | 34.2 | 2030 | 925 |
24-72 | 12.9 | 39.8 | 1150 | 12.9 | 39.8 | 1160 | |||||||||
30-80 | 45.4 | 87.6 | 73.7 | 14.9 | 52.6 | 3500 | 5000 | 1880 | 67.6 | 145 | 73.7 | 14.9 | 52.6 | 1610 | 1890 |
30-85 | 16.1 | 56 | 1950 | 16.1 | 56 | 1960 | |||||||||
30-90 | 17.3 | 59.3 | 2000 | 17.3 | 59.3 | 2010 |
Numer części |
---|
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem) | Standardowa data wysyłki |
---|
24.18 € ( 28.77 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
22.17 € ( 26.38 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
18.90 € ( 22.49 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
17.39 € ( 20.69 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
17.62 € ( 20.97 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
18.90 € ( 22.49 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
19.91 € ( 23.69 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
45.97 € ( 54.70 € ) | 5 dni robocze |
42.95 € ( 51.11 € ) | 5 dni robocze |
42.95 € ( 51.11 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
39.92 € ( 47.50 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
41.94 € ( 49.91 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
42.95 € ( 51.11 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
44.84 € ( 53.36 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
26.44 € ( 31.46 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
29.22 € ( 34.77 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
31.99 € ( 38.07 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
33.24 € ( 39.56 € ) | 5 dni robocze |
41.94 € ( 49.91 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
39.16 € ( 46.60 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
34.25 € ( 40.76 € ) | 5 dni robocze |
31.86 € ( 37.91 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
33.37 € ( 39.71 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
34.64 € ( 41.22 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
36.15 € ( 43.02 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
21.28 € ( 25.32 € ) | 5 dni robocze |
19.52 € ( 23.23 € ) | 5 dni robocze |
16.62 € ( 19.78 € ) | 5 dni robocze |
15.23 € ( 18.12 € ) | 5 dni robocze |
15.48 € ( 18.42 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
16.62 € ( 19.78 € ) | 5 dni robocze |
17.51 € ( 20.84 € ) | 5 dni robocze |
36.90 € ( 43.91 € ) | 5 dni robocze |
34.52 € ( 41.08 € ) | 5 dni robocze |
30.11 € ( 35.83 € ) | 5 dni robocze |
28.08 € ( 33.42 € ) | 5 dni robocze |
29.34 € ( 34.91 € ) | 5 dni robocze |
30.47 € ( 36.26 € ) | 5 dni robocze |
Part Number Substitution Table for Cam Follower Standard Changes (D30~40, 52 only)
Type | Old Part Number (D30~40, 52) | New Part Number | ||
Old Standard | Old Hex Socket Type |
Old Hex Socket on Thread | Hex Socket on Head and Shank | |
Cam Followers | CFUR | CFUA | CFUB | CFUH |
CFURS | CFUAS | - | CFUSH | |
CFURC | CFUAC | - | CFUCH | |
- | CFUAG | - | CFUGH | |
CFU | CUA | - | CUH | |
CFUS | CUAS | - | CUSH | |
CFFR | CFFA | CFFB | CFFH | |
CFFRS | CFFAS | - | CFFSH | |
CFFRC | CFFAC | - | CFFCH | |
- | CFFAG | - | CFFGH | |
CFR | CFA | - | CFAH | |
CFRS | CFAS | - | CFASH |