Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Shaft Diameter(mm)
  • Thread Length Specifying Method
  • M (Coarse)
  • H Dimension(mm)
  • Change to Fine Threaded [MSC](mm)
  • F(mm)
      [5–150/1mm jedn.]
    • Thread Dia. Selection [MA]
    • Y(mm)
        [2–75/1mm jedn.]
      • CAD
      • Szacowane dni wysyłki
        • Wszystko
        • W ciągu 3 dni robocze
        • W ciągu 4 dni robocze

      Cantilever Shafts / shouldered / external thread, internal thread / spanner flat

      Numer części:

      Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 110.
      Ilość:

      Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

      Cantilever Shaft - Screw Mount with Threaded End, Standard: Related Image
      Dimensions of Wrench Flats when Y ≥ 17
      When D = MA
      [!] This type may have centering holes depending on dimensions.
      [!] Please refer to Table 1 to specify dimensions Y and F.
      [!] Refer to the separate table for thread undercut dimensions.
      Type[M] Material[S] Surface treatment
      FXHCEN 1.1191 Equiv.Black Oxide
      PFXHCElectroless Nickel Plating
      SFXHCEN 1.4301 Equiv.

      Specification Table

      Part NumberYFMA
      FXHC12
      LXHC10

      SF-SFXHC20


      5
      20
      10


      F15
      F35
      F30


      MA8
      MA6
      MSC15
      Cantilever Shaft - Screw Mount with Threaded End, Hex Head   Dimensional Drawing
      [!] Thread Undercut Dimensions
      Coarse ThreadFine Thread
      Thread Dia.
      (MA)
      grfThread Dia.
      (MSC)
      grf
      41.2 to 1.50.2 to 0.32.9 to 3.241.2 to 1.50.2 to 0.32.9 to 3.2
      53.9 to 4.153.9 to 4.1
      61.5 to 2.50.2 to 0.64.3 to 4.961.5 to 2.50.2 to 0.64.3 to 4.9
      86.3 to 6.686.3 to 6.6
      108.1 to 8.3108.3 to 8.6
      121.5 to 3.00.2 to 1.09.8 to 10.1121.5 to 3.00.2 to 1.09.8 to 10.7
      1613.6 to 13.81513.6 to 13.8
      201.5 to 4.017.0 to 17.2201.5 to 4.017.2 to 18.8
      242.5 to 5.00.2 to 1.520.2 to 20.7252.5 to 5.00.2 to 1.520.2 to 23.2
      3026.0 to 26.23026.2 to 28.2
      Part NumberDg61 mm IncrementsMA (Coarse)
      Selection
      M
      (Coarse)
      HW
      TypeNo.YF
      FXHC

      PFXHC

      SFXHC
       6 6− 0.004
      − 0.012
      2 to 60 5 to 100456         M 310 8
      6 A1412
       8 8− 0.005
      − 0.014
       568        M 41210
      8 A1614
      1010  6810       M 61513
      10 A2017
      1212− 0.006
      − 0.017
      10 to 150  681012      M 81714
      13131815
      1515   81012(15)     M102017
      16162118
      1717    1012(15)16    2320
      1818
      2020− 0.007
      − 0.020
          1012(15)1620   M122624
      20 AM 8
      22224 to 75M162826
      22 AM12
      2525    1012(15)162024(25) M163127
      25 AM12
      3030     12(15)162024(25)30M203632
      30 AM16
      Table 1
      MY+F
      M3Y+F ≥ 10
      M4Y+F ≥ 12
      M6Y+F ≥ 15.5
      M8Y+F ≥ 19.5
      M10Y+F ≥ 23.5
      M12Y+F ≥ 29.5
      M16Y+F ≥ 37
      M20Y+F ≥ 45
      [!]MA dimensions with () (M15 and M25) are Fine Thread. Specify MSC instead of MA.

      Alterations

      Part NumberYFMA (MSC)(YKC·WSC·APC)
      FXHC1520F22MSC15APC
      AlterationsY Dimension ToleranceFour Wrench FlatsAdds a PilotFine Thread
      Cantilever Shaft - Screw Mount, Threaded End, Hex Head   Alteration 1Cantilever Shaft - Screw Mount, Threaded End, Hex Head   Alteration 2Cantilever Shaft - Screw Mount, Threaded End, Hex Head   Alteration 3Cantilever Shaft - Screw Mount, Threaded End, Hex Head   Alteration 4
      CodeYKCWSCAPCMSC
      Spec.Changes Y dimension tolerance to ±0.05.

      [!] Applicable to all types
      Ordering Code YKC

       
      Changes from two wrench flats to
      four wrench flats.
      [!] Applicable to Standard and Stepped Types
      Ordering Code WSC
      Adds a pilot to
      the shaft seat.
      [!] Applicable to all types
      Ordering Code APC
       
      DMAPC g6
      6M36
      8M48
      10M610
      12M812
      1313
      15M1015
      1616
      1717
      1818
      20M1220
      2222
      25M1625
      25 AM12
      30M2030
      30 AM16
      Changes Thread MA to Fine Thread in the table below.

      [!] Applicable to all types

      [!] Specify MSC
      instead of MA.

      Ordering Code MSC12
       
      MSCPitch
      M40.5
      M5
      M60.75
      M81.0
      M10
      MSCPitch
      M121.0
      M15
      M20
      M251.5
      M30

      Lista numerów części

      Liczba pozycji
      Numer części

      Shaft Diameter

      (mm)

      Material

      Surface Treatment

      Material

      Thread Length Specifying Method

      M (Coarse)

      H Dimension

      (mm)

      Change to Fine Threaded [MSC]

      (mm)

      F

      (mm)

      Thread Dia. Selection [MA]

      Y

      (mm)

      RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
      6
      Steel
      Black Oxide
      EN 1.1191 Equiv.
      -
      3
      10
      -
      5 - 100
      4 - 6
      2 - 60
      10
      1 szt.
      6
      Steel
      Black Oxide
      EN 1.1191 Equiv.
      -
      3
      10
      4 - 6
      5 - 100
      -
      2 - 60
      10
      1 szt.
      6
      Steel
      Black Oxide
      EN 1.1191 Equiv.
      -
      3
      14
      -
      5 - 100
      4 - 6
      2 - 60
      10
      1 szt.
      6
      Steel
      Black Oxide
      EN 1.1191 Equiv.
      -
      3
      14
      4 - 6
      5 - 100
      -
      2 - 60
      10
      1 szt.
      8
      Steel
      Black Oxide
      EN 1.1191 Equiv.
      -
      4
      12
      -
      5 - 100
      5 - 8
      2 - 60
      10
      1 szt.
      8
      Steel
      Black Oxide
      EN 1.1191 Equiv.
      -
      4
      12
      5 - 8
      5 - 100
      -
      2 - 60
      10
      1 szt.
      8
      Steel
      Black Oxide
      EN 1.1191 Equiv.
      Thread Length Fixed Type
      4
      16
      -
      5 - 100
      5 - 8
      2 - 60
      10
      1 szt.
      8
      Steel
      Black Oxide
      EN 1.1191 Equiv.
      Thread Length Fixed Type
      4
      16
      5 - 8
      5 - 100
      -
      2 - 60
      10
      1 szt.
      10
      Steel
      Black Oxide
      EN 1.1191 Equiv.
      -
      6
      15
      -
      5 - 100
      6 - 10
      2 - 60
      10
      1 szt.
      10
      Steel
      Black Oxide
      EN 1.1191 Equiv.
      -
      6
      15
      6 - 10
      5 - 100
      -
      2 - 60
      10
      1 szt.
      10
      Steel
      Black Oxide
      EN 1.1191 Equiv.
      Thread Length Fixed Type
      6
      20
      -
      5 - 100
      6 - 10
      2 - 60
      10
      1 szt.
      10
      Steel
      Black Oxide
      EN 1.1191 Equiv.
      Thread Length Fixed Type
      6
      20
      6 - 10
      5 - 100
      -
      2 - 60
      10
      1 szt.
      12
      Steel
      Black Oxide
      EN 1.1191 Equiv.
      -
      8
      17
      -
      10 - 150
      6 - 12
      2 - 60
      10
      1 szt.
      12
      Steel
      Black Oxide
      EN 1.1191 Equiv.
      -
      8
      17
      6 - 12
      10 - 150
      -
      2 - 60
      10
      1 szt.
      13
      Steel
      Black Oxide
      EN 1.1191 Equiv.
      -
      8
      18
      -
      10 - 150
      6 - 12
      2 - 60
      10
      1 szt.
      13
      Steel
      Black Oxide
      EN 1.1191 Equiv.
      -
      8
      18
      6 - 12
      10 - 150
      -
      2 - 60
      10
      1 szt.
      15
      Steel
      Black Oxide
      EN 1.1191 Equiv.
      -
      10
      20
      -
      10 - 150
      8 - 12
      2 - 60
      10
      1 szt.
      15
      Steel
      Black Oxide
      EN 1.1191 Equiv.
      -
      10
      20
      8 - 15
      10 - 150
      -
      2 - 60
      10
      1 szt.
      16
      Steel
      Black Oxide
      EN 1.1191 Equiv.
      -
      10
      21
      -
      10 - 150
      8 - 12
      2 - 60
      10
      1 szt.
      16
      Steel
      Black Oxide
      EN 1.1191 Equiv.
      -
      10
      21
      8 - 15
      10 - 150
      -
      2 - 60
      10
      1 szt.
      17
      Steel
      Black Oxide
      EN 1.1191 Equiv.
      -
      10
      23
      -
      10 - 150
      10 - 16
      2 - 60
      10
      1 szt.
      17
      Steel
      Black Oxide
      EN 1.1191 Equiv.
      -
      10
      23
      10 - 15
      10 - 150
      -
      2 - 60
      10
      1 szt.
      18
      Steel
      Black Oxide
      EN 1.1191 Equiv.
      -
      10
      23
      -
      10 - 150
      10 - 16
      2 - 60
      10
      1 szt.
      18
      Steel
      Black Oxide
      EN 1.1191 Equiv.
      -
      10
      23
      10 - 15
      10 - 150
      -
      2 - 60
      10
      1 szt.
      20
      Steel
      Black Oxide
      EN 1.1191 Equiv.
      -
      12
      26
      -
      10 - 150
      10 - 20
      4 - 75
      10
      1 szt.
      20
      Steel
      Black Oxide
      EN 1.1191 Equiv.
      -
      12
      26
      10 - 20
      10 - 150
      -
      4 - 75
      10
      1 szt.
      20
      Steel
      Black Oxide
      EN 1.1191 Equiv.
      Thread Length Fixed Type
      8
      26
      -
      10 - 150
      10 - 20
      4 - 75
      10
      1 szt.
      20
      Steel
      Black Oxide
      EN 1.1191 Equiv.
      Thread Length Fixed Type
      8
      26
      10 - 20
      10 - 150
      -
      4 - 75
      10
      1 szt.
      22
      Steel
      Black Oxide
      EN 1.1191 Equiv.
      -
      16
      28
      -
      10 - 150
      10 - 20
      4 - 75
      10
      1 szt.
      22
      Steel
      Black Oxide
      EN 1.1191 Equiv.
      -
      16
      28
      10 - 20
      10 - 150
      -
      4 - 75
      10
      1 szt.
      22
      Steel
      Black Oxide
      EN 1.1191 Equiv.
      Thread Length Fixed Type
      12
      28
      -
      10 - 150
      10 - 20
      4 - 75
      10
      1 szt.
      22
      Steel
      Black Oxide
      EN 1.1191 Equiv.
      Thread Length Fixed Type
      12
      28
      10 - 20
      10 - 150
      -
      4 - 75
      10
      1 szt.
      25
      Steel
      Black Oxide
      EN 1.1191 Equiv.
      -
      16
      31
      -
      10 - 150
      10 - 24
      4 - 75
      10
      1 szt.
      25
      Steel
      Black Oxide
      EN 1.1191 Equiv.
      -
      16
      31
      10 - 25
      10 - 150
      -
      4 - 75
      10
      1 szt.
      25
      Steel
      Black Oxide
      EN 1.1191 Equiv.
      -
      12
      31
      -
      10 - 150
      10 - 24
      4 - 75
      10
      1 szt.
      25
      Steel
      Black Oxide
      EN 1.1191 Equiv.
      -
      12
      31
      10 - 25
      10 - 150
      -
      4 - 75
      10
      1 szt.
      30
      Steel
      Black Oxide
      EN 1.1191 Equiv.
      -
      20
      36
      -
      10 - 150
      12 - 30
      4 - 75
      10
      1 szt.
      30
      Steel
      Black Oxide
      EN 1.1191 Equiv.
      -
      20
      36
      12 - 30
      10 - 150
      -
      4 - 75
      10
      1 szt.
      30
      Steel
      Black Oxide
      EN 1.1191 Equiv.
      -
      16
      36
      -
      10 - 150
      12 - 30
      4 - 75
      10
      1 szt.
      30
      Steel
      Black Oxide
      EN 1.1191 Equiv.
      -
      16
      36
      12 - 30
      10 - 150
      -
      4 - 75
      10
      1 szt.
      6
      Steel
      Electroless Nickel Plating
      EN 1.1191 Equiv.
      Thread Length Fixed Type
      3
      10
      -
      5 - 100
      4 - 6
      2 - 60
      10
      1 szt.
      6
      Steel
      Electroless Nickel Plating
      EN 1.1191 Equiv.
      Thread Length Fixed Type
      3
      10
      4 - 6
      5 - 100
      -
      2 - 60
      10
      1 szt.
      8
      Steel
      Electroless Nickel Plating
      EN 1.1191 Equiv.
      Thread Length Fixed Type
      4
      12
      -
      5 - 100
      5 - 8
      2 - 60
      10
      1 szt.
      8
      Steel
      Electroless Nickel Plating
      EN 1.1191 Equiv.
      Thread Length Fixed Type
      4
      12
      5 - 8
      5 - 100
      -
      2 - 60
      10
      1 szt.
      10
      Steel
      Electroless Nickel Plating
      EN 1.1191 Equiv.
      Thread Length Fixed Type
      6
      15
      -
      5 - 100
      6 - 10
      2 - 60
      10
      1 szt.
      10
      Steel
      Electroless Nickel Plating
      EN 1.1191 Equiv.
      Thread Length Fixed Type
      6
      15
      6 - 10
      5 - 100
      -
      2 - 60
      10
      1 szt.
      12
      Steel
      Electroless Nickel Plating
      EN 1.1191 Equiv.
      Thread Length Fixed Type
      8
      17
      -
      10 - 150
      6 - 12
      2 - 60
      10
      1 szt.
      12
      Steel
      Electroless Nickel Plating
      EN 1.1191 Equiv.
      Thread Length Fixed Type
      8
      17
      6 - 12
      10 - 150
      -
      2 - 60
      10
      1 szt.
      13
      Steel
      Electroless Nickel Plating
      EN 1.1191 Equiv.
      Thread Length Fixed Type
      8
      18
      -
      10 - 150
      6 - 12
      2 - 60
      10
      1 szt.
      13
      Steel
      Electroless Nickel Plating
      EN 1.1191 Equiv.
      Thread Length Fixed Type
      8
      18
      6 - 12
      10 - 150
      -
      2 - 60
      10
      1 szt.
      15
      Steel
      Electroless Nickel Plating
      EN 1.1191 Equiv.
      Thread Length Fixed Type
      10
      20
      -
      10 - 150
      8 - 12
      2 - 60
      10
      1 szt.
      15
      Steel
      Electroless Nickel Plating
      EN 1.1191 Equiv.
      Thread Length Fixed Type
      10
      20
      8 - 15
      10 - 150
      -
      2 - 60
      10
      1 szt.
      16
      Steel
      Electroless Nickel Plating
      EN 1.1191 Equiv.
      Thread Length Fixed Type
      10
      21
      -
      10 - 150
      8 - 12
      2 - 60
      10
      1 szt.
      16
      Steel
      Electroless Nickel Plating
      EN 1.1191 Equiv.
      Thread Length Fixed Type
      10
      21
      8 - 15
      10 - 150
      -
      2 - 60
      10
      1 szt.
      17
      Steel
      Electroless Nickel Plating
      EN 1.1191 Equiv.
      Thread Length Fixed Type
      10
      23
      -
      10 - 150
      10 - 16
      2 - 60
      10
      1 szt.
      17
      Steel
      Electroless Nickel Plating
      EN 1.1191 Equiv.
      Thread Length Fixed Type
      10
      23
      10 - 15
      10 - 150
      -
      2 - 60
      10
      1 szt.
      18
      Steel
      Electroless Nickel Plating
      EN 1.1191 Equiv.
      Thread Length Fixed Type
      10
      23
      -
      10 - 150
      10 - 16
      2 - 60
      10
      1 szt.
      18
      Steel
      Electroless Nickel Plating
      EN 1.1191 Equiv.
      Thread Length Fixed Type
      10
      23
      10 - 15
      10 - 150
      -
      2 - 60
      10
      1 szt.
      20
      Steel
      Electroless Nickel Plating
      EN 1.1191 Equiv.
      Thread Length Fixed Type
      12
      26
      -
      10 - 150
      10 - 20
      4 - 75
      10
      1 szt.
      20
      Steel
      Electroless Nickel Plating
      EN 1.1191 Equiv.
      Thread Length Fixed Type
      12
      26
      10 - 20
      10 - 150
      -
      4 - 75
      10
      1 szt.
      Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
      Standardowa data wysyłki
      -
      (
      -
      )
      4 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      4 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      4 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      4 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      4 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      4 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      4 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      4 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      4 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      4 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      4 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      4 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      4 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      4 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      4 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      4 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      4 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      4 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      4 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      4 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      4 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      4 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      4 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      4 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      4 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      4 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      4 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      4 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      4 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      4 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      4 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      4 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      4 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      4 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      4 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      4 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      4 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      4 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      4 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      4 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      4 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      4 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      4 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      4 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      4 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      4 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      4 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      4 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      4 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      4 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      4 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      4 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      4 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      4 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      4 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      4 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      4 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      4 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      4 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      4 dni robocze

      Szczegółowe informacje

      Kontury i specyfikacja

      General Information - Cantilever Shafts

      Cantilever bins with retaining ring groove - cantilever pin with external thread - cantilever pin with thread - cantilever pin with collar - cantilever pin with shoulder - cantilever pin with female thread - cantilever pin with flange - cantilever pin with flange and collar

       

      Selection details of cantilever shafts/cantilever bolts

      - Material: stainless steel, steel, tempered steel

      - Coatings: untreated, burnished, nickel-plated

      - Fastening: retaining ring, internal thread, external thread, centring collar with internal thread

      - ISO tolerance: g6

      - Thread: M3 to M20

      - Straightness: up to 0.02 mm

      - Roundness: up to 0.02 mm

      - Shaft diameter: 3 to 50 mm

      -Length: 3 to 150 mm
       

      Description/Basics

      They are basically used to support rotary rolling bearings. The support position can be precisely determined by its configurability. The different mounting variants offer a compact and space-saving option for many applications, e.g., to accommodate ball bearings.
      Cantilever shafts with collar or shoulder are well suited to determine a support position. The collar serves as a contact surface for the bearing inner wheel. Since the collar of the cantilever shaft can be configured, individual adaptation is simple. The variant [YKC] offers the option of a particularly precise axle bolt with collar, with a length tolerance of +/- 0.05 mm. Due to this property, an additional washers can be omitted with this cantilever shaft.
      The cantilever shafts are also available with double collars or double offset. These are suitable for idler pulleys with a small diameter, since the reduced additional shoulder can prevent grinding of the idler pulley.
      Cantilever shafts with retaining ring groove (groove) are the most commonly used bearing bolts, because the retaining rings allows for easy assembly and disassembly. The cantilever shafts including the retaining ring can be delivered with the [SET] option. We also offer threaded cantilever shafts that can be selected with external threads or internal threads.
      As a special form, our product range offers cantilever shafts with flanges. Due to the large contact surface, higher forces can be absorbed and distributed more evenly compared to conventional cantilever shafts. If you want to attach ball bearings that also have to withstand axial forces, for example, the cantilever shaft with flange offers a good solution. Due to its versatility, the cantilever shaft with flange can be used for a wide variety of design solutions.
      Our product range includes various drives for assembly. From the typical hexagon to spanner flat, to additional cross holes with threads that can be used for example for a tension application for clamping devices.

      The field of application of cantilever shafts in mechanical engineering is fundamentally very large. They are utilised in synchronous drives, chain transmission or in various tasks in device construction
      Bearing pins can be used in combination with ball bearings or plain bearing bushings. Among other things, you can select roller idlers (with rolling bearings), idler pulleys or timing pulleys. As an alternative for limited installation space, we offer cam rollers, which come assembled and ready to install consisting of cantilever shafts and rolling bearings.
      Bearing pins are also often used in conjunction with links to ensure different movement sequences.
      For high loads, we offer the cantilever shafts made of heat-treated steel, which are produced to be wear-resistant and durable with a hardness of up to 40HRC.

      Our product range also offers suitable screws and nuts for fastening cantilever shafts.

       

      Application Examples - Cantilever Shafts

      Application example - cantilever pin with idler pulley - cantilever pin with female thread - shaft for idler pulley - bolt for idler pulley - cantilever bolt with thread

      Application example: deflection roller
      (1) Cantilever shaft, (2) Idler pulley, (3) Spacer washer, (4) Mounting angle, (5) Screw, (6) Mounting plate

      Application example - cantilever pin with chain idler - cantilever pin with centring collar - cantilever pin double offset - cantilever pin with double collar - cantilever pin with female thread

      Application example: chain idlers
      (1) Cantilever shafts, (2) Chain idlers, (3) Spacer washer, (4) Screw

      Application example - cantilever pin with clamping device - cantilever pin for clamping device - cantilever pin with cross hole and thread - cantilever pin with male thread - cantilever pin with thread - roller tensioner with adjusting screw

      Application example: idler pulley
      (1) Cantilever shaft, (2) Locknut, (3) Washer, (4) Idler pulley, (5) Threaded stopper block, (6) Adjusting screw

      Application example - cantilever pin with plain bearing bushing - cantilever pin with retaining ring - cantilever pin with male thread - cantilever pin with articulated arm - cantilever pin with thrust washer - cantilever pin with thread

      Application example: link with plain bearing bushing
      (1) Cantilever shaft, (2) Retaining ring, (3) Links, (4) Plain bearing bushing, (5) Thrust washer

       

      Industrial Applications

      3D printer industry
      Automotive industry
      Pharmaceutical industry
      Packaging industry