Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Tip shape
  • Shank diameter D tolerance
  • D (Shank diameter)(mm)
  • P (Tip dimension)(mm)
      [0.8–24.96/0.01mm jedn.]
    • L (L dimension)(mm)
        [40–100/10mm jedn.]
      • B
          [2–30/0.1]
        • F
            [5–60/0.1]
          • LC
              [35–99.9/0.1]
            • R (Tip corner R)
                [0.15–12.47/0.01]
              • V
                  [0.83–24.99/0.01]
                • W
                    [0.8–24.96/0.01]
                  • CAD

                  Cutting punches / without head / internal thread / double stepped / TiCN

                  Numer części:

                  Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 32.
                  Ilość:

                  Rysunek konturowy

                  Lista numerów części

                  Liczba pozycji
                  Numer części

                  Tip shape

                  Shank diameter D tolerance

                  D (Shank diameter)

                  (mm)

                  P (Tip dimension)

                  (mm)

                  L (L dimension)

                  (mm)

                  B

                  F

                  LC

                  R (Tip corner R)

                  V

                  W

                  RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
                  R
                  +0.005/0
                  5
                  0.8 ~ 4.96
                  40 ~ 80
                  2 ~ 25
                  5 ~ 45
                  -
                  0.15 ~ 2.47
                  0.83 ~ 4.99
                  0.8 ~ 4.96
                  10
                  1 szt.
                  R
                  +0.005/0
                  5
                  0.8 ~ 4.96
                  -
                  2 ~ 25
                  5 ~ 45
                  35 ~ 79.9
                  0.15 ~ 2.47
                  0.83 ~ 4.99
                  0.8 ~ 4.96
                  10
                  1 szt.
                  R
                  +0.005/0
                  6
                  0.8 ~ 5.96
                  40 ~ 80
                  2 ~ 30
                  5 ~ 45
                  -
                  0.15 ~ 2.97
                  0.83 ~ 5.99
                  0.8 ~ 5.96
                  10
                  1 szt.
                  R
                  +0.005/0
                  6
                  0.8 ~ 5.96
                  -
                  2 ~ 30
                  5 ~ 45
                  35 ~ 79.9
                  0.15 ~ 2.97
                  0.83 ~ 5.99
                  0.8 ~ 5.96
                  10
                  1 szt.
                  R
                  +0.005/0
                  8
                  1 ~ 7.96
                  40 ~ 100
                  2 ~ 30
                  5 ~ 60
                  -
                  0.15 ~ 3.97
                  1.03 ~ 7.99
                  1 ~ 7.96
                  10
                  1 szt.
                  R
                  +0.005/0
                  8
                  1 ~ 7.96
                  -
                  2 ~ 30
                  5 ~ 60
                  35 ~ 99.9
                  0.15 ~ 3.97
                  1.03 ~ 7.99
                  1 ~ 7.96
                  10
                  1 szt.
                  R
                  +0.005/0
                  10
                  1.25 ~ 9.96
                  40 ~ 100
                  2 ~ 30
                  5 ~ 60
                  -
                  0.15 ~ 4.97
                  1.28 ~ 9.99
                  1.25 ~ 9.96
                  10
                  1 szt.
                  R
                  +0.005/0
                  10
                  1.25 ~ 9.96
                  -
                  2 ~ 30
                  5 ~ 60
                  35 ~ 99.9
                  0.15 ~ 4.97
                  1.28 ~ 9.99
                  1.25 ~ 9.96
                  10
                  1 szt.
                  R
                  +0.005/0
                  13
                  1.5 ~ 12.96
                  40 ~ 100
                  2 ~ 30
                  5 ~ 60
                  -
                  0.15 ~ 6.47
                  1.53 ~ 12.99
                  1.5 ~ 12.96
                  10
                  1 szt.
                  R
                  +0.005/0
                  13
                  1.5 ~ 12.96
                  -
                  2 ~ 30
                  5 ~ 60
                  35 ~ 99.9
                  0.15 ~ 6.47
                  1.53 ~ 12.99
                  1.5 ~ 12.96
                  10
                  1 szt.
                  R
                  +0.005/0
                  16
                  2 ~ 15.96
                  40 ~ 100
                  2 ~ 30
                  5 ~ 60
                  -
                  0.15 ~ 7.97
                  2.03 ~ 15.99
                  2 ~ 15.96
                  10
                  1 szt.
                  R
                  +0.005/0
                  16
                  2 ~ 15.96
                  -
                  2 ~ 30
                  5 ~ 60
                  35 ~ 99.9
                  0.15 ~ 7.97
                  2.03 ~ 15.99
                  2 ~ 15.96
                  10
                  1 szt.
                  R
                  +0.005/0
                  20
                  2.5 ~ 19.96
                  40 ~ 100
                  2 ~ 30
                  5 ~ 60
                  -
                  0.15 ~ 9.97
                  2.53 ~ 19.99
                  2.5 ~ 19.96
                  10
                  1 szt.
                  R
                  +0.005/0
                  20
                  2.5 ~ 19.96
                  -
                  2 ~ 30
                  5 ~ 60
                  35 ~ 99.9
                  0.15 ~ 9.97
                  2.53 ~ 19.99
                  2.5 ~ 19.96
                  10
                  1 szt.
                  R
                  +0.005/0
                  25
                  3 ~ 24.96
                  40 ~ 100
                  2 ~ 30
                  5 ~ 60
                  -
                  0.15 ~ 12.47
                  3.03 ~ 24.99
                  3 ~ 24.96
                  10
                  1 szt.
                  R
                  +0.005/0
                  25
                  3 ~ 24.96
                  -
                  2 ~ 30
                  5 ~ 60
                  35 ~ 99.9
                  0.15 ~ 12.47
                  3.03 ~ 24.99
                  3 ~ 24.96
                  10
                  1 szt.
                  R
                  m5
                  5
                  0.8 ~ 4.96
                  40 ~ 80
                  2 ~ 25
                  5 ~ 45
                  -
                  0.15 ~ 2.47
                  0.83 ~ 4.99
                  0.8 ~ 4.96
                  10
                  1 szt.
                  R
                  m5
                  5
                  0.8 ~ 4.96
                  -
                  2 ~ 25
                  5 ~ 45
                  35 ~ 79.9
                  0.15 ~ 2.47
                  0.83 ~ 4.99
                  0.8 ~ 4.96
                  10
                  1 szt.
                  R
                  m5
                  6
                  0.8 ~ 5.96
                  40 ~ 80
                  2 ~ 30
                  5 ~ 45
                  -
                  0.15 ~ 2.97
                  0.83 ~ 5.99
                  0.8 ~ 5.96
                  10
                  1 szt.
                  R
                  m5
                  6
                  0.8 ~ 5.96
                  -
                  2 ~ 30
                  5 ~ 45
                  35 ~ 79.9
                  0.15 ~ 2.97
                  0.83 ~ 5.99
                  0.8 ~ 5.96
                  10
                  1 szt.
                  R
                  m5
                  8
                  1 ~ 7.96
                  40 ~ 100
                  2 ~ 30
                  5 ~ 60
                  -
                  0.15 ~ 3.97
                  1.03 ~ 7.99
                  1 ~ 7.96
                  10
                  1 szt.
                  R
                  m5
                  8
                  1 ~ 7.96
                  -
                  2 ~ 30
                  5 ~ 60
                  35 ~ 99.9
                  0.15 ~ 3.97
                  1.03 ~ 7.99
                  1 ~ 7.96
                  10
                  1 szt.
                  R
                  m5
                  10
                  1.25 ~ 9.96
                  40 ~ 100
                  2 ~ 30
                  5 ~ 60
                  -
                  0.15 ~ 4.97
                  1.28 ~ 9.99
                  1.25 ~ 9.96
                  10
                  1 szt.
                  R
                  m5
                  10
                  1.25 ~ 9.96
                  -
                  2 ~ 30
                  5 ~ 60
                  35 ~ 99.9
                  0.15 ~ 4.97
                  1.28 ~ 9.99
                  1.25 ~ 9.96
                  10
                  1 szt.
                  R
                  m5
                  13
                  1.5 ~ 12.96
                  40 ~ 100
                  2 ~ 30
                  5 ~ 60
                  -
                  0.15 ~ 6.47
                  1.53 ~ 12.99
                  1.5 ~ 12.96
                  10
                  1 szt.
                  R
                  m5
                  13
                  1.5 ~ 12.96
                  -
                  2 ~ 30
                  5 ~ 60
                  35 ~ 99.9
                  0.15 ~ 6.47
                  1.53 ~ 12.99
                  1.5 ~ 12.96
                  10
                  1 szt.
                  R
                  m5
                  16
                  2 ~ 15.96
                  40 ~ 100
                  2 ~ 30
                  5 ~ 60
                  -
                  0.15 ~ 7.97
                  2.03 ~ 15.99
                  2 ~ 15.96
                  10
                  1 szt.
                  R
                  m5
                  16
                  2 ~ 15.96
                  -
                  2 ~ 30
                  5 ~ 60
                  35 ~ 99.9
                  0.15 ~ 7.97
                  2.03 ~ 15.99
                  2 ~ 15.96
                  10
                  1 szt.
                  R
                  m5
                  20
                  2.5 ~ 19.96
                  40 ~ 100
                  2 ~ 30
                  5 ~ 60
                  -
                  0.15 ~ 9.97
                  2.53 ~ 19.99
                  2.5 ~ 19.96
                  10
                  1 szt.
                  R
                  m5
                  20
                  2.5 ~ 19.96
                  -
                  2 ~ 30
                  5 ~ 60
                  35 ~ 99.9
                  0.15 ~ 9.97
                  2.53 ~ 19.99
                  2.5 ~ 19.96
                  10
                  1 szt.
                  R
                  m5
                  25
                  3 ~ 24.96
                  40 ~ 100
                  2 ~ 30
                  5 ~ 60
                  -
                  0.15 ~ 12.47
                  3.03 ~ 24.99
                  3 ~ 24.96
                  10
                  1 szt.
                  R
                  m5
                  25
                  3 ~ 24.96
                  -
                  2 ~ 30
                  5 ~ 60
                  35 ~ 99.9
                  0.15 ~ 12.47
                  3.03 ~ 24.99
                  3 ~ 24.96
                  10
                  1 szt.
                  Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
                  Standardowa data wysyłki
                  -
                  ( - )
                  Wycena
                  -
                  ( - )
                  Wycena
                  -
                  ( - )
                  Wycena
                  -
                  ( - )
                  Wycena
                  -
                  ( - )
                  Wycena
                  -
                  ( - )
                  Wycena
                  -
                  ( - )
                  Wycena
                  -
                  ( - )
                  Wycena
                  -
                  ( - )
                  Wycena
                  -
                  ( - )
                  Wycena
                  -
                  ( - )
                  Wycena
                  -
                  ( - )
                  Wycena
                  -
                  ( - )
                  Wycena
                  -
                  ( - )
                  Wycena
                  -
                  ( - )
                  Wycena
                  -
                  ( - )
                  Wycena
                  -
                  ( - )
                  Wycena
                  -
                  ( - )
                  Wycena
                  -
                  ( - )
                  Wycena
                  -
                  ( - )
                  Wycena
                  -
                  ( - )
                  Wycena
                  -
                  ( - )
                  Wycena
                  -
                  ( - )
                  Wycena
                  -
                  ( - )
                  Wycena
                  -
                  ( - )
                  Wycena
                  -
                  ( - )
                  Wycena
                  -
                  ( - )
                  Wycena
                  -
                  ( - )
                  Wycena
                  -
                  ( - )
                  Wycena
                  -
                  ( - )
                  Wycena
                  -
                  ( - )
                  Wycena
                  -
                  ( - )
                  Wycena

                  Szczegółowe informacje